デバイス/モジュールの画像

SiBG301M104LIL

SiBG301M104LILは、スマートホーム、スマートLED照明、スマートビルディング向けBluetoothワイヤレス接続に最適なソリューションです。この多機能デバイスは、4096kBフラッシュメモリと512kBのRAM、- 98.6dBmの受信感度(BLE 1 Mbps)と10dBmの出力電力を含む業界最高のRF性能を備え、低消費電力となっています。そのトライコア設計は、150 MHz ARM Cortex-M33、タイミング・クリティカルな機能のための無線コア、および堅牢なセキュリティのための Secure Vault を組み合わせています。効率的な LED 制御とグラフィックス・レンダリングを実現する PIXELRZ により、設計を簡素化し、スマートホーム、照明、ビル・アプリケーション向けの高度でコスト効率の高いプラットフォームを提供します。

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
150
フラッシュ (kB)
4096
RAM (kB)
512
Secure Vault™
最大出力電力(dBm)
10
GPIO
28
最高温度
125
パッケージ・タイプ
QFN40
Zigbee 対応
なし
Thread 対応
なし
Bluetooth Low Energy 対応
あり
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
150
フラッシュ (kB)
4096
RAM (kB)
512
Secure Vault™
最大出力電力(dBm)
10
GPIO
28
最高温度
125
パッケージ・タイプ
QFN40
Zigbee 対応
なし
Thread 対応
なし
Bluetooth Low Energy 対応
あり

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the SiBG301M104LIL until at least 9 月 20 日35. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

longevity-commitment.png

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software