エネルギーハーベスティング・デバイスの利点
環境にとって
より良い
不適切なリサイクル慣行やバッテリの廃棄は環境への危険であり、生態系を汚染する可能性があります。
コスト削減とスケーラビリティの向上
バッテリーに依存しないことで、ユーザーの製造コストやメンテナンスコストを削減し、スケーラビリティを向上させることができます。
デバイスの
寿命を延ばす
従来バッテリーの使用をやめることで、アセットタグやセンサーなどのデバイスの寿命を延ばすことができます。
新しいユースケース
を紐解く
エネルギーハーベスティングは、農業や工場の機器監視など、新しい IoT アプリケーションへの道を切り開いています。
ターゲットアプリケーション
エネルギーハーベスティングは、多くの家庭、生活、産業、商業用途でその道を見つけました。
Silicon Labs アーキテクチャを理解する
Silicon Labs は、IoT のあらゆる面で信頼できるパートナーです。当社は、お客様のエネルギーベースのすべてのニーズをサポートし、バッテリ駆動設計をバッテリレスのエネルギーハーベスティングに移行するためのプラットフォームを最適化しました。
- 最適化された無線および MCU コア:制御されたパワーアンプ、スキャン、広告間隔により、デバイスのエネルギー浪費を削減し、エネルギーに基づく意思決定を可能にする、エネルギーに優しいプラットフォームを構築しました。
- メモリ保持:当社の複数のメモリモードとウェイクアップソースは、さまざまなエネルギーモード間のスリープとウェイクアップの遷移を最適化しながらメモリを保持し、有害な電流スパイクが観察されないようにします。
- 多様な周辺サポート:当社の SoC は、多数のアナログおよびデジタル周辺装置もサポートしており、エネルギー利用を最小限に抑えながら、センサー入力とフラッシュ実行の管理に役立ちます。
エネルギー効率の高い当社のソリューション、IoT デバイスにおける環境 IoT エネルギーハーベスティングの変革と革命をどのように支援しているかについての詳細はお問い合わせください。
Silicon Labs エナジー・ハーベスティング(環境発電)ソリューション
バッテリー最適化ソリューションの実装や、バッテリーレスへの移行をお考えなら、ぜひお任せください。
エネルギーハーベスティング向けの CSA の Zigbee Green Power 1.1.2 仕様をサポート
車載アプリケーション向け AEC-Q100 準拠
既存の BG22 デバイスと BG27 デバイスとのピン互換があります。
新着 EFR32xG22E Energy Harvesting Explorer Kit
EFR32xG22E Energy Harvesting Explorer Kit は、Silicon LabsのMultiprotocol Wireless Systems on Chip (SoC) を使用した、さまざまなエネルギーハーベスティング・ソリューションを検討・評価するための格好の出発点となります。これにより、Bluetooth LEとZigbee Green Powerを活用したエネルギーハーベスティング機能を搭載したデバイスの機能と性能を評価できます。