Silicon Labs
  • ⟵ 戻る
    製品
    Works With 2025:イノベーションと実装の融合
    ワイヤレスワイヤレス
    Amazon Sidewalk
    Bluetooth
    Matter
    マルチプロトコル
    独自規格
    Thread
    Wi-Fi
    Wi-SUN
    Z-Wave
    Zigbee
    テクノロジーテクノロジー
    チャネルサウンディング
    エナジー・ハーベスティング(環境発電)
    LPWAN
    機械学習
    セキュリティ
    非ワイヤレス非ワイヤレス
    MCU
    センサー
    USB ブリッジ
    電源管理
    サービスサービス
    カスタム部品製造
    開発者サービス
    SDK 拡張メンテナンスサービス
  • ⟵ 戻る
    アプリケーション
    スマートホームスマートホーム
    家電
    Connected Outdoor
    エンターテイメントデバイス
    IoT ゲートウェイ
    LED 照明
    セキュリティカメラ
    センサー
    スマートロック
    スイッチ
    産業用 IoT 産業用 IoT
    アクセス制御
    資産トラッキング
    電池駆動式ツール
    サーキット・ブレーカー
    商業用照明
    電気サブメーターリング
    工場自動化
    ヒューマン・マシン・インターフェース
    工業用ウェアラブル
    予知保全
    プロセスオートメーション
    スマート HVAC
    スマートシティスマートシティ
    バッテリー貯蔵
    EV 充電ステーション
    スマート農業
    スマート・ビル
    スマート・メータリング
    スマート・ソーラー PV システム
    街灯
    スマートリテールスマートリテール
    商業用照明
    方向検知
    電子棚札
    損失防止
    Wi-Fi アクセス・ポイント
    コネクテッドヘルスコネクテッドヘルス
    ポータブル医療機器
    スマート病院
    スマート・ウェアラブル・デバイス
  • ⟵ 戻る
    エコシステム
    Works With 2025:イノベーションと実装の融合
    エコシステムパートナーエコシステムパートナー
    AI/ML開発者のジャーニー
    Amazon Sidewalk
    Bluetooth 開発者体験
    Bluetooth メッシュ開発者体験
    Google Home
    Matter 開発者体験
    Wi-Fi 開発者体験
  • ⟵ 戻る
    リソース
    Simplicity Studio 5
    IoT 開発への近道
    開発者ツール開発者ツール
    ソフトウェアの資料
    リリース・ノート
    GitHub
    技術リソースライブラリ
    Simplicity Studio
    モバイルアプリ
    ソフトウェア開発キット
    ハードウエア開発キット
    ゲートウェイ
    RTOS
    コンテンツとトレーニングコンテンツとトレーニング
    Works With Developer Conference 2025
    Tech Talks 2025 ウェビナーシリーズ
    IoT による優れた開発者のストーリー
    ブログ
    ケース・スタディ
    ホワイトペーパー
    トレーニングライブラリ
    ウェビナー
    サポートサポート
    コミュニティ
    パートナー・ネットワーク
    チャネルと流通
    品質と梱包
    ご購入方法
    チケットの送信
    セキュリティ問題を報告する
  • ⟵ 戻る
    会社
    Works With 2025:イノベーションと実装の融合
    会社会社
    採用情報
    環境、社会、ガバナンス
    コミュニティに対するコミットメント
    多様性、公平性、インクルージョン(DEI)
    環境持続可能性
    品質
    経営陣
    サプライチェーンの責任
    ニュース & イベント ニュース & イベント
    ブログ
    ニュースルーム
    イベント
    投資家向け広報投資家向け広報
    年次報告書および代理人
    取締役会
    四半期決算
    SEC 申請
    オフィスオフィス
    ハイデラバード
    その他のグローバルオフィス
    お問い合わせ
英語
  • English
  • 英語
  • 简体中文
  • 日本語
AIに質問する
AskAI
AIに質問する
//
ワイヤレス // エナジー・ハーベスティング(環境発電)

エナジー・ハーベスティング(環境発電)

最新の最先端のバッテリーとエネルギー最適化 SoC により、消費電力を最小限に抑えながらワイヤレスデバイスの寿命を最大化し、従来のバッテリー駆動型ソリューションから脱却できます。

エネルギーハーベスティング・デバイスの利点

環境にとって
より良い

不適切なリサイクル慣行やバッテリの廃棄は環境への危険であり、生態系を汚染する可能性があります。

コスト削減とスケーラビリティの向上

バッテリーに依存しないことで、ユーザーの製造コストやメンテナンスコストを削減し、スケーラビリティを向上させることができます。

デバイスの
寿命を延ばす

従来バッテリーの使用をやめることで、アセットタグやセンサーなどのデバイスの寿命を延ばすことができます。

新しいユースケース
を紐解く

エネルギーハーベスティングは、農業や工場の機器監視など、新しい IoT アプリケーションへの道を切り開いています。

ターゲットアプリケーション

エネルギーハーベスティングは、多くの家庭、生活、産業、商業用途でその道を見つけました。

スマート農業

スマート農業

スマート農業

資産トラッキング

資産トラッキング

資産トラッキング

スマート・メータリング

スマート・メータリング

スマート・メータリング

スマートホーム・スイッチ

スマートホーム・スイッチ

スマートホーム・スイッチ

センサー

センサー

センサー

スマートロック

スマートロック

スマートロック

工場自動化

工場自動化

工場自動化

予知保全

予知保全

予知保全

Silicon Labs アーキテクチャを理解する

Silicon Labs は、IoT のあらゆる面で信頼できるパートナーです。当社は、お客様のエネルギーベースのすべてのニーズをサポートし、バッテリ駆動設計をバッテリレスのエネルギーハーベスティングに移行するためのプラットフォームを最適化しました。

  • 最適化された無線および MCU コア:制御されたパワーアンプ、スキャン、広告間隔により、デバイスのエネルギー浪費を削減し、エネルギーに基づく意思決定を可能にする、エネルギーに優しいプラットフォームを構築しました。
  • メモリ保持:当社の複数のメモリモードとウェイクアップソースは、さまざまなエネルギーモード間のスリープとウェイクアップの遷移を最適化しながらメモリを保持し、有害な電流スパイクが観察されないようにします。
  • 多様な周辺サポート:当社の SoC は、多数のアナログおよびデジタル周辺装置もサポートしており、エネルギー利用を最小限に抑えながら、センサー入力とフラッシュ実行の管理に役立ちます。

エネルギー効率の高い当社のソリューション、IoT デバイスにおける環境 IoT エネルギーハーベスティングの変革と革命をどのように支援しているかについての詳細はお問い合わせください。



Silicon Labs エナジー・ハーベスティング(環境発電)ソリューション

バッテリー最適化ソリューションの実装や、バッテリーレスへの移行をお考えなら、ぜひお任せください。

私たちは優れた人材の雇用、育成、能力開発を行っています

エネルギーハーベスティング向けの CSA の Zigbee Green Power 1.1.2 仕様をサポート

私たちはイノベーションとシンプルさを通して顧客の価値をもたらします

車載アプリケーション向け AEC-Q100 準拠


私たちは約束を守り、自らの責任を果たします

既存の BG22 デバイスと BG27 デバイスとのピン互換があります。

新着 EFR32xG22E Energy Harvesting Explorer Kit

EFR32xG22E Energy Harvesting Explorer Kit は、Silicon LabsのMultiprotocol Wireless Systems on Chip (SoC) を使用した、さまざまなエネルギーハーベスティング・ソリューションを検討・評価するための格好の出発点となります。これにより、Bluetooth LEとZigbee Green Powerを活用したエネルギーハーベスティング機能を搭載したデバイスの機能と性能を評価できます。

 

MSRP$244.00

詳細

EFR32BG22 シリーズ 2 Bluetooth Low Energy(SoC)

BG22 は、当社のポートフォリオの中で最も低消費電力の Bluetooth LE デバイスであり、バッテリ駆動またはバッテリレスの IoT デバイスに機能、電力効率、電力消費の理想的なバランスをもたらします。
詳細情報

EFR32BG22 シリーズ 2 Bluetooth Low Energy(SoC)

EFR32BG22 および EFR32BG22E Bluetooth Low Energy(LE)ワイヤレス SoC ソリューションは、ワイヤレス Gecko シリーズ 2 プラットフォームの一部です。このデバイスは、エネルギー効率を重視して設計されており、業界最高の超低送受信電力を提供し、高性能、低消費電力の Arm® Cortex® M33 コアは、コイン型電池の寿命を最大で 10 年にまで延長できる業界最先端のエネルギー効率を提供します。BG22ではエネルギー効率の高いアプリケーションを作成できますが、BG22E (エネルギー節約を表す「E」) では、バッテリーの寿命を延ばし、バッテリーを完全に排除する設計をサポートすることでこれをさらに一歩進めます。BG22 ファミリと BG22Eファミリは、Ambient IoT やエネルギーハーベスティングデバイス向けの市場をリードする理想的な SoC です。対象となるアプリケーションには、Bluetooth メッシュ低電力ノード、スマートドアロック、パーソナル用ヘルスケアおよびフィットネスのデバイスなどがあります。資産追跡タグ、ビーコン、屋内ナビゲーションも、SoC の汎用性が高く、1m 以下の位置情報精度を持つ Bluetooth Angle of Arrival (AoA) 機能とAngle of Departure (AoD) 機能の恩恵を受けています。

EFR32BG22 シリーズ 2 Bluetooth Low Energy SoC ファミリを見る
X
主要仕様
Bluetooth 5.4 および Bluetooth メッシュ対応
超低消費電力バッテリ駆動型またはバッテリーレス IoT デバイスに最適

EFR32BG27 シリーズ 2 Bluetooth Low Energy SoC

Bluetooth LE および Bluetooth メッシュ SoC の BG27 ファミリは、医療機器からウェアラブルまで、スモール・フォーム・ファクタ・アプリケーション向けの WLCSP パッケージの DCDC ブーストで利用できます。
詳細情報

EFR32BG27 シリーズ 2 Bluetooth Low Energy SoC

ワイヤレス SoC の EFR32BG27 ファミリは、ボタン電池で動作可能な超小型 WLCSP パッケージ(2.3 mm x 2.6 mm)を提供することで、新しい可能性を切り開きます。現在デバイスメーカーは、パフォーマンスとセキュリティを犠牲にすることなく、非常に小さなフォーム・ファクタ要件でアプリケーションに対応できるようになりました。BG27 Bluetooth SoC は、最低で 0.8 ボルトでの動作を可能にする DCDC ブーストを内蔵しています。これにより、電池駆動式パッチや連続グルコース・モニタリング(CGM)装置の医療用途で一般的に使用される、単セルアルカリ電池や 1.5 ボルトボタン電池の使用をサポートします。さらに、BG27 のウェイクアップ・ピンにより、倉庫や輸送中の製品を数カ月間オフにしたまま、消費電流を20 nA未満に抑え、バッテリが完全に充電された状態が維持されます。統合クーロン・カウンターにより、電池レベルの正確な監視が可能になり、重要なアプリケーションで予期せぬ電池消耗が発生することを回避できます。対象アプリケーションには、コネクテッド医療機器、ウェアラブル、センサ、スイッチ、スマートロック、商用照明と LED 照明両方が含まれます。

EFR32BG27 シリーズ 2 小型 Bluetooth LE SoC ファミリをご覧ください
X
主要仕様
Bluetooth 5.4、Bluetooth メッシュ、独自規格をサポート
超低消費電力バッテリ駆動型 IoT デバイスに最適

EFR32MG22 (MG22) シリーズ 2 Zigbee SoC(システム・オン・チップ)

MG22 は、当社のポートフォリオの中で最もエネルギー効率の高い Zigbee SoC で、バッテリー駆動またはバッテリーレス IoT デバイス向けの機能、電力効率、消費電力の理想的なバランスを提供します。
詳細情報

EFR32MG22 (MG22) シリーズ 2 Zigbee SoC(システム・オン・チップ)

EFR32MG22 と EFR32MG22E Zigbee Soc(システム・オン・チップ)ソリューションは、ワイヤレス Gecko シリーズ 2 プラットフォームの一部です。MG22 ファミリは、高性能、TrustZone 付き低電力 76.8 MHz Arm® Cortex®-M33 コアを組み合わせた最適化された Zigbee SoC ソリューションを提供します。MG22ではエネルギー効率の高いアプリケーションを作成できますが、MG22E (エネルギー節約を表す「E」) では、バッテリーの寿命を延ばし、バッテリーを完全に排除する設計をサポートすることでこれをさらに一歩進めます。この MG22 SoC の持つ、超低電力電素伝送および受信機能 (8.2 mA TX @ +6 dBm、3.9 mA RX)、1.4 µA のディープスリープモード電力、低電力周辺機器の組み合わせにより、Green Power などの Zigbee プロトコールを使用したアプリケーション用に業界先進のエネルギー効率の良いソリューションをお届けします。IoT アプリケーションには、スマートホームセンサー、照明コントロール、ビル、産業自動化などがあります。

EFR32MG22 シリーズ 2 Zigbee SoC(システム・オン・チップ)をご覧ください
X
主要仕様
ビルの自動化、照明制御とセンサ
超低消費電力バッテリ駆動型またはバッテリーレス IoT デバイスに最適

EFR32FG22 (FG22) シリーズ 2 独自規格ワイヤレス 2.4 GHz SoC

FG22 は、当社のポートフォリオの中で最も消費電力の低い独自規格のワイヤレス 2.4 GHz SoC で、高性能ワイヤレスと RFSense 機能を備えており、バッテリー駆動またはバッテリーレスの IoT デバイスの超低電力を実現します。
詳細情報

EFR32FG22 (FG22) シリーズ 2 独自規格ワイヤレス 2.4 GHz SoC

EFR32FG22 と EFR32FG22Eの独自規格ワイヤレス 2.4 GHz SoC ソリューションは、ワイヤレス Gecko シリーズ 2 プラットフォームの一部です。FG22 SoC は、 38.4 MHz Arm® Cortex®-M33 コアと、TrustZone および -102.3 dBm の受信感度を持つ高性能無線機が統合しています。FG22ではエネルギー効率の高いアプリケーションを作成できますが、FG22E (エネルギー節約を表す「E」) では、バッテリーの寿命を延ばし、バッテリーを完全に排除する設計をサポートすることでこれをさらに一歩進めます。この SoC が持つ、伝送および受信の超低電力(8.2 mA TX @ +6 dBm、3.6 mA RX)、1.2 µA のディープスリープモード電力、RFSense 伝送などの革新的な低電力機能が組み合わせは、制限のある電池やエネルギーハーベスティングオプション(電子シェルフラベルや産業ワイヤレスセンサーノードで使用されるような)を持つ製品の動作寿命を拡張する、業界先進のエネルギー効率をお届けします。

EFR32FG22 シリーズ 2 独自規格ワイヤレス 2.4 GHz SoC ファミリを見る
X
主要仕様
電子シェルフラベルと産業用自動化に最適
超低消費電力バッテリ駆動型またはバッテリーレス IoT デバイスに最適
リソース
フィルタ
カリキュラム
録画ウェビナー
Silicon Labs ブログ
Tech Talk
ホワイト・ペーパー
リソース画像
Silicon Labs ブログ
xG22E Energy Harvesting Explorer Kit で環境 IoT を簡素化
リソース画像
Tech Talk
Silicon LabsのxG22Eを使用した、よりスマートなIoTを実現するエネルギー・ハーベスティング
リソース画像
録画ウェビナー
BLE204:Ambient IoT を活用する:持続可能な接続への飛躍
リソース画像
ホワイト・ペーパー
アンビエントIoT環境発電リファレンスデザイン
リソース画像
Silicon Labs ブログ
Ambient IoT – 持続可能な IoT の未来
リソース画像
Silicon Labs ブログ
xG22E でより持続可能なコネクテッドワールドを構築する
リソース画像
Tech Talk
Silicon Labs のエネルギー収集用最新 Bluetooth SoC を紐解く
リソース画像
カリキュラム
IoT トレンド - Works With 2023
リソース画像
録画ウェビナー
APP-104:工場で熱エネルギーを利用して、資産モニターに給電する
リソース画像
ホワイト・ペーパー
Zigbee グリーンパワーとエネルギーハーベスティングで光スイッチを構築する
リソース画像
録画ウェビナー
ワイヤレス資産監視とエナジー・ハーベスティングで IIoT を最適化
リソース画像
カリキュラム
Works With 2020:エネルギー・ハーベスティング・デバイスを構築する方法
Silicon Labs

当社とつながる

製品リリースとリソース、資料の更新、PCN 通知、今後のイベントなどなど、Silicon Labs の最新製品の情報の入手。
  • 会社概要
  • 採用情報
  • コミュニティ
  • お問い合わせ
  • クッキー
  • 企業責任
  • IR/投資家情報
  • プレスルーム
  • プライバシーおよび利用規約
  • サイトへのフィードバック
Copyright © Silicon Laboratories. All rights reserved.
おすすめ:
  • Works With 2020:エネルギーを構築する方法...
  • xG22E エネルギー...でアンビエント IoT を簡素化する
  • Silicon を使用した、よりスマートなIoTを実現する環境発電...

ファイルのダウンロードはすぐに始まります

をダウンロードしていただき、ありがとうございます。

ダウンロードに問題がある場合は、セールス・サポートまたは製品テクニカル・サポートへお問い合わせください。

閉じる
ロードの結果
閉じる

少なくとも1つの列を選択してください。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software