Wi-Fi 開発者体験を始める
Silicon Labs がプロジェクトの各段階でお客様をサポートできるようにすることで、Wi-Fi デバイスの開発を加速します。評価から展開まで、Silicon Labs で製品をより迅速に市場に送り出します。
Wi-Fi経由でMatter
を開発中ですか?
ワイヤレス共存は、現代の IoT デバイスでは不可欠でありながら複雑です。当社の Wi-Fi ポートフォリオは、最上位のモジュール、SoC、Matter ソフトウェア が特長としており、アプリケーション開発に対する包括的なアプローチを提供します。Matter は、主要な IoT エコシステムを単一の信頼性の高い安全なワイヤレス・プロトコルに統合します。
ハードウェア
Silicon Labs の Wi-Fi ポートフォリオは、Wi-Fi 6 および Wi-Fi 4 の SoC ソリューションを特徴としており、超低消費電力で長い電池寿命の Wi-Fi および Bluetooth をサポートし、エッジ・コンピューティング向けの高性能、クラス最高のセキュリティ、長距離、FCC、IC および ETSI/CE、MIC 認定のモジュールを提供します。
Wi-Fi バージョン | 周波数帯域 | Matter のサポート | アプリケーション MCU | オンボード IP サポート | 主な周辺装置 | フラッシュ(kB) | RAM(kB) | PSRAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiWx917 ワイヤレス SoC
Wi-Fi 6 plus と Bluetooth LE 5.4
|
6 | シングルバンド(2.4) | SDIO、 SDIO、 SPI、 SDIO、 SPI、 UART | 4096、 8192 | 672 | 2046、 8192、 外部、 — | |||
新着
SiWx917Yワイヤレスモジュール ニュース
SiWx917Y ワイヤレス・モジュール
|
6 | シングルバンド(2.4) | SDIO、 SPI、 SDIO、 SPI、 UART、 SDIO、 UART | 4096、 8192 | 672 | 2028、 外部、 — | |||
RS9116 Wi-Fi トランシーバ SoC
RS9116 Wi-Fi トランシーバ SoC
|
4 | シングルバンド(2.4) | — | SDIO、 USB HS | — | — | — | ||
RS9116 Wi-Fi トランシーバ・モジュール
RS9116 Wi-Fi トランシーバ・モジュール
|
4 | デュアルバンド (2.4/5)、 シングルバンド(2.4) | — | SDIO、 USB HS | — | — | — | ||
RS9116 Wi-Fi NCP SoC
RS9116 Wi-Fi NCP SoC
|
4 | シングルバンド(2.4) | UART、 SPI、 SDIO、 USB CDC | 4096 | — | — | |||
RS9116 Wi-Fi NCP モジュール
RS9116 Wi-Fi NCP モジュール
|
4 | デュアルバンド (2.4/5)、 シングルバンド(2.4) | UART、 SPI、 SDIO、 USB CDC | 4096 | — | — |
キットとボード
コプロセッサ拡張キット用 Raspberry Pi アダプタボード

ソフトウェアおよびツール
Wi-Fi ソフトウェア開発
当社の Wi-Fi ソリューソンは、優れた RF 性能、低消費電力、簡単なアプリケーション開発、および迅速な製品化が重要な要件とされている IoT 向けに特に設計されています。
Wi-Fi 6 + Bluetooth Low Energy SDK (SiWx91x) | 超低消費電力Wi-Fi + Bluetoothコンボ・ソリューションSiWx917 などの製品で、Linuxやベアメタル、RTOSベースのホストMCUを使用したホストレスSoCモードまたはホストモードを使用するWi-Fi 6 + Bluetooth LE開発者は、サポート資料、ドライバ、ソフトウェア・リポジトリーを見つけることができます。 | |
WGM110 Wi-Fi SDK (WGM110) | WGM110 Wi-Fi ソフトウェアには、Wi-Fi IoT アプリケーションを開発するためのソフトウェア開発キット一式が含まれています。スケジュールどおりのアプリケーション提供に必要なすべてのソフトウェア・ツールが備わっています。無料の SDK、柔軟性が高く使いやすい API、およびデバイス・ファームウェアのアップグレード機能をご利用ください。 |
関連資料
-
技術資料
データシート、アプリケーションノートなどを検索する
-
Wi-Fi トレーニング
文書とビデオモジュールを含む、トレーニングカリキュラムに関する詳細。
-
Wi-Fi ソフトウェア・リファレンス・ドキュメント
よりスマートな開発とプロトタイプ作成。より早く製品化する
開発に関する質問は?
-
コミュニティを訪問する
世界中のエンジニアや開発者と交流し、FAQ やサンプルコード、追加リソースを掲載したナレッジベースの記事をチェックすることができます。
アプリケーション
注目の Wi-Fi アプリケーション
Wi-Fi 内での IP ネットワークのサポートだけでなく、ビルディング・オートメーション、スマートホーム、産業用 IoT、スマート市場にまたがる Silicon Labs の幅広い IoT ワイヤレス専門知識を活用することで、開発者は基盤となるネットワーク・プロトコルに関係なく、幅広いネットワークやデバイスを接続できます。
Wi-Fi について
IoT 専用に設計された低消費電力 Wi-Fi SoC
IoT アプリケーションは、パワー、サイズ、リソースの制限を受け、さらにオンラインや物理的なハッキングの攻撃を受けやすいものです。Wi-Fi の課題は、消費電力と MIPS 要件を削減し、高いレベルのセキュリティを提供しながら、適切なパフォーマンスを提供することです。当社の IoT 最適化 Wi-Fi ソリューション差別化の側面についての詳細情報はこちら。
IoT 向けに差別化された Wi-Fi
超低消費電力
- Wi-Fi 6 および Bluetooth LE ソリューションの SiWx917 ファミリは、堅牢なセキュリティを備えた IoT デバイス・メーカーに最小の消費電力を提供します。
- 当社のデバイスは、インテリジェントな電源管理と、送信モード、受信モード、スリープモードにわたる複数のスリープモードに基づいた、常時オンのワイヤレスクラウド接続に業界最小の電力を提供します。
IoT のリーダーによる完璧なマルチプロトコル・パフォーマンス
- 当社のポートフォリオは、Wi-Fi 6と Bluetooth LEを提供する SiWx917を介したマルチプロトコル・サポートが特徴です。
- 優れた RF により、低減された再送信で高いデータレートを維持し、電力とチャンネル容量を保存することで、大きな RF 干渉にさらされた状態でも信頼性のある接続を確保します。
- サードパーティのテスト機関は、数百の異なる Wi-Fi アクセスポイントに対してテストを実行し、高い相互運用性、信頼性を確保し、さまざまな環境での電力効率を測定します。
- 当社は、フルスタックのネットワーク、セキュリティと共存機能、将来を見据えた現在の設計を提供し、複数のベンダーに依存することなくアップグレードを可能にします。
当社のセキュア ホスト MCU と組み合わせで、業界をリードするセキュリティ スタンドアロン SoCを実現
- 当社の Wi-Fi 6 ソリューションであるSiWx917 は高度なセキュリティ・エンジンを搭載し、高いレベルでデバイス、プロトコル、ネットワークのセキュリティを確保することで、デバイスとユーザーをサイバー脅威から守ります。
- 当社は、新しいサイバーセキュリティ基準を満たすゼロトラストのセキュリティアーキテクチャを実装するためのセキュリティサービスを提供します。
- 当社のデバイスには、セキュアブート、セキュアリンク、セキュアデバッグなどの高度なセキュリティ機能が組み込まれています。
- Silicon Labs の EFR32 ワイヤレス MCU は Secure Vault をサポートしており、最高の PSA 認証レベル 3 を備えた最も高度なセキュリティ・ソフトウェア・スイートです。
簡素化されたツールと開発の容易さ
- Simplicity Studio は、すべての Silicon Labs テクノロジー、SoC、モジュールのための統合開発環境です。
- ユーザーは、Web および SDK リソース、ソフトウェアおよびハードウェア構成ツール、IDE にアクセスできます。
- 最適化されたワークフローを通じてガイダンスを提供し、プロジェクトの進行、デバイス構成、アプリケーションの最適化を迅速化します。