新製品

Wi-Fi 6 + Bluetooth ソリューション

SiWx915 には、Wi-Fi SiWx917 と Bluetooth LE 5.4、ならびに統合アプリケーション・プロセッサーが搭載されています。どちらも Matter 対応で、ライン給電またはエネルギー効率の高い IoT デバイスを対象とした SiWx915、常にクラウド接続で超低消費電力を求めるバッテリー給電または IoT デバイスを対象とした SiWx917 を搭載しています。

IoT のグローバルリーダーからの Wi-Fi ソリューション

Matter over Wi-Fi を開発中ですか?

今日の機能満載の IoT デバイスでは、ワイヤレスの共存が必要です。また、これは非常に複雑です。当社の Wi-Fi ポートフォリオは、業界をリードするモジュールと SoC、および Matter を含むソフトウェア・ソリューションを特徴としており、アプリケーション開発にシステムレベルのアプローチを提供します。

Matter は、主要なスマートホーム IoT エコシステム間の統合を推進し、簡単で信頼性が高く、安全な1つのワイヤレス・プロトコルを作成して、家庭のすべての IoT デバイスとネットワークを接続します。Matter over Wi-Fi の開発の詳細についてご覧ください。

Wi-Fi モジュールと SoC

Silicon Labs の Wi-Fi ポートフォリオは、Wi-Fi 6 および Wi-Fi 4 の SoC ソリューションを特徴としており、超低消費電力で長い電池寿命の Wi-Fi および Bluetooth をサポートし、エッジ・コンピューティング向けの高性能、クラス最高のセキュリティ、長距離、FCC、IC および ETSI/CE、MIC 認定のモジュールを提供します。

Wi-Fi モジュールおよびトランシーバ 列を選択
列を選択
Wi-Fi バージョン 周波数帯域 Matter のサポート アプリケーション MCU オンボード IP サポート 主な周辺装置 フラッシュ(kB) RAM(kB)
SiWx915 ワイヤレス SoC
Wi-Fi 6 plus と Bluetooth LE 5.4
6 シングルバンド(2.4) あり SDIOUART、 SPI、 SDIO 40968192
SiWx917 ワイヤレス SoC
Wi-Fi 6 plus と Bluetooth LE 5.4
6 シングルバンド(2.4) はい、 PSA-L2はい、 WPA3 SDIOUART、 SPI、 SDIO 40968192 20468192
RS9116 Wi-Fi NCP モジュール
RS9116 Wi-Fi NCP モジュール
4 デュアルバンド (2.4/5)シングルバンド(2.4) あり UART、 SPI、 SDIO、 USB CDC 4096
RS9116 Wi-Fi トランシーバ・モジュール
RS9116 Wi-Fi トランシーバ・モジュール
4 デュアルバンド (2.4/5)シングルバンド(2.4) ベース SDIO、 USB HS
RS9116 Wi-Fi NCP SoC
RS9116 Wi-Fi NCP SoC
4 シングルバンド(2.4) あり UART、 SPI、 SDIO、 USB CDC 4096
RS9116 Wi-Fi トランシーバ SoC
RS9116 Wi-Fi トランシーバ SoC
4 シングルバンド(2.4) ベース SDIO、 USB HS
WF200 シリーズ 2 Wi-Fi トランシーバー・モジュール
WFM200 Wi-Fi トランシーバーモジュール(シリーズ 2)
4 シングルバンド(2.4) あり SDIO/SPI
WF200 シリーズ 2 Wi-Fi トランシーバー SoC
Wi-Fi トランシーバーSoC(シリーズ 2)
4 シングルバンド(2.4) あり SDIO、 SPI
WGM160シリーズ 1 Wi-Fi モジュール
WGM160 Wi-Fi モジュール(シリーズ 1)
4 シングルバンド(2.4) UART、 イーサネット、 USB 2048 512
RS9113 Wi-Fi NCP モジュール
RS9113 Wi-Fi NCP モジュール
4 デュアルバンド (2.4/5)シングルバンド(2.4) SPI、 UART、 USB-CDC
RS9113 Wi-Fi トランシーバ・モジュール
RS9113 Wi-Fi トランシーバ・モジュール
4 デュアルバンド (2.4/5)シングルバンド(2.4) SPI、 UART、 USB-CDC

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

Wi-Fi キットとボード
スターター・キット
ソフトウェア開発用と IoT デバイスの機能評価用モジュラー・キット
開発キット
フル機能を搭載したアプリケーション開発キット
評価キット
製品および機能評価キット
デモキット
使用例と機能固有のデモ
リファレンスデザイン
完全なシステム・ソリューションを示すアプリケーション固有の設計
無線基板
特定の SoC またはモジュール・ワイヤレス・デバイスを搭載したワイヤレス・スターター・キット・プラグイン・ボード
拡張ボード
スターター・キットとエコシステム・アクセサリー・ボード
Thunderboard キット
IoT デバイス用低コスト・ソフトウェア開発およびプロトタイピング・キット
デバッグ・ツールとプログラミング・ツール
デバッグ・ツールとプログラミング・ツールおよびアクセサリ

Wi-Fi ソフトウェア開発

当社の Wi-Fi ソリューソンは、優れた RF 性能、低消費電力、簡単なアプリケーション開発、および迅速な製品化が重要な要件とされている IoT 向けに特に設計されています。

  超低消費電力Wi-Fi + Bluetoothコンボ・ソリューションSiWx917 などの製品で、Linuxやベアメタル、RTOSベースのホストMCUを使用したホストレスSoCモードまたはホストモードを使用するWi-Fi 6 + Bluetooth LE開発者は、サポート資料、ドライバ、ソフトウェア・リポジトリーを見つけることができます。
  RS9116 超低電力 Wi-Fi+BT コンボ SoC モジュールなどの製品で Linux またはベアメタルまたは RTOS ベースのホスト MCU を使用する Wi-Fi + Bluetooth 開発者は、サポート資料、ドライバ、ソフトウェア・リポジトリがご利用いただけます。
  WF200、WFM200S、WGM160P などの製品で Linux または RTOS ベースのホスト MCU を使用する Wi-Fi 開発者は、サポート資料、ドライバ、ソフトウェア・リポジトリがご利用いただけます。
  WGM110 Wi-Fi ソフトウェアには、Wi-Fi IoT アプリケーションを開発するためのソフトウェア開発キット一式が含まれています。スケジュールどおりのアプリケーション提供に必要なすべてのソフトウェア・ツールが備わっています。無料の SDK、柔軟性が高く使いやすい API、およびデバイス・ファームウェアのアップグレード機能をご利用ください。
  Bluegiga Wi-Fi ソフトウェアは、Bluegiga のレガシ WF121 Wi-Fi モジュールを対象とした組み込み型 802.11 MAC および IPv4 スタックです。このソフトウェアは、完全な 802.11 機能、WPA2、WPA、WEP、および WPS 暗号化プロトコルと、TCP、UDP、DHCP、DNS、ICMP、HTTP などのさまざまな IP ベースのプロトコルを実装します。Wi-Fi ソフトウェアは、802.11 アクセス・ポイントと HTTP サーバ機能にも対応しているため、構成が簡単で、電話機、タブレット、および PC と直接接続できます。



関連資料


開発に関する質問は?
  • コミュニティを訪問する

    世界中のエンジニアや開発者と交流し、FAQ やサンプルコード、追加リソースを掲載したナレッジベースの記事をチェックすることができます。

注目の Wi-Fi アプリケーション

Wi-Fi 内での IP ネットワークのサポートだけでなく、ビルディング・オートメーションスマートホーム産業用 IoT、スマート市場にまたがる Silicon Labs の幅広い IoT ワイヤレス専門知識を活用することで、開発者は基盤となるネットワーク・プロトコルに関係なく、幅広いネットワークやデバイスを接続できます。

スマート・ドアロック

ウェアラブル

センサー

臨床医療

車両管理

スマート・メータリング

IoT 専用に設計された低消費電力 Wi-Fi SoC

IoT アプリケーションは、パワー、サイズ、リソースの制限を受け、さらにオンラインや物理的なハッキングの攻撃を受けやすいものです。IoT Wi-Fi の課題は、消費電力を低下させ、MIPS 要件を削減し、高いレベルのセキュリティを提供しながら、適切なパフォーマンスを提供することです。Silicon Labs の IoT Wi-Fi ソリューション差別化の側面についての詳細情報はこちら。

IoT 向けに差別化された Wi-Fi

超低消費電力

  • Wi-Fi 6 + Bluetooth LE ソリューションの SiWx91x ファミリーは、市場で最小のポウアー消費、業界最高のセキュリティ Wi-Fi コンボチップを提供します。
  • RS9116 は、市場最小の消費電力の Wi-Fi コンボチップを提供し、最小のモジュール・フォームファクター設計 4.6 mm x 7.9 mm を備えています。
  • 当社のデバイスは、送信モード、受信モード、スリープモードにわたる複数のスリープモードを使用して、常時オンのワイヤレスクラウド接続に業界最小の電力を提供します。


IoT のリーダーによる完璧なマルチプロトコル・パフォーマンス

  • 当社のポートフォリオは、Wi-Fi 6 + Bluetooth LE を提供する SiWx917、SiWx915 によるマルチプロトコル サポートと、単一デバイス上に Wi-Fi、Bluetooth Classic、Bluetooth LE を含むRS9116を特徴としています。
  • 優れた RF により、低減された再送信で高いデータレートを維持し、電力とチャンネル容量を保存することで、大きな RF 干渉にさらされた状態でも信頼性のある接続を確保します。
  • 当社のサードパーティ Wi-Fi テスト機関は、世界中の数百の異なるアクセス・ポイントに対してテストを実行し、相互運用性、信頼性を確保し、さまざまな環境での電力効率を測定します。
  • 当社は、フルスタックのセキュリティと共存機能、将来を見据えた現在の設計を提供し、複数のベンダーに依存することなくアップグレードを可能にします。


当社のセキュア ホスト MCU と組み合わせで、業界をリードするセキュリティ スタンドアロン SoCを実現

  • 当社の新しい Wi-Fi 6 ソリューションは、スタンドアロン SoC モードで psa-12 認定のセキュリティ・エンジンを介して業界最高のセキュリティを提供します。
  • 当社は、新しいサイバーセキュリティ基準を満たすゼロトラストのセキュリティアーキテクチャを実装するためのセキュリティサービスを提供します。
  • 当社のデバイスには、セキュアブート、セキュアリンク、セキュアデバッグなどの高度なセキュリティ機能が組み込まれています。
  • Silicon Labs の MCU は Secure Vault をサポートしており、最高の PSA 認証レベル3を備えた最も高度なセキュリティ・ソフトウェア・スイートである


簡素化されたツールと開発の容易さ

  • Simplicity Studio は、すべての Silicon Labs テクノロジー、SoC、モジュールのための統合開発環境です。
  • ユーザーは、Web および SDK リソース、ソフトウェアおよびハードウェア構成ツール、IDE にアクセスできます。
  • 最適化されたワークフローを通じてガイダンスを提供し、プロジェクトの進行、デバイス構成、アプリケーションの最適化を迅速化します。
バーチャル会議

Works With 2023

イノベーションと実装の融合

Works With 2023 では、2 日間のテクニカルセッション、基調講演、専門家主導のパネルで、最新のトレンド、ツール、設計技術をカバーしています。この無料の完全バーチャル・イベントでは、IoT を推進するテクノロジーに深く掘り下げるために、主要なエコシステム・パートナー、ソート・リーダー、Silicon Labs の専門家を一堂に会するために特別に設計された 40 を超えるテクニカル・セッションを特集しています。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software