- 概要
概要
高性能 RF、低電力、高度なセキュリティが 1 つの屋根の下に
当社の一連のハードウェア、接続スタック、ツール、およびファーストクラスのサポートは、商業ビルに HVAC センサーおよびアクチュエータ・ネットワークを実装するための業界をリードするソリューションを提供します。
業界最高の RF 性能、スタック、共存ソリューションは、厳しい環境下でも高い信頼性と範囲を提供します。シンプルな Bluetooth センサー、サブ GHz による長距離ケーブル交換から、建物全体にまたがる80,000ノードの大規模なメッシュネットワークまで、私たちはすべてを見てきました。この EFR32 アーキテクチャは、超低消費電力スリープモードでありながら、無線機能を備えているため、堅牢で信頼性の高いネットワークを維持しながら、コイン型電池から 10 年間という電池寿命を実現できます。 当社の事前認証済みモジュール製品と組み合わせることで、商業ビル向けのアプリケーションの開発者は、安全で堅牢な認証済みの製品を最小限の時間で構築でき、市場要件を満たすことができます。
適切な技術を選ぶために知っておくべきこと
ネットワーク・プロトコルと相互運用性、ネットワークサイズ、RF 範囲、データ帯域幅、電池寿命、セキュリティ・アーキテクチャ、製品化までの時間など、スマート HVAC システムを設計する際には考慮すべき設計上の考慮事項がいくつかあります。最適なソリューションは特定のシステム要件によりますが、一般的なガイドラインがいくつかあります。
- サブ GHz 周波数は、より長い範囲を提供し、障害物を通り抜けます。これは、遠く離れていたり、多くの壁を横切ったりできる屋上ユニットや屋外ユニットに到達するのに最適です。
- Zigbee、Thread、Bluetooth メッシュは、低電力、大型スケールのネットワークのための設計されたワイヤレス基準です。これらのシステムの「自己回復」能力とノードホッピング機能により、スケールアップして何千ものノードを持つ大型ビルをカバーすることができます。HVAC システム全体にインテリジェンスを組み込み、居住者の体験を向上させたり、より効率的に稼働させたりすることが目標であれば、Zigbee と Thread が最強のスタンダードです。
- Bluetooth と BLE は、HVAC システムを接続するための最初のオプションとして優れています。これらはセットアップが簡単で、センサーの電池寿命が長く、電話を使用して簡単に設置できます。また、技術者は電話を使い遠隔診断を実行し、屋根裏部屋や不快な場所、さらには危険な場所を回避することができます。
- Wi-Fi は、特にサーモスタットでは、ユーザーはクラウドを介してリモートで設定を制御したいと考えているため、HVAC システムのユビキタスになりつつあります。これは、Bluetooth もサポートするほとんどの WiFi ソリューションに加えて、サーモスタットがWi-Fiを使用してクラウドに行き、Bluetooth を使用してセンサーと通信し、エンドインテリジェンスとクラウド接続の最良のバランスをもたらすことを意味します。
- 製品化までの時間を短縮する事前認定モジュール。上記のすべての技術は、製品化までの時間を短縮し、エンジニアリングリソースの支出を削減するための事前認定モジュールとしても提供されています。
スマート HVAC のブロック図
- 適切な製品を見つける
適切な製品を見つける
追加製品とサービス
機械学習
Silicon Labs は、あらゆるレベルの経験に対応し、特定のアプリケーションに適したML 開発ツールを提供しています。
セキュリティ
デバイスメーカーは、セキュリティを維持するために、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、クラウドに基盤となるセキュリティ・プラットフォームが必要です。
CPMS
カスタム部品製造サービス(CPMS)により、Silicon Labs のハードウェア(ワイヤレス SoC、モジュール、MCU)を工場でカスタマイズできます。
SDK サポート
重要なセキュリティパッチとバグ修正を最大 10 年間サポートすることで、ソフトウェア開発コストを削減します。
- リソース