概要
スマート・ソーラー PV システムとは?
太陽光発電(PV)パネルは、運用コストが低く炭素排出量を削減できることから、環境に配慮した投資と言えます。住宅所有者や商業ビルは、大きな経済的節約を達成しながら、独自の再生可能電力を生成できます。
スマート・ソーラー PV システムは、住宅所有者や企業にとっては大きな投資であり、迅速な回収は最も重要な決定基準のひとつです。機器メーカーとシステム・インテグレーターは、競争の激しい市場で受注を獲得するために、優れた生産効率でバイヤーを納得させる必要があります。日陰、エイジング、ダストを管理するスマート・ソリューションを使えば、ソーラー効率とリモート監視を最大化し、所有コストと回収時間を最小限に抑えることができます。
ワイヤレス・ソーラー PV パネルのメリット
ワイヤレス接続により、電力オプティマイザーと DC マイクロ・インバータを備えた、コスト効率の良いスマート・ソーラー PV システムを構築できます。モジュールレベルで最大電力ポイント(MPPT)を常に追跡し、エネルギー出力を増大させます。
ワイヤレス・パワー・エレクトロニクスは、設置とメンテナンスのコストを削減します。個々のソーラー PV パネル・オプティマイザーにより、多くのビル一体型太陽光発電(BIPV)システムのような、曲面や凹凸のある面に設置した場合でも、システム全体が最適に動作します。
スマート・ソーラー PV システムは、ほぼすべての建物に導入でき、これまで不可能だった新しい設置シナリオにまで市場を拡大できます。
ソーラー PV 機器向けワイヤレス・ソリューション
Silicon Labs は、ソーラー PV 機器メーカーに安全性、信頼性、柔軟性に優れたワイヤレスソリューションを提供し、製品開発の難題を解決する手助けをしています。当社のワイヤレス SoC およびモジュールにより、スマート・ソーラー PV システムは、独自規格、Connect、Wi-SUN などのワイヤレス接続をサポートし、無制限のシステム・スケーラビリティを実現します。これらのワイヤレス技術は、インバーターのスケーラビリティ制限を排除し、モジュールレベルの MPPT を容易にし、システム効率を高めます。
スケーラブルなスマート・ソーラー PV システムを開発するための、これらの設計上の重要な考慮事項についてご覧ください。
スマート・ソーラー PV システムに最適なネットワーク・プロトコル
ワイヤレス・メッシュネットワーキングは無制限のスケーラビリティを提供します。これによりシステム・インテグレーターは、小規模な住宅から大規模なエンタープライズ、産業用設備に至るまで、あらゆる規模のサイト向けにスマート・ソーラー PV システムを簡単にカスタマイズできます。
高いデータスループットとメッシュネットワーキングの自己修復型 Any-to-Any 接続により、スマート・ソーラー PV システムの信頼性と回復力が向上し、停電と保守コストを削減できます。IPv6 ベースの Wi-SUN メッシュネットワーキングにより、各サイトのデジタル・ツインを作成し、1 つのワイヤレス・リモート管理ネットワークに無制限の数のソーラー PV パネルを含めることを可能にします。
スマート・ソーラー PV システムの RF 性能
20 dBm という TX パワーと究極のレシーバ感度を備えた Silicon Labs のワイヤレス・ハードウェアは、信頼性の高いワイヤレス接続を実現します。
レジリエントなネットワーク接続
屋上での接続性の問題は、メンテナンスコストを大幅に増加させます。Wi-SUN メッシュ・ネットワーキングをサポートする Silicon Labs のワイヤレス・ソリューションがあれば、接続の喪失や現地訪問を最小限に抑えることができます。Wi-SUN を可能にしたパワー・オプティマイザーとマイクロ・インバーターは、高スループットでレジリエントな自己修復ネットワークを自動的に形成します。
ワイヤレス・ソーラー PV システムのセキュリティ
ハッキングやサイバー攻撃に対する保護は、スマート・ソーラー PV システムを含む、高電圧機器や電力グリッドに接続されているすべてのデバイスにおいて重要です。Silicon Labs のチップセットは、ARM PSA 認定レベル 3 として認定済みの最初のチップセットを含む、世界で最も高度なサイバーセキュリティ保護を備えています。
適切な製品を見つける
追加製品とサービス
機械学習
Silicon Labs は、あらゆるレベルの経験に対応し、特定のアプリケーションに適したML 開発ツールを提供しています。
セキュリティ
デバイスメーカーは、セキュリティを維持するために、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、クラウドに基盤となるセキュリティ・プラットフォームが必要です。
CPMS
カスタム部品製造サービス(CPMS)により、Silicon Labs のハードウェア(ワイヤレス SoC、モジュール、MCU)を工場でカスタマイズできます。
SDK サポート
重要なセキュリティパッチとバグ修正を最大 10 年間サポートすることで、ソフトウェア開発コストを削減します。
リソース
製品カテゴリ・ページ
追加のリソースとドキュメント
コミュニティ
技術サポートフォーラム、ナレッジベース記事、サンプルコードを閲覧します。
ソフトウェア・リファレンス・ドキュメント
よりスマートな開発とプロトタイプ作成。より早く製品化する
GitHub
Silicon Labs からリポジトリとサンプル・コード・ライブラリを検索