-
概要
スマート水道メータリングとは?
都市化と水不足の急速な増加に伴い、公共事業、都市、地方自治体は、水漏れと改ざん検出機能を備えたスマート水道メータリングで廃棄物を最小限に抑えながら、できるだけ効率的に水を供給することができます。スマート水道メーターは、住宅、商業、工業用途での水の消費量を測定します。漏出検知器は、消費の変則性を検出し、水漏れの可能性を特定します。スマート水道メーターは、長距離のワイヤレス低電力接続を使用するバッテリー駆動の機器であるため、すべてのモニタリングデータはワイヤレスで収集されます。
スマート水道メータリングのメリット
スマート水道メータリングにより、公益事業者、都市、地方自治体は、水の需要と供給のバランスを効率的に調整し、コストを削減し、持続可能性の要件に貢献することができます。スマート・メーターは、配水ネットワーク全体で漏出などの水の損失を自動化して削減します。電力会社は、手動メーターの読み取りなしで自動的に消費量を請求できます。このプロセスでの透明性は、顧客満足度を向上させ、顧客の節水に役立ちます。
スマート電気メータ向けの当社ソリューション
Silicon Labs では、水道メータの設計に最適な、完全ワイヤレスの低電力プロセスのソリューションを提供しています。当社の幅広いポートフォリオには、業界をリードするチップセットとモジュール、革新的なワイヤレス・ソフトウェア、PSA レベル 3 の認証を持つ世界初の SoC (System on Chip) を含む最も堅牢なセキュリティが含まれています。
スマート水道メータリングにおける主な製品開発に関する考慮事項。
スマート水道メーターの電池寿命を延長する
消費電力は、スマート水道メータリングにおける設計上の重要な考慮事項です。電池寿命が長いため、交換の必要性が減少し、ユーティリティのメンテナンスコストが削減されます。Silicon Labs の独創的な超低消費電力 SoC 設計と低デューティ・サイクルの最適化により、バッテリーで数十年の動作寿命を持つスマート水道メーターを実現できます。
最適なネットワーク・トポロジーとプロトコルの選択
スマート水道メータリング・ソリューションに最適なネットワーク・トポロジーとプロトコルを選択する際は、ビジネス・モデル、サービスプロバイダ、地域に基づいて複数の選択肢から選択できます。Silicon Labs では、独自のワイヤレス・プロトコルや Wi-SUN メッシュなど、あらゆるシナリオに対応するハードウェアとソフトウェアのソリューションを見つけることができます。
スマート水道メーターとワイヤレス性能
広範なワイヤレス範囲と接続の高い信頼性は、水道事業者の重要な決定基準となります。スマート水道メーターは、通常、困難な無線条件のサイトに設置されます。Silicon Labs は、サブ GHz Wi-SUN メッシュと独自規格のワイヤレス・プロトコルを提供し、デバイスの到達範囲を最大化します。当社のワイヤレス SoC およびモジュールは、優れた RF 性能、信頼性の向上、すべての場所で完全な接続性を維持することで知られています。
セキュリティ
スマート・メーター・デバイスがハッキングされた場合の影響を考慮すると、セキュリティは重要な設計上の考慮事項です。Silicon Labs のハードウェアとソフトウェアは、最も高度な論理、物理、およびワイヤレス攻撃からスマート・メータリング・デバイスを保護する堅牢なセキュリティを備えています。当社の PSA 認証レベル 3 認証 Secure Vault ファームウェアは、ワイヤレス SoC やモジュールでこの究極の保護を提供する世界初の製品です。
BoM コストの最小化
最適化された部品表(BOM)による製品コストの削減は、ほとんどのスマート・メータリング製品の開発者にとって重要な考慮点です。Silicon Labs の SoC は、32 ビット MCU と高性能 RF 無線とセキュリティを兼ね備えているため、デバイス・メーカーは設計上のコンポーネント数を削減し、部品表コストを削減できます。
-
適切な製品を見つける
追加製品とサービス
機械学習
Silicon Labs は、あらゆるレベルの経験に対応し、特定のアプリケーションに適したML 開発ツールを提供しています。
セキュリティ
デバイスメーカーは、セキュリティを維持するために、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、クラウドに基盤となるセキュリティ・プラットフォームが必要です。
CPMS
カスタム部品製造サービス(CPMS)により、Silicon Labs のハードウェア(ワイヤレス SoC、モジュール、MCU)を工場でカスタマイズできます。
SDK サポート
重要なセキュリティパッチとバグ修正を最大 10 年間サポートすることで、ソフトウェア開発コストを削減します。
-
リソース