新しい xG27 ワイヤレス SoC、小型スマートホーム・デバイスにセキュアな高性能メッシュネットワーキングを提供

2023 年 3 月 13 日 | Mikko Nurmimaki | この記事は 2 分で読めます

IoTの世界は、これまでで最も大きな変革を遂げようとしています。私たちの日常生活、つまり家庭の中で、あまりにも身近に起こっていることなので、意識することもありません。家庭での省エネや持続可能な生活など、誰もが共感できる基本的なことが最大の変革の推進要因となります。忙しい毎日に対応するために、自宅をより便利に、効率的にするためにはどうしたらいいのでしょうか?あるいは、すべてがデジタル化され、接続される中で、どのように家を安全に保つのでしょうか?このような消費者ニーズに対応することは、多くのスマートホーム・デバイスメーカーにとって、一生に一度の収益機会となる可能性があります。しかし、ここで課題となるのは、リソースに制約のある小型の IoT デバイスに高性能ワイヤレス・コンピューティングとセキュリティを統合することです。

スマートホームの成長

住まいは、今までと違い、仕事、学習、ショッピング、体験などのための場所になりつつあります。自宅中心の生活は、人々の家庭への投資を促し、スマートホームデバイスやワイヤレスIoTアプリケーションへの支出を拡大させます。ワイヤレス・スマートホーム市場は、22% の複合年間成長率(CAGR)で成長し、2026 年には世界全体で 19 億 5000 万米ドルの総価値に達すると予想されています。

継続的なスマートホーム IoT 革命を成功したビジネスに変えるために、IoT デバイスメーカーは、センサー、スイッチ、サーモスタットなどのより小型で、スマートで、エネルギー効率の高い、安全なワイヤレスデバイス、すなわち、自動化されたホームのバックボーンを形成するデバイスを構築することが課題になっています。

家庭用電池式小型ワイヤレスデバイスの構築方法

制約されたデバイス機能とフォームファクターで、エネルギー効率の高いマルチノード・スマートホーム・ソリューションを設計することは困難です。センサーやドアロックなどの電池駆動式デバイスは、エネルギー消費に対して敏感です。電流が過剰に消費されることは、ユーザの電池交換頻度、コスト、廃棄物を増加させます。超低消費電力ワイヤレス・ソリューションにより、デバイスメーカーは電池寿命を最適化しながら、同時に高性能な接続性を提供し、ユーザ体験を向上させ、電池にまつわる様々な手間を最小限に抑えます。

スイッチや調光器などの電池駆動式のマルチノード・デバイスの場合、Zigbee Green Power などのエネルギー効率の高いメッシュ・ネットワーク技術により、スモール・フォーム・ファクタで高性能な接続性を実現できます。

セキュリティは、接続されたスマートホームデバイスのユーザの間で最も懸念されています。したがって、コンピューティングに制約のある低消費電力デバイスをより安全にして、ユーザのプライバシーを保護することは、デバイスメーカーにとって重要な課題です。ハードウェアコンポーネント、ソフトウェア、ワイヤレススタックまで、あらゆるレベルで多くの厳しい技術要件をデバイスに組み込みます。

このソリューションは、小型ワイヤレス SoC の xG27 ファミリです。

Silicon Labs のワイヤレス SoC EFR32xG27ファミリは、スモール・フォーム・ファクタと制約のあるリソースにもかかわらず、高性能ワイヤレス、ハイコンピューティング、大容量メモリ、堅牢なセキュリティを必要とする電池駆動のスマートホーム IoTデバイス向けに設計されています。 xG27 は、4 x 4 mm のコンパクトなフットプリントで、生産コストを削減し、より小型で魅力的な設計を実現します。これは、数百円のコスト削減が取引のきっかけとなり、購入者が製品の外観で購入を決定する消費者市場において重要な要素です。

xG27 は、改ざん検出、DPA 対策、PUF による安全なキー管理などの堅牢なセキュリティ機能で Virtual Secure Engine をサポートし、ご使用のデバイスが、スマートホーム・セキュリティの弱点にならないようにします。さらに、xG27 には xG22 ファミリとピン互換性があり、BG22MG22 のユーザに、より多くのメモリとより高いセキュリティへのアップグレードパスを提供します。

BG27 Bluetooth LE SoC

BG27 は、業界最高のセキュリティを備えた高性能、超低消費電力 Bluetooth Low EnergyBluetooth メッシュを備えています。これは、超低消費電力が高性能ワイヤレス、コンピューティング、メモリ容量と一致する必要があるさまざまなスマートホームデバイス上では理想的な Bluetooth イネーブラーです。これには、接点センサー、温度・湿度センサー、サーモスタット、HVAC コントローラー、ロックスマート・アプライアンスなどが含まれます。BG27 の Bluetooth メッシュサポートにより、スイッチセンサーを備えたエネルギー効率の高い長距離マルチノード LED 照明ソリューションが実現します。

MG27 マルチプロトコルおよび Zigbee SoC

MG27 SoC ファミリは、超低消費電力 Zigbeeマルチプロトコル接続用に設計されています。これはエンドノード、ルーティング、プロキシノードの Zigbee Green Power をサポートし、ユーザの電池交換の間隔を最大限にまで伸ばします。MG27 では、さまざまな電池駆動式マルチノード・ホームセンサーやスイッチが理想的なデバイスの種類となります。

新しい BG27 および MG27 について

Mikko Nurmimaki
Mikko Nurmimaki
ワイヤレス担当シニア・マーケティング・マネージャー
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software