SLTB010A
MSRP$45.00
MSRP$45.00
概要
スモール・フォーム・ファクタ Thunderboard
- EXP 互換性のあるブレークアウト
ターゲットデバイス
- EFR32BG22
- 高容量 IoT 製品用の安全な Bluetooth SoC 5.2
- 512 kB フラッシュおよび 32 kB RAM 付きの 76.8 MHz、ARM Cortex-M33
- 方向探知および LE コード化PHY に対応した Bluetooth 5.2 ラジオ
- 38.4 MHz HFXO クリスタル
- 32.768 KHz LFXO クリスタル
- 2.4 GHz マッチング・ネットワークおよびチップ・アンテナ
オンボードボード・コントローラ
- J-Link デバッガ
- SWD 物理層
- UART/ 非同期プロトコル上のパケット・トレース
- ハードウェア・フロー・コントロールを使用したバーチャル COM
デバッグ接続用 USB Micro-B コネクタ
ユーザ・インターフェイスの機能:
- 1x ボタン (EM2 ウェイクアップ付き)
- 1x LED
データ・ストレージ / OTA サポート
- 8 M ビット SPI フラッシュ
低消費電力機能
- センサ用の制御可能および独立した電源ドメイン
Android および iOS 用のモバイル・アプリ
- センサデータを表示し、LED を制御し、ボタンが押されたことを検出
- iOS アプリを迅速に実装
- Android アプリをネイティブ・コードで実装
- ソース・コードは GitHub で入手可能
センサー
- 相対湿度および温度センサー:Si7021
- UV および照度センサー:Si1133
- ホール効果センサー:Si7210
- 6 軸 IMU:Invensense ICM-20648
次へのアクセスができる Mini Simplicity デバッグコネクタ(SLSDA001A 互換性):
- AEM
- PTI
- VCOM
- SWD
スタート・ガイド
Thunderboard BG22 キットの設定
要件
- Thunderboard BG22 キット
- コイン型電池または Micro-USB ケーブル(別売)
- Android または iOS の携帯電話
ステップ1:Thunderboard BG22 の箱を開ける
- Thunderboard EFR32BG22 を箱から取り出します。
- Thunderboard EFR32BG22 に電源を供給します:基板の底部にあるコイン型電池ホルダーに電池を入れるか、Micro-USB ケーブルを差し込んでください。
ステップ2:EFR Connect モバイルアプリを使う
- EFR Connect モバイルアプリのダウンロード
- 携帯電話で Bluetooth を有効にする
アプリを起動し、[デモ] タブを選択します。
デフォルトの Thunderboard ファームウェアでサポートされている、デモのひとつを選択してください。点滅、モーション、または環境。
Thunderboard BG22 の [リセット] ボタンを押し、広告を再開します。
デモを選択すると、その範囲内にある Thunderboard デバイスのリストが表示されます。自分のボードを選択してデモ画面を表示します。
ステップ 3:センサーを試す
Thunderboard BG22 が正常に接続されると、ボードの機能をテストする準備が整いました。
- 動作を選択し、ボードを校正し、加速度計とジャイロスコープをテストします。
- 「環境」を選択して、多数の環境センサーをテストします。
- 湿度と温度:温度センサーを指でブローまたはカバーします
- 光:基板を覆うか光を当てる
- 磁場とドアの状態:ホール効果センサーの近くに磁石を移動させ、その効果を観察する
- モーション:部屋や建物の反対側に基板を移動する
- 湿度と温度:温度センサーを指でブローまたはカバーします
- 「点滅」を選択して、ボタンと LED をテストします。
- スイッチ:基板上の プッシュボタンを押します
- ライト:基板上の小さな LED をオン/オフします
Thunderboard BG22 キットを使用して開発する
要件
- Thunderboard BG22 キット
- マイクロ USB ケーブル
- Simplicity Studio
- Bluetooth SDK
ステップ4:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール
事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
ステップ5:キットを差し込んで、Simplicity Studio を使って希望の SDK をインストールする
キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の下矢印)でパッケージ・マネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージ・マネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。
- Bluetooth SDK
- Bluetooth メッシュ SDK
- Flex SDK
ステップ6:クイック・スタート・ガイドを読む
クイック・スタート・ガイドをダウンロードして、開始方法の手順に従ってください。
- QSG148:Silicon Labs の Bluetooth ® メッシュ照明デモを使ってみる
- QSG168:独自規格の Flex SDK v3.x クイックスタート・ガイド
- QSG169:Bluetooth SDK v3.x クイック・スタート・ガイド
技術文書
ソフトウェアとツール
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。