Silicon Labs の SoC を使用して、Matter ソリューションの開発を開始できます。
EFR32MG21 モジュールの仕様
サポート済みプロトコル:
- Zigbee
- Thread
- Bluetooth 5.1
- Bluetooth メッシュ
- マルチプロトコル(Zigbee + Bluetooth 5.1)
規制認定:
- MGM210P
- CEおよびUKCA - EUおよびUK
- FCC - 米国
- ISED - カナダ
- MIC - 日本
- KC - 韓国
- MGM210L
- CE、UKCA、FCC、ISED
- 日本、韓国
- 中国、台湾、香港
- オーストラリア、ドミニカ共和国、イスラエル、ヨルダン、クウェート、メキシコ
- セルビア、シンガポール、タイ、バーレーン、カタール、UAE
- オマーン、サウジアラビア、エジプト、モロッコ
動作範囲 & サイズ:
- MGM210P
- 1.71 V 〜3.8 V
- -40 °C ~ +125 °C
- 12.9 mm x 15.0 mm x 2.2 mm
- MGM210L
- 1.8 V 〜3.8 V
- -40 °C ~ +105 °C または -40 °C ~ +125 °C
- 15.5 mm × 22.5 mm(カスタム・フォームファクタ)
ワイヤレス SoC:
- 2.4 GHz ラジオ
- ARM Cortex -M33 MCU コア
- 1024 kB(フラッシュ)
- 96 kB RAM
- TX 電力は最大 + 20 dBm(MGM210P)
- TX 電力は最大 + 12.5 dBm(MGM210L)
電流消費:
- MGM210P
- 9.3 mA RX 電流(1 Mbps GFSK)
- 0 dBm で 16.1 mA の TX 電流(MGM210Px22)
- 10 dBm で 34.1 mA の TX 電流(MGM210Px22)
- 20 dBm で 181.3 mA の TX 電流(MGM210Px32)
- アクティブ・モードで 50.9 μA/MHz(EM0)
- 5.1 μA EM2 ディープ・スリープ電流
- MGM210L
- 9.3 mA RX 電流(1 Mbps GFSK)
- 70 mA TX 電流 @ 12.5 dBm 出力パワー
- アクティブ・モードで 50.9 μA/MHz(EM0)
- 5.1 μA EM2 ディープ・スリープ電流
MCU 周辺装置:
- 12 ビット 1 Msps SAR アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)
- 2 × アナログ・コンパレータ(ACMP)
- 20 個の汎用 I/O ピン(出力状態を保持して非同期割り込みあり)(MGM210P)
- 12 個の汎用 I/O ピン(出力状態を保持して非同期割り込みあり)(MGM210L)
- 8 チャンネル DMA コントローラ
- 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
- 3 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
- 1 × 32-ビットタイマー/カウンター(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
- 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
- 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
- 2 × ウォッチドッグ・タイマー
- 3 × ユニバーサル同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I²S)
- 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
最適なEFR32MG21 シリーズ 2 モジュールを探す 列を選択
| 部品番号 | 価格 | サポートされているプロトコル | Secure Vault | 温度範囲(ºC) | TX 電力(dBm) | フラッシュ | RAM | GPIO | アンテナ | パッケージ・サイズ(mm) | MCU コア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ 7.94USドル | Bluetooth 5.1Zigbee Thread マルチプロトコル | 高 | -40 125 | 10 | 1024 | 96 | 20 | 内蔵およびRFピン | 12.9x15.0x2.2 | ARM Cortex-M33 — | |
| 1K @ US$8.51 | Bluetooth 5.1Zigbee Thread マルチプロトコル | 高 | -40 125 | 20 | 1024 | 96 | 20 | 内蔵およびRFピン | 12.9x15.0x2.2 | ARM Cortex-M33 — | |
| 1K @ US$7.22 | Bluetooth 5.1Zigbee Thread マルチプロトコル | 中 | -40 125 | 12.5 | 1024 | 96 | 12 | 内蔵 | 15.5x22.5x2.2 | ARM Cortex-M33 — | |
| 1K @ US$6.99 | Bluetooth 5.1Zigbee Thread マルチプロトコル | 中 | -40 105 | 12.5 | 1024 | 96 | 12 | 内蔵 | 15.5x22.5x2.2 | ARM Cortex-M33 — | |
| 1K @ US$7.6 | Bluetooth 5.1Zigbee Thread マルチプロトコル | 中 | -40 125 | 10 | 1024 | 96 | 20 | 内蔵およびRFピン | 12.9x15.0x2.2 | ARM Cortex-M33 — | |
| 1K @ US$8.18 | Bluetooth 5.1Zigbee Thread マルチプロトコル | 中 | -40 125 | 20 | 1024 | 96 | 20 | 内蔵およびRFピン | 12.9x15.0x2.2 | ARM Cortex-M33 — |
xGM210P Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き
Secure Vault 対応のワイヤレス Gecko SLWRB4308D ワイヤレス無線基板は、xGM210P スターターキットに付属するメインボードに差し込みます。このスターターキットには、Zigbee、Thread および Bluetooth ソフトウェア・スタックへのアクセスが含まれています。
xGM210P Wireless Gecko 2.4 GHz +20 dBm 無線基板、Secure Vault 付き
Secure Vault 対応のワイヤレス Gecko SLWRB4308C ワイヤレス無線基板は、xGM210P スターターキットに付属するメインボードに差し込みます。このスターターキットには、Zigbee、Thread および Bluetooth ソフトウェア・スタックへのアクセスが含まれています。