Matter 開発キット – Matter プロジェクトに最適なボードを選ぶ方法
スマートホームやその他のエコシステムに接続された IoT デバイス向けのソフトウェアとハードウェアを開発するのであれば、Matter はおそらく今日の最もエキサイティングなテクノロジーかも知れません。開発者は、作業を迅速かつ簡単に完了するために、最も効率的な開発キットとツールを導入したいと考えるでしょう。このブログでは、プロジェクトに最適な Silicon Labs Matter 開発キットを選択するプロセスについて説明します。
Thread エンドデバイスおよびボーダールーター用 Matter 開発キット
Thread ベースのエンドデバイスおよびボーダー・ルーター用のソフトウェアの開発とテストのための Matter 開発キットの概要は次のとおりです。
EFR32xG24 エクスプローラー・キット
EFR32xG24 Explorer キットは、Silicon Labs EFR32MG24 のシステム・オンチップ(SoC)をベースにしたコンパクトな開発および評価ボードです。これは、迅速な IoT アプリケーションのプロトタイピングとコンセプト作成のために設計されており、Thread、Bluetooth LE、Matter、ならびに 2.4 GHz 周波数帯域上の他の15.4プロトコルをサポートしています。
このキットには、USB インターフェイス、オンボード SEGGER J-Link デバッガ、パケット・トレース・インターフェイス、プッシュボタン、mikroBus ソケットと Qwiic® コネクタを介したハードウェア・アドオン・ボードのサポートなどの豊富な機能が含まれており、mikroE、SparkFun、AdaFruit、Seeed Studios などからのボードを事実上無限の組み合わせに接続できます。
EFR32xG24 Explorer キット の詳細をご覧ください。
EFR32xG24 開発キット
EFR32xG24 開発キット は、Matter 対応のワイヤレス IoT デバイスを開発、プロトタイピングするためのコンパクトな機能満載の開発プラットフォームです。最大 +10 dBm の出力電力をサポートし、20 ビット ADC とその他多くの重要な組み込み開発機能を備えています。AI/ML ハードウェア・アクセラレータのお陰で、この開発キットは、TinyML、Edge Impulse、SensiML、MicroAI のプラットフォームなど AI/ML アプリケーションの開発に理想的な開発ボードです。
EFR32xG24 開発キットの詳細をご覧ください。
EFR32xG24 Proキット
EFR32xG24 Pro キット(+20dBm) は、多くのその他のメッシュおよび 15.4 プロトコルの中で、Thread や Bluetooth LE などの 2.4GHz ワイヤレス・プロトコルをベースにした EFR32xG24 SoC ベースの Matter 対応 IoT アプリケーション向けフル機能型開発プラットフォームです。アプリケーション向けのフル機能開発プラットフォームです。この Pro キットには、EFR32xG24 ワイヤレス SoC の完全なリファレンスデザインを提供する無線基板が含まれ、RF 測定、エネルギー・プロファイリング、大規模なネットワークテストに最適なプラットフォームです。WPK メインボードには、パケット・トレース・インターフェイスと仮想 COM ポートを備えたオンボード J-Link デバッガが搭載されており、アプリケーション開発や付属の無線基板だけでなく、拡張ヘッダーを介した外部ハードウェアのデバッグも可能にします。xG24 Pro キットは、商業生産用の Matter over Thread デバイスの開発に必要なすべてのツールを提供します。
すでにメインボードをお持ちの場合は、EFR32xG24無線ボード(+20dBm)を注文するだけで、節約できます。
EFR32xG24 Pro キットおよび無線基板の詳細をご覧ください。
EFRxG21 開発キット
MG21 SoC は、MG24 デバイスと同じマルチプロトコル機能と優れた RF 性能を提供しますが、Matter over Thread Border Router アプリケーション向けに最適化されています。
- EFR32xG21 ワイヤレス Gecko スターター・キット
- EFR32xG21B Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き
- EFR32xG21A Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板
- EFR32xG21A Wireless Gecko 2.4 GHz +20 dBm 無線基板
- EFR32xG21 Bluetoothスターター・キット
Wi-Fi 用 Matter 用開発キット
Wi-Fi ベースのエンドデバイス用のソフトウェアの開発とテストのための Matter 開発キットの概要は次のとおりです。
SiWx917 Proキット
SiWx917 Pro Kit を使用すると、Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.4、Matter を備えた SiWx917 超低消費電力 SoC に基づいて、Matter over Wi-Fi アプリケーションを開発できます。SiWx917 は、FPU アプリケーションプロセッサと大容量メモリを備えた強力な統合 ARM® Cortex®-M4 を備えており、Matter デバイスを最大限に活用できます。Pro キットは、SiWx917 SoC 無線基板と、超低消費電力 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 5.4 ワイヤレスをベースにしたホストレス・シングルチップ Matter ソリューションの開発に必要なすべてのツールを備えたメインボードから構成されています。すでに Si-4002A メインボードをお持ちの場合は、完全なPro キットの代わりに SiWx917SoC無線ボード を注文するだけで節約ができます。
SiWx917 Pro キットおよび無線基板の詳細をご覧ください。
SiWx917 NCP 拡張キット
SiWx917 Wi-Fi 6 + Bluetooth LE 5.4 拡張キット は、Wi-Fi アプリケーション上で Matter over Wi-Fi アプリケーションを開発するための包括的なプラットフォームで、ネットワーク・コプロセッサ(NCP)またはラジオ・コプロセッサ(RCP)モード SiWx917 SoC で機能し、外部ホスト・プロセッサによって制御されます。この NCP 拡張キット(A)には、ホスト・プロセッサとして Silicon Labs EFR SoC をサポートする SPI および SDIO コネクタが含まれています。また、サードパーティの MCU や、PU ホスト・プラットフォームの SDIO 接続との互換性のための EXP-to-SD- カード・アクセサリ・ボードも含まれています。
SiWx917 NCP Explorer キット の詳細をご覧ください。
Matter 開発キット
Matter は、スマートホーム、エコシステムの接続性、IoT に関して最も人気のあるテクノロジーです。 しかし、Thread、Wi-Fi、Bluetooth LE のマルチプロトコル特性により、最初は Matter が複雑になる可能性があります。このブログが、お客様の目的に最適な Silicon Labs Matter 開発キットの選択の際に役立つことを願っています。
開始から最終認定まで、徹底したエンドツーエンドのガイドラインについては、Matter Developer Journey をご覧ください。