SLSDA001A

MSRP$16.00

Simplicity デバッグアダプタ・キット

Simplicity デバッグアダプタ基板は、ワイヤレス・スターターキット(WSTK)またはワイヤレス Pro キット(WPK)メインボード、またはスターターキット(STK)のサブセットのデバッグコネクタと Simplicity コネクタに直接接続し、スペースに制約がある設計に適するように、これらの 2 つから選択した機能を設置面積がより小さい 10 ピン・コネクタ(ミニSimplicity また ARM® Cortex®)に組み合わせることができます。ARM® Cortex® 10 ピン・デバッグコネクタは ARM が定義した標準の Cortex ピン配列になっているため、このコネクタを使用するハードウェア設計のデバッグに WSTK、WPK、STK を使用できます。

MSRP$16.00

 

キット内容

  • Simplicity デバッグ・アダプタ基板
  • 10 ピン・リボン・ケーブル

10 ピン・デバッグ・インターフェイス

  • Silicon Labs ミニ Simplicity コネクタ
  • ARM Cortex 10 ピン・デバッグ・コネクタ
  • Silicon Labs ISA3 パケット・トレース

高度なデバッグ機能

  • SWD
  • JTAG
  • C2
  • ETM
  • AEM
  • PTI
  • VCOM
  • 仮想 UART

ステップ1:アプリケーションノートを使い始める

注目のキット
キット 説明
EFR32xG23 Pro キット +20 dBm(xG23-PK6068A)には、868 ~ 915 MHz をカバーする +20 dBm のマッチング・ネットワークを備えた、EFR32xG23ワイヤレス SoC の完全なリファレンスデザインを提供する無線基板が含まれています。
BGM220 モジュール・ワイヤレス・スターターキット(SLWSTK6103A)は、BGM220P モジュールと BGM220S モジュールに慣れるためのスタートポイントとして最適です。これは、Bluetooth LE IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz およびサブ-GHz ワイヤレス SoC スターター・キットは、独自のワイヤレス・プロトコル開発を簡略化するために、Connect SDK および Radio Abstraction Interface Layer(RAIL)SDK と共に使用できます。この SDKには、一般的な範囲テストを含む、アプリケーションのサンプルも含まれています。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software