EFR32BG24A010F1024IM48
- 仕様
主要仕様
|
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
コア周波数 (MHz)
78
|
TX 電力(dBm)
10
|
||
|
フラッシュ (kB)
1024
|
RAM (kB)
128
|
Bluetooth 5 - 2M PHY
あり
|
||
|
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
あり
|
Bluetooth メッシュ
あり
|
サブ GHz 対応
なし
|
||
|
パッケージ・タイプ
QFN48
|
デジタル I/O ピン
32
|
Secure Vault
中
|
||
|
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
|
コア周波数 (MHz)
78
|
|
TX 電力(dBm)
10
|
|
フラッシュ (kB)
1024
|
|
RAM (kB)
128
|
|
Bluetooth 5 - 2M PHY
あり
|
|
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
あり
|
|
Bluetooth メッシュ
あり
|
|
サブ GHz 対応
なし
|
|
パッケージ・タイプ
QFN48
|
|
デジタル I/O ピン
32
|
|
Secure Vault
中
|
EFR32xG24 チャネルサウンディング Pro キット
xG24-PK6036A、EFR32xG24チャネル・サウンディング Pro キットは、Bluetooth LE 接続での距離推定にチャネルサウンディングを使用する製品の開発とプロトタイピングをサポートするように設計されています。
EFR32xG24 Pro キット +10 dBm
EFR32xG24 +10 dBm Pro Kitは、EFR32xG24 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Thread、Matter などの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。
EFR32xG24 Pro キット +20 dBm
EFR32xG24 +20 dBm Pro キットは、EFR32xG24 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Thread、Matter などの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。
EFR32xG24 チャネルサウンディング Dev キット
EFR32xG24 チャネルサウンディング Dev Kit は、Bluetooth LE 接続での距離推定にチャネルサウンディングを使用する製品の開発とプロトタイピングをサポートするように設計されています。
EFR32xG24 エクスプローラー・キット
EFR32xG24 エクスプローラー・キットは、EFR32MG24 System-on-Chip をベースにしたスモール・フォーム・ファクタの開発および評価プラットフォームです。EFR32xG24 エクスプローラー・キットは、Bluetooth LE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Thread、Matter などの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコル用 IoT アプリケーションのプロトタイピング迅速化とコンセプト作成に焦点を当てています。
Amazon Sidewalk 用 Pro キット
Amazon Sidewalk 用 Silicon Labs Pro キットは、Amazon Sidewalk のための Bluetooth およびサブ GHz ワイヤレス・プロトコルに基づくワイヤレス IoT ベースのデバイスの開発をサポートするように設計されています。この Pro Kit には、Amazon Sidewalk で使用される Bluetooth、FSK、CSS プロトコルをサポートする完全なリファレンスデザインを提供する KG100S 無線ボードが含まれています。
EFR32xG24 開発キット
EFR32xG24 開発キットは、コンパクトで機能満載の開発プラットフォームです。これは、ワイヤレス IoT 製品の開発とプロトタイプ作成の最速パスを提供します。この開発プラットフォームは、最大 +10 dBm の出力電力をサポートし、20 ビット の ADC およびその他の主要機能もサポートします。
EFR32xG24 チャンネルサウンディング無線基板
xG24-RB4198A、EFR32xG24 Channel Sounding Radio Board(無線基盤)は、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と組み合わせて使用するよう設計されており、Bluetooth LE接続による距離推定のためのChannel Soundingを利用する製品の開発およびプロトタイピングをサポートします。
EFR32xG24 ワイヤレス 2.4 GHz +10 dBm 無線基板
EFR32xG24 +10 dBm 無線基板は、WSTK メイン・ボード (別売) と動作するように設計されており、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Thread、Matter などの 2.4 GHz に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。
おすすめセクション
- 技術文書
- ソフトウェアとツール
EFR32xG24 チャネルサウンディング Pro キット
xG24-PK6036A、EFR32xG24チャネル・サウンディング Pro キットは、Bluetooth LE 接続での距離推定にチャネルサウンディングを使用する製品の開発とプロトタイピングをサポートするように設計されています。
EFR32xG24 Pro キット +10 dBm
EFR32xG24 +10 dBm Pro Kitは、EFR32xG24 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Thread、Matter などの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。
EFR32xG24 Pro キット +20 dBm
EFR32xG24 +20 dBm Pro キットは、EFR32xG24 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Thread、Matter などの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。
EFR32xG24 チャネルサウンディング Dev キット
EFR32xG24 チャネルサウンディング Dev Kit は、Bluetooth LE 接続での距離推定にチャネルサウンディングを使用する製品の開発とプロトタイピングをサポートするように設計されています。
EFR32xG24 エクスプローラー・キット
EFR32xG24 エクスプローラー・キットは、EFR32MG24 System-on-Chip をベースにしたスモール・フォーム・ファクタの開発および評価プラットフォームです。EFR32xG24 エクスプローラー・キットは、Bluetooth LE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Thread、Matter などの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコル用 IoT アプリケーションのプロトタイピング迅速化とコンセプト作成に焦点を当てています。
Amazon Sidewalk 用 Pro キット
Amazon Sidewalk 用 Silicon Labs Pro キットは、Amazon Sidewalk のための Bluetooth およびサブ GHz ワイヤレス・プロトコルに基づくワイヤレス IoT ベースのデバイスの開発をサポートするように設計されています。この Pro Kit には、Amazon Sidewalk で使用される Bluetooth、FSK、CSS プロトコルをサポートする完全なリファレンスデザインを提供する KG100S 無線ボードが含まれています。
EFR32xG24 開発キット
EFR32xG24 開発キットは、コンパクトで機能満載の開発プラットフォームです。これは、ワイヤレス IoT 製品の開発とプロトタイプ作成の最速パスを提供します。この開発プラットフォームは、最大 +10 dBm の出力電力をサポートし、20 ビット の ADC およびその他の主要機能もサポートします。
EFR32xG24 チャンネルサウンディング無線基板
xG24-RB4198A、EFR32xG24 Channel Sounding Radio Board(無線基盤)は、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と組み合わせて使用するよう設計されており、Bluetooth LE接続による距離推定のためのChannel Soundingを利用する製品の開発およびプロトタイピングをサポートします。
EFR32xG24 ワイヤレス 2.4 GHz +10 dBm 無線基板
EFR32xG24 +10 dBm 無線基板は、WSTK メイン・ボード (別売) と動作するように設計されており、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Thread、Matter などの 2.4 GHz に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。
- 品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32BG24A010F1024IM48 until at least 4 月 20 日32. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。