EFR32MG13P732F512IM32
仕様
読み込み中…
類似モデルの検索
主要仕様
|
MCU コア
ARM Cortex-M4
|
コア周波数 (MHz)
40
|
フラッシュ (kB)
512
|
||
|
RAM (kB)
64
|
受信感度
-102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS)
|
最大出力電力
19
|
||
|
GPIO
16
|
最低温度
-40
|
最高温度
125
|
||
|
パッケージ・タイプ
QFN32
|
Zigbee 対応
あり
|
Thread 対応
あり
|
||
|
Bluetooth Low Energy 対応
あり
|
2.4 GHz 対応
あり
|
サブ GHz 対応
なし
|
||
|
MCU コア
ARM Cortex-M4
|
|
コア周波数 (MHz)
40
|
|
フラッシュ (kB)
512
|
|
RAM (kB)
64
|
|
受信感度
-102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS)
|
|
最大出力電力
19
|
|
GPIO
16
|
|
最低温度
-40
|
|
最高温度
125
|
|
パッケージ・タイプ
QFN32
|
|
Zigbee 対応
あり
|
|
Thread 対応
あり
|
|
Bluetooth Low Energy 対応
あり
|
|
2.4 GHz 対応
あり
|
|
サブ GHz 対応
なし
|
EFR32MG13 2.4 GHz +19 dBm 512 kB フラッシュ無線基板
EFR32MG13 SLWRB4168A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。
EFR32MG13 2.4 GHz +10 dBm 512 kB フラッシュ無線基板
EFR32MG13 SLWRB4159A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。
EFR32MGZigbee および Thread スタータ・キット
EFR32MG ワイヤレス・スターターキットには、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタック、サンプル・コード、統合デバッグ・アダプタが含まれています。開発者は複数の無線基板を使用して、メッシュ・ネットワークを作成し、EFR32MG モジュールと SoC を評価することができます。
EFR32MG13 2.4 GHz 434 MHz +10 dBm 無線基板
EFR32MG13 SLWRB4175A 無線基板は、マルチバンド・ワイヤレス スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。モジュラー設計は様々な無線基板に対応しているため、開発者は、Bluetooth 低エネルギー、サブ GHz、2.4 GHz、マルチプロトコルアプリケーションの開発が可能になります。
EFR32MG13 2.4 GHz 915 MHz +19 dBm 512 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG13 SLWRB4158A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。
EFR32MG12 デュアル バンド スターター キット
Th SLWSTK6005A マルチバンド・ワイヤレス・スターターキットは、マルチプロトコルおよびマルチバンド開発のために最適です。このキットには、Bluetooth® 低エネルギー(LE)、サブ GHz、2.4 GHz、およびマルチバンド・ダイナミック・マルチプロトコル用サポートが含まれています。
EFR32MG13 2.4 GHz 868 MHz +10 dBm 512 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG13 SLWRB4167A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。
EFR32MG13 2.4 GHz 490 MHz +19 dBm 無線基板
EFR32MG13 SLWRB4174A 無線基板は、マルチバンド・ワイヤレス スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。モジュラー設計は様々な無線基板に対応しているため、開発者は、Bluetooth 低エネルギー、サブ GHz、2.4 GHz、マルチプロトコルアプリケーションの開発が可能になります。
おすすめセクション
技術文書
ソフトウェアとツール
EFR32MG13 2.4 GHz +19 dBm 512 kB フラッシュ無線基板
EFR32MG13 SLWRB4168A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。
EFR32MG13 2.4 GHz +10 dBm 512 kB フラッシュ無線基板
EFR32MG13 SLWRB4159A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。
EFR32MGZigbee および Thread スタータ・キット
EFR32MG ワイヤレス・スターターキットには、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタック、サンプル・コード、統合デバッグ・アダプタが含まれています。開発者は複数の無線基板を使用して、メッシュ・ネットワークを作成し、EFR32MG モジュールと SoC を評価することができます。
EFR32MG13 2.4 GHz 434 MHz +10 dBm 無線基板
EFR32MG13 SLWRB4175A 無線基板は、マルチバンド・ワイヤレス スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。モジュラー設計は様々な無線基板に対応しているため、開発者は、Bluetooth 低エネルギー、サブ GHz、2.4 GHz、マルチプロトコルアプリケーションの開発が可能になります。
EFR32MG13 2.4 GHz 915 MHz +19 dBm 512 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG13 SLWRB4158A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。
EFR32MG12 デュアル バンド スターター キット
Th SLWSTK6005A マルチバンド・ワイヤレス・スターターキットは、マルチプロトコルおよびマルチバンド開発のために最適です。このキットには、Bluetooth® 低エネルギー(LE)、サブ GHz、2.4 GHz、およびマルチバンド・ダイナミック・マルチプロトコル用サポートが含まれています。
EFR32MG13 2.4 GHz 868 MHz +10 dBm 512 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG13 SLWRB4167A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。
EFR32MG13 2.4 GHz 490 MHz +19 dBm 無線基板
EFR32MG13 SLWRB4174A 無線基板は、マルチバンド・ワイヤレス スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。モジュラー設計は様々な無線基板に対応しているため、開発者は、Bluetooth 低エネルギー、サブ GHz、2.4 GHz、マルチプロトコルアプリケーションの開発が可能になります。
品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32MG13P732F512IM32 until at least 12 月 20 日30. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。
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
コミュニティとサポート