スマートシティ

スマート・メータリング

電力、ガス、水道、暖房は、住宅、商業、および工業用途における主要なニーズです。しかし、都市人口の急速な増加に伴い、電力使用量の最適化が求められています。Silicon Labs は、セキュアなワイヤレス技術でスマート・メータリング・ソリューションを実現し、スマートシティのエネルギー効率、コスト削減、持続可能性を促進します。

ホワイト・ペーパー

スマート・メータリングの設計の課題に対応する

スマート・メータリングの基本と、それに伴うメリットと課題について見ていきましょう。

概要

スマート・メータリングとは?

スマート・メーターは、電気、ガス、水道、暖房など、消費された電力量を測定する電子ハードウェア・デバイスです。ワイヤレス IoT 接続機能を搭載したスマート・メーターにより、電力会社やプロバイダーはエネルギー情報を自動的にリモートで収集し、正確な消費データを効率的に手入力することなく提供できます。

スマート・メーターの利点

スマート・メータリングにより、電力会社はエネルギー分配コストを削減し、生産効率を高め、キャッシュフローを加速することができます。電力会社の顧客は、正確でタイムリーな消費データを受け取り、エネルギー支出の削減に貢献します。その結果、各都市は温室効果ガスの排出を抑制することができます。

次世代型のメータリング・インフラストラクチャは、これらのインサイトとアプリケーションをリアルタイム・オペレーションに生成し、たとえば、迅速な停止回復、信頼性の向上、コスト削減、需要対応などを実現します。

スマート・メーター向けのソリューション

Silicon Labs は、市場をリードするエネルギー効率と RF 感度を備えたマイクロコントローラ (MCU) とワイヤレス接続ソリューションを提供しています。PSA レベル 3 認定済みの世界初となる SoC など、幅広いハードウェア、最先端のワイヤレス・ソフトウェアおよび開発ツール、最も堅牢なセキュリティをご利用いただけます。Silicon Labs は、スマート・メータリング用の最もセキュアなデバイスを開発し、コイン型電池駆動デバイスで最長 10 年の寿命を可能にします。当社は過去 8 年以上にわたり、ワイヤレス・スマート・メータリング・アプリケーションを実現することで、年間で約3,000 万時間もの人々の労働時間を節約してきました。

設計上の考慮事項

都市のユーティリティ要件を満たすメータリング・ソリューション。

電気

長距離をつなぐ信頼性、バッテリ寿命の延長、精度、および装置の電圧保護により、当社の電気メータ・ソリューションは業界で最高クラスに位置付けられます。


効果的なスマート水道メータには、遠く離れた場所を結ぶワイヤレス接続、低電力消費要件、完全にテストし準拠済みのメータ・ソフトウェアが必要です。

ガス・メータ

自動化されたスマート・ガス・メータは、通常バッテリ電力に依存しています。当社のワイヤレス MCU は、完全な通信と低電力消費処理を念頭に設計されています。

熱配分

HVAC のメータ・システム、特に熱配分の向上は、エネルギー消費量の削減とユティリティ・コストの低減の大きな要素です。当社の MCU は、アクティブ・モード、スリープ・モード、およびウェイク・アップ時間モード間で最適化されています。

適切な製品を見つける


リソース

スマート・メータリングの設計の課題に対応する

ワイヤレス M-Bus の概要

スマート・メータ用 Sub-GHz ワイヤレス設計

開発のためのマルチプロトコルキットおよびソフトウェア

BLE およびサブ GHz ダイナミック・マルチプロトコル学習センター

メーターのリアルタイムのプロファイリングを可能にする方法

概要
設計上の考慮事項
適切な製品を見つける
リソース
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software