複数のプロトコルに渡る接続された認定済みのエンドノード・デバイスを設計するスマート・ホームへの取り組みを促進する支援をいたします。以前ライブで参加できた方々、そして今回初めて参加する方々にもお役にたてる内容です。業界のリーダーから学び、基調講演や技術セッションにぜひご参加ください。すべてオンデマンドでご利用いただけます。
当社は、プラグイン型、インウォール型、遠隔型、電池駆動型、オン/オフ、調光、計測、および照明制御機能を搭載した家電スイッチなどのあらゆるタイプのワイヤレス・スイッチの開発者が直面する重大な問題に対応するスイッチ固有のソリューションを提供します。当社のセキュアなソリューションは、簡単なデバイスのコミッショニング、住宅の隅までの範囲で堅牢なRFを備えた、幅広い周辺機器サポートとあらゆるスマートホーム・エコシステムへの統合を実現します。電池駆動型スマートホーム・スイッチについては、優れた電池寿命と最小限のメンテナンスが確保された、最先端の低電力性能を提供します。
スマートホーム・スイッチを設計する際は、設計者はデバイスがライン駆動または電池駆動なのか、スタンドアロン型またはエコシステムとの統合型か、さらには必要とされる範囲について考慮する必要があります。ワイヤレス・スイッチに接続された照明の負荷を制御するには、開発者は次の手法も考慮する必要があります。正弦波のゼロ交差点中に A/C 電圧の切り替えにより、白熱灯や負荷抵抗など(調光用の TRIAC 制御、Leading edge 対 Trailing edge 調光、LED 負荷の PWM DC)のより大きな負荷に対応するために、リレーなどより小さなスイッチエレメントが可能になります。Friends of Hue エコシステムと統合するデバイスを作成する開発者のためのその他のリソースもご利用いただけます。