デバイス/モジュールの画像

EFR32BG24A020F1024IM48

EFR32BG24A020F1024IM48 は、スマートホーム、照明、ポータブル医療用のデバイスの Bluetooth ワイヤレス接続に最適なソリューションです。高性能 RF、低消費電流、最高の PSA 認証レベル3・セキュリティなどの主要機能により、IoT デバイス・メーカーは、エンドユーザーのプライバシーを保護しながら、最もスマートで高速、かつ最もエネルギー効率の高いアプリケーションを作成できます。最大 1024 kB のフラッシュと 128 kB の RAMおよび32 GPIOの大容量メモリは、ソフトウェア、設計、プロトコル、周辺機器に最大のリソースを提供しながら、拡張の余地も残します。

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
78
TX 電力(dBm)
19.5
フラッシュ (kB)
1024
RAM (kB)
128
Bluetooth 5 - 2M PHY
あり
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
あり
Bluetooth メッシュ
あり
サブ GHz 対応
なし
パッケージ・タイプ
QFN48
デジタル I/O ピン
32
Secure Vault
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
78
TX 電力(dBm)
19.5
フラッシュ (kB)
1024
RAM (kB)
128
Bluetooth 5 - 2M PHY
あり
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
あり
Bluetooth メッシュ
あり
サブ GHz 対応
なし
パッケージ・タイプ
QFN48
デジタル I/O ピン
32
Secure Vault

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32BG24A020F1024IM48 until at least 4 月 20 日32. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。