ホーム&ライフ

スマートホーム

家は、以前の家に比べより多くのものを提供しす。安全で信頼性の高い堅牢なスマートホームソリューションを活用してください。

家はいつでも住める場所ですが、リモートオフィス、食料品の配送拠点、仮想の診療所まで、急速にその役割を拡大しています。デジタルサービスは、家庭に浸透し、外の世界とのギャップを埋め、デジタルで物事を制御できるようになります。センサーはリアルタイムのデータを継続的に収集し、照明、暖房、および電化製品を自動化し、利便性を最大限に高めながら、エネルギー消費を最小限に抑えます。安全でシームレスなワイヤレス接続は、家をよりスマートにするために最も重要です。

スマートホームの成長 

スマートロック

2021 年に 14 億米ドル規模の世界のスマートロック市場は、2028 年まで 21% のCAGR で拡大すると予想されています。

LED 電球

世界のスマート LED 電球市場は、23% の CAGR で成長し、2023 年には 140 億米ドルに達すると予想されます。

スイッチ

世界の照明制御スイッチ市場は、10% の CAGR で成長し、2027 年までに 120 億米ドルに達すると予想されています。

センサー

スマートホーム IoT センサー市場は、ABI調査に基づくと、2019 年~2026 年に +16%の CAGR で成長すると予想されています。

スマートホームユーザーが IoT から必要とするもの  

プライバシー

住宅は最も安全な場所とされていますが、IoT デバイスはセキュリティの脅威をもたらす可能性があります。ユーザーは、デバイスが自宅に入り、ネットワークに接続される際に、使用期間を通じて安全であることを期待しています。一度の侵害だけで、信頼を失うのに十分です。

機能するワイヤレス

ユーザーは、場所や状況に関係なく、スマートホームデバイスが使用期間を通してシームレスかつスムーズに接続することを望んでいます。障害物や断続的な接続は、ユーザーを苛立たせ、ブランドに影響を与える可能性があります。

Simplicity

膨大な数のスマートホームエコシステムが存在する中で、ユーザーは単に、エコシステム内の他のデバイスと面倒な手間をかけず通信できるデバイスを求めています。エコシステムのソフトウェアバージョンは頻繁に変更されていますが、ユーザーは自分のデバイスを常に接続しておきたいと考えています。

便利で手頃な価格のデバイス

スマートホームデバイスは、もはやバニティガジェットではなく、手頃な価格で実際のニーズを満たす必要があります。デバイスメーカーは、規制、標準、エコシステムが進化しているにもかかわらず、大ヒットの IoT 製品を開発し、今後何年も出荷し続ける必要があります。

IoT 製品ライフサイクルの課題に対応する方法

競争の激しいスマートホーム市場で成功するには、単に製品を開発して市場に投入するだけでは不十分です。絶えず進化するソフトウェア、セキュリティ、ワイヤレスエコシステムでは、毎日欠かさずユーザーの要件を満たしつつ、設計から廃止までの IoT 製品のライフサイクル全体を管理する方法を検討する必要があります

当社のスマートホームソリューションの詳細

リソース

Matter - スマートホームのサイロから 1 つの統合ワイヤレス・エコシステムへ移行する方法

Omdia スマートホーム市場ダイナミクスレポート

スマートホーム開発シリーズ

プロジェクト CHIP が Matter になりました。共に IoT の未来を切り拓いています

低消費電力 IoT デバイスにおける Wi-Fi の未来

スマートホーム:あらゆるエコシステムに対応

スマートホーム設計の未来

次世代型 IoT サイバー攻撃への備え

スマート・コネクテッド・ライティングのスイッチを入れる

Z-Wave 700:スマートホームの可能性をロック解除する

802.15.4 メッシュ、Bluetoothおよびマルチプロトコルでスマート照明を強化 

オンデマンド

すべての IoT への接続

技術、実践的ワークショップ、市場開発戦略セッションを通じて、よりスマートで安全で効率的な家庭用および消費者向け製品の開発方法を学びます。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software