スマートホーム

LED 照明

シンプルさを追求した認定ワイヤレス・ソリューションで、低エネルギー、高度にカスタマイズ可能な LED 照明製品を設計

スマートでエネルギー効率の高い LED 照明の需要に応える

スマート LED は、住宅所有者が、エネルギー消費を削減し、コストを削減しながら、快適な自動生活環境を作り出すことができます。アプリや音声アシスタントを通じてどこからでも照明をコントロールできる利便性と、CA Title 20 のような規制により、LED 照明の需要と機器メーカーにとっての機会は拡大しています。

Yeelightが、どのようにSilicon Labs BG21を活用してスマートホーム照明ソリューションMG24を実現しているかをご覧ください。


Silicon Labs の LED 照明ソリューション

Silicon Labs は、電球のフォームファクター、高温定格、エネルギー規制用に最適化された内蔵アンテナを備えたワイヤレス SoC および RF 認定モジュールなど、最適化されたスマート照明ワイヤレス開発ソリューションを提供します。Silicon Labs のポートフォリオは、あらゆる IoT プロトコルに対して最も低消費電力で優れたワイヤレス性能を発揮するだけでなく、最先端の IoT セキュリティ・ソリューションである Silicon Labs Secure Vault および Custom Part Manufacturing Service (CPMS) により、最もセキュアな LED との差別化を実現します。


スマートホーム LED 照明 – 設計と開発で考慮すべきこと

平均的な家庭は RF 環境としては困難と言えます。LED 照明は、ワイヤレスの受信範囲とは関係なく必要な場所に配置されるため、LED 照明は接続の品質と同じレベルにとどまります。範囲と壁の突き抜けを最大化し、レイテンシーを最小化するにはどうすれば良いですか?電球ベースに EMC シールドとアンテナ設計をどのように統合できますか?MG24 や BG24 などの Silicon Labs のワイヤレス SoC およびモジュール は、2.4 GHz に対して最大 +20 dBm の送信電力であることが特長で、ZG28SG28 などのサブ GHz ソリューションは、範囲と壁の突き抜けを最大化します。差別化のために、どのような種類の自動化や高度な機能を追加できますか?たとえば、当社の推奨製品には、アナログコンパレータ(ACMP)、ADC、またはインテリジェント照明の照度センサー(ALS)とインターフェース接続できるI2Cバスが付属しており、センサ出力レベルを比較し、それに応じて輝度または色温度を自動的に調整するために使用できます。

エネルギー消費と規制

CA Title 20 などのさまざまなエネルギー規制では、電球の低スタンバイ電流が必須とされており、常時オンの接続された LED 照明製品にとってはこれが課題となっています。Silicon Labs は、スマート照明で使用されるすべてのワイヤレス・プロトコルに対して最高のエネルギー効率を提供し、エネルギー規制を満たし、購入者の好みに応え、持続可能性を高めます。例えば、 SiWx917 と SiWx915 Wi-Fi 6 SoC、その他多くの Silicon Labs の照明用 SoC は CA タイトル20 に準拠しています。


スマート照明のセキュリティ

California SB 327/NIST 8259A や EU 303645 などのセキュリティ規制はどのように遵守していますか。Secure Vault は最も高度な IoT セキュリティ・ソリューション(最高で PSA レベル 3)であり、カスタマイズされたセキュリティを提供する唯一のシリコン・ベンダーです。当社は最長で 10 年の寿命にわたってセキュリティ・アップデートを提供しており、最もセキュアな LED 照明として差別化を図っています。

製品化までの時間

アンテナ設計と RF 認証に費やす時間を削減します。これは、当社の MGM240L、MGM210L、BGM210L モジュールでスマート照明開発で最も時間のかかる分野です。これらのデバイスにはアンテナが内蔵されており、世界各国のRF認証を取得しているため、最大で 9 か月以上の開発時間を節約できます。


LED と IoT エコシステムを統合する

Amazon、Apple、Google などのスマートホーム・エコシステムは、スマート照明を制御する一般的な方法です。しかし、複数の SKU をつくることなく、これらのエコシステムのすべてをどのように対処できますか?Silicon Labs の Matter ソリューションを使用すれば、単一の SKU を開発することが可能です。また、Unify SDK は、Matter やその他の規格をブリッジするためのマルチプロトコル・ソフトウェア開発も簡素化します。

電球のフォームファクタと高温

電球はサイズ、形状、高温要件が限られているため、それらが設計上の難題となります。Silicon Labs は、電球に最適化されたフォームファクターと温度定格を備えたMGM210LMGM240LBGM210L モジュールを提供し、設計の柔軟性を高め、サイズを縮小しながら、顧客の外観と収益可能性を高めます。


LED 照明のマルチプロトコル要件

マルチプロトコル LED 照明により、さまざまなワイヤレス領域に対応し収益を最大化できます。しかし、マルチプロトコル開発を簡素化し、コストを最小限に抑えるにはどうすればよいでしょうか?Silicon Labs のダイナミック・マルチプロトコル・ソリューションを使用すれば、BluetoothThreadZigbeeMatterAmazon Sidewalk独自規格Z-WaveWi-Fi など、複数のワイヤレス・プロトコルを実現しながら、LED 用の単一ワイヤレス設計を開発できます。

デバイスのコミッショニングを簡素化する

Silicon Labs は、デバイスのセットアップを簡素化するためのいくつかのソリューションをサポートしているため、ユーザーはオンボーディングでのフラストレーションを回避できます。その他のプロトコルとの Bluetooth LE 共存 により、モバイルアプリを使用して迅速な LED 設定が可能になります。Z-Wave SmartStart および Amazon フラストレーションフリー・セットアップ(FFS)もサポートされています。


LED 照明用の Bluetooth メッシュ接続を有効にする

ワイヤレスメッシュネットワーキングは、マルチ照明LED照明システムに最適なテクノロジーです。BG24 低消費電力および BG27 は、Bluetooth メッシュ 1.x プロトコルをサポートし、高性能で低遅延の接続を実現します。

LED 照明のブロック図

追加製品とサービス

追加のリソースとドキュメント 

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software