エコシステム・パートナー

Google Home エコシステムのスピード開発

MatterとGoogle HomeでSilicon Labs と提携する理由   

Silicon Labs は Google Home の緊密なワイヤレス IoT 接続パートナーであり、Matter のドライバーやコード・コントリビューターでもあります。当社は、お客様がデバイスを信頼性の高いワイヤレス接続で装備し、Matter の開発作業を簡素化して、製品化までの時間を短縮し、優れたワイヤレスパフォーマンスを最低コストで実現するお手伝いをします。

Google Smart Home Ecosystem の設計

スマートホーム向けの主要なIoTエコシステムの1つであるGoogle Homeでは、このように簡単にスマートホームデバイスをコントロールすることができます。Google Home を使用すると、ユーザはスマートフォン、スピーカー、ディスプレイの Google Home アプリ、Android コントロール、Google Assistant 音声コマンドを使用して、照明、センサー、カメラなど、自宅でデバイスを直感的に制御できます。Google Home では、さまざまなタイプのデバイスをさまざまな部屋に組み合わせ、完全なスマートホーム体験を構築できます。すべては、単一のタッチまたは音声コマンドで単一のユーザ・インターフェイスからアクセスでき、個別に、またはグループとして制御、整理、管理できます。

スマートホームのデバイスメーカーにとって、Google Home はコンテキストドリブンのインテリジェンス、自動化などを備えた本格的なイノベーション環境を提供し、デバイスを簡単に組み合わせて差別化されたユーザ体験を作り出すことができます。

Google Home と Matter

Google Home は Matter プロトコルをサポートしているため、ユーザは Matter 対応のワイヤレス IoT デバイスを Google スマートスピーカーやディスプレイに接続し、Google Home アプリ、ネイティブ Android コントロール、Google Assistant 音声コマンドを介して制御できます。同じ IoT デバイスを、別の Matter 対応エコシステムを介して同時に接続および制御することもできます。

Google Home Ecosystem 用の Matter IoT デバイスを開発する理由

Google Home エコシステムをサポートする Matter IoT デバイスを使用すると、広範な顧客ベースにアクセスし、世界中の何百万人ものユーザに馴染みのある慎重に設計され、テストされた Google Home ユーザ体験を活用することができます。Google ツールは、シームレスなセットアップ、制御、Google Home やその他のエコシステムとの相互運用性を備えた Matter デバイスを開発するための統一されたエクスペリエンスを提供します。Matter と Google Home を使用すると、製品を迅速かつ効率的に立ち上げ、ビジネスをより迅速に成長させることができます。

Silicon Labs と提携するメリット

Google Home Market へのファストトラック

シンプルで高速、統合された開発者体験 - Silicon Labs の Start Matter 組み込みワイヤレス開発、クイックスタート Matter サンプル・アプリケーション、統合 SDK による Google Home 開発へのシームレスな移行、そしてコストを節約し、より高速に起動しながら製品の品質を向上させます。

機能するワイヤレス

Silicon Labs は、Google Home - Thread Wi-Fi 、およびマルチプロトコル・モード付き Bluetooth で必要なすべてのプロトコルを含む、すべてのスマートホーム・アプリケーション用に最適化されたワイヤレス SoC の幅広いポートフォリオを提供しています。IoT デバイスに Silicon Labs が提供する、最も信頼性の高いワイヤレスを装備しましょう!

最先端の IoT セキュリティ

ワイヤレスホームデバイスの所有者にとって、プライバシーが一番の懸念事項です!Silicon Labs は、最高レベルの PSA レベル 3 認証を備えた最先端の IoT セキュリティを開発し、サイバー脅威から顧客やデバイスを保護します。

最もエネルギー効率の高いワイヤレス

Silicon Labs の超低消費電力ワイヤレス SoC を使用すると、Google Home IoT デバイスの消費電力を最小限に抑え、電池交換、リサイクル、再充電の間隔を延長して、手間のかからないユーザ体験を実現できます。

競争を先取りする

当社はワイヤレス業界をリードし、お客様の製品の市場リーダーとしての地位を確保します。Silicon Labs は IoT エコシステムとワイヤレス規格を積極的に推進しており、業界の最前線で常に最新の IoT 機能をサポートしています。

すべてのエコシステム向けの単一 SKU

Silicon Labs Matter で Google Home デバイスを構築すれば、単一の SKU ですべてのスマートホーム・エコシステムにアクセスするための完全な互換性が実現し、顧客ベースと収益性が向上します。

Silicon Labs を使った Amazon Sidewalk 開発体験

Silicon Labs は、プロセスの各ステップの概要を説明し、主要なエコシステム・プロバイダーの道のりを案内するなど、プロジェクトの各段階においてお客様を支援することから、Matter デバイスの開発を加速することができます。当社は、お客様の開発プロセスを簡素化し、お客様のデバイスをより迅速かつ効率的に市場に投入するお手伝いをします。

Matter 開発者体験の 3 つの重要なステージと、各ステージを無事に完了するために必要なことの概要をまとめました。

スタート・ガイド
開発する
製品の展開
  1. 1. 学習と探索
  2. 2. ハードウェアプラットフォームを選択する
  3. 3. 開発キットを購入
  4. 4. ユーザーアカウントを作成する
  5. 5. 開発環境を設定する
  1. 1. あなたの製品を開発する
  2. 2. テストと反復
  3. 3. 製品の認証
  1. 1. 製品の製造
  2. 2. 製品の操作

1. Matter の概要 - 学習と探索

Matter:IoT デバイス開発への統一アプローチ

Matter は、主要なスマートホーム IoT エコシステム間の統合を推進し、簡単で信頼性が高く、安全な1つのワイヤレス・プロトコルを作成して、家庭のすべての IoT デバイスとネットワークを接続します。
 

Silicon Labs からのその他のリソース



Connectivity Standards Alliance は Matter の組織を定義する規格です。Matter は、信頼性が高く安全な接続を約束するために作成されました。
 

CSA からの追加リソース



なぜ Google Home で開発するのか?

Google の Matter のサポートにより、お使いデバイスは 100 万人人以上のグローバル Google Home ユーザーに届き、Google アシスタントを通じて自動化ルーチンや音声制御などの各種機能を利用できるようになります。Google Home 用の Matter デバイスの開発と認証は無料で、以下の機能を提供します。

  • お使いの Matter デバイスを迅速かつ確実に構築する、デバイスメーカー用開発ツール
  • Android コンパニオンアプリを開発するための Google の Play サービス API と Android開発者ツール
  • 開発者サポートガイドは、市場への最速の道筋を築きます。
    • Matter 101、Matter Primer、Codelabs、ビデオ
    • Matter を始めるためのステップ・バイ・ステップのガイド
  • Works With Google Home 製品バッジ付け。
  • Android の携帯電話またはタブレットで Matter デバイスを設定すると、ユーザーの温かい歓迎体験をカスタマイズできます。

Google Home リソース

< 前のステップ 次のステップ >

2. ハードウェアプラットフォームを選択する

直面する可能性が高い最初の選択肢は、Wi-Fi か Thread のどちらのプロトコルを使用するかということです。

Matter over Thread は、センサーやスイッチなどのコイン型電池や、LED 照明やスマートプラグなどのライン駆動デバイスなど、バッテリー駆動のエンドデバイスに最適な低電力メッシュ技術です。

Matter over Wi-Fi は、アルカリ電池や有線電源のデバイスなどの充電池、複数の一次セル電池で動作するより高い帯域のデバイスに最適です。代表的なアプリケーションは、ドアロック、カメラ、電化製品、LED 照明です。

Matter over Thread デバイスには、オープン Thread 境界ルーターが必要です。これらのデバイスは、Thread ネットワークからイーサネットと Wi-Fi で使用される、標準の IP ネットワークにパケットをルーティングします。この機能は通常、多くの音声アシスタントとスマートホーム・ハブで提供されています。

Matter Bridging により、ユーザーは既存の Zigbee や Z-Wave デバイスを Matter にブリッジすることができます。Unify SDK は、Matter とその他のプロトコルのブリッジングを最速で行うためのパスと、Google Home などのエコシステムに接続するための開発環境を提供します。

Matter over Thread

Silicon Labs の Matter over Thread SoC とモジュールは、卓越した RF 性能、Silicon Labs の Secure Vault™ による高度なセキュリティ機能、長い電池寿命のための低消費電力オプションを提供します。 これらのデバイスは、コミッショニング用の Matter over Thread の 802.15.4 をサポートしており、複数のチップセットが不要です。

以下の表を参照して、特定の製品ニーズに最適なハードウェアを選択してください。

ユースケース プロトコル OTA 画像 EFR32MG21
1024 kB(フラッシュ)
96 kB RAM
EFR32MG24
1536 kB(フラッシュ)
256 kB RAM
Matter-to-Thread ゲートウェイ シングルプロトコル
RCP モード
外部フラッシュ(ホスト)
Matter-to-Zigbee/Thread ゲートウェイ コンカレント Zigbee/スレッド
ダイナミック 802.15.4/Bluetooth LE1
外部フラッシュ(ホスト)
Matter Thread エンドデバイス ダイナミック 802.15.4/Bluetooth LE
SoC モード2
外部フラッシュ  
Matter Thread エンドデバイス ダイナミック 802.15.4/Bluetooth LE
SoC モード2
内部フラッシュ  

Matter over Thread SoC とモジュール

 

EFR32MG21 SoC

EFR32MG21 モジュール

EFR32MG24 SoC

EFR32MG24 シリーズ 2 モジュール

Flash/RAM   1024/96 kB 1024/96 kB 1536/256 kB 1536/256 kB
最大 TX 電力  最大 +20 dBm 最大 +20 dBm 最大 +19.5 dBm 最大 +19.9 dBm
パッケージ・タイプ   QFN32​ PCB/SiP QFN40/QFN48 PCB/SiP
802.15.4/Thread あり あり あり あり
BLE   あり あり あり あり
Secure Vault   高、中 高、中 高、中 高、中
電池駆動用   なし なし あり あり
  詳細 詳細 詳細 詳細

Matter over Wi-Fi

Silicon Labs の Matter over Wi-Fi SoC、トランシーバ、モジュールは、優れた RF 性能、高度なセキュリティ機能、そして低消費電力を提供します。Wi-Fi に加え、一部のデバイスはコミッショニング用の Bluetooth Low Energy もサポートしており、複数のチップセットが不要です。

以下の表を参照して、特定の製品ニーズに最適なハードウェアを選択してください。

ユースケース プロトコル モード SiWx917
SiWx915 RS9116W +
EFR32MG24*
WF200 +
EFR32MG24*
Matter Wi-Fi エンド・デバイス Wi-Fi, Bluetooth LE SoC    
Matter Wi-Fi エンド・デバイス Wi-Fi, Bluetooth LE NCP      
Matter Wi-Fi エンド・デバイス Wi-Fi RCP      

Matter over Wi-Fi SoC、トランシーバ、モジュール

 

RS9116 Wi-Fi NCP SoC

RS9116 Wi-Fi NCP モジュール

WF200 シリーズ 2 Wi-Fi トランシーバー SoC

WF200 シリーズ 2 Wi-Fi トランシーバ・モジュール

フラッシュ   4096 kB 4096 kB
オンボード IP サポート あり
主要な周辺装置  UART、SPI、SDIO、USB、CDC UART、SPI、SDIO、USB、CDC SDIO/SPI SDIO/SPI
  詳細 詳細 詳細 詳細
< 前のステップ 次のステップ >

3. Matter 開発キットを購入する

Silicon Labs は、コンパクトで機能満載の低コスト・プロトタイピング・プラットフォームから、堅牢で安全なメッシュネットワーク用のマルチノード高度マルチプロトコル・キットに至るまで、さまざまなThreadおよびWi-Fi向けのMatterに準拠する開発キットを提供しています。前のステップで選択したハードウェア・プラットフォームに基づいて、以下のお客様のニーズに最適なキットを選択してください。

シリーズ 2 Matter Over Thread エンドデバイスとボーダールーター用開発キット

EFR32xG24 開発キットは、お客様の開発ニーズに合わせて最適化されたさまざまなハードウェアオプションを提供します。 Explorer キットを使用したラピッド・プロトタイピングであっても、開発キットを使用した概念実証と高度な機能開発、Pro キットを使用した高度な RF および消費電力テストなどの完全な開発でも、Silicon Labs は Matter over Thread 開発のニーズを満たすために適切な開発ハードウェアを提供します。

 シリーズ 2 OpenThread ボーダー・ルーター用開発キット

EFR32xG21 開発キットは、高度な RF 開発およびデバッグ機能を可能にする Pro キットを使用して、強化された RF 開発を可能にします。パケット・トレースを含む、オープン・スレッド・ボーダー・ルーター向けの堅牢な RF ソリューション。

Wi-Fi over Matter 用開発キット

フル機能のアプリケーション開発キット

WF200 Raspberry Pi 搭載 Wi-Fi 拡張キット

SLEXP8022C WF200 Wi-Fi 拡張キット + Raspberry Pi には、Linux 開発をすぐに始めることができる、内蔵 Raspberry Pi コネクタと Silicon Labs の MCU とワイヤレス MCU の開発を可能にする EXP コネクタが含まれています。

MSRP$230.23

WFM200S Raspberry Pi 搭載 Wi-Fi 拡張キット

SLEXP8023C WFM200S Wi-Fi 拡張キット + Raspberry Pi には、Linux 開発をすぐに始めることができる、内蔵 Raspberry Pi コネクタと Silicon Labs の MCU とワイヤレス MCU の開発を可能にする EXP コネクタが含まれています。

MSRP$99.00

< 前のステップ 次のステップ >

4. ユーザーアカウントを作成する

開発キットをお待ちの間、ユーザーアカウントを設定することをお勧めします。

Silicon Labs のアカウント:

Silicon Labs のアカウント:このアカウントでは、開発者コミュニティ、入門ガイド、プライベート GitHub リポジトリ、Simplicity Studio 開発環境にアクセスできます。アカウントを作成するか、アカウントへのアクセスを確認することができます。

Silicon Labs + Matter

Connectivity Standards Alliance に参加する

Matter 仕様を使用して、Matter 製品を認証するには、CSA のメンバーである必要があります。独自のベンダーID (VID) と製品 ID (PID) を取得する必要があります。CSA にアクセスして、どの会員レベルが最適かを判断してください。

Google Home アカウントを作成します。

Google Home アカウント

Google アカウント

既存の Google アカウントを使用するか、新しいアカウントを作成してリソースにアクセスし、Google で Matter の開発を開始します。

Google Home Matter 開発者プロジェクト

CSA が認定したあらゆる Matter デバイスは、更なるアクションなしで Google Home 上でセットアップできます。ただし、Google Home Developer Console で Matter 開発プロジェクトを作成すると、クラウド ログ記録や、デバイスのセットアップ中に表示される製品イメージのカスタマイズなど、Matter デバイスの高度な機能にアクセスできます。

パートナー・マーケティング・ハブ

パートナー・マーケティング・ハブには、ブランドのガイドライン、製品バッジ画像、消費者メッセージなどのリソースが含まれています。ブランドレビューと承認のためにマーケティング資料を提出すると、Google のパートナーブランドチームが承認プロセスを通じてフィードバックを提供し、お客様の資料がブランドで的を得ていることを確認します。

< 前のステップ 次のステップ >

5. 開発環境の設定

開発環境の選択には多くの選択肢があることは承知していますが、Simplicity Studio は Matter を使用してデバイスを開発するのに最適な選択肢だと考えています。その理由は:

  • プログラマとデバッガ機能を搭載しているため、手動セットアップの心配がありません。
  • 購入したボードを自動的に認識し、適用されないサンプルアプリを除外します。ハードウェア選択に関連するサンプルアプリのみを表示します。
  • インストール、セットアップ、設定の時間を節約できる可能性があります。
  • Simplicity Studio は、プライベート GitHub リポジトリに直接リンクします。
  • 環境の設定にヘルプが必要ですか?スタートガイドをお使いいただければすぐに起動して実行できます。

Simplicity Studio の完全オンライン インストーラーをダウンロードする

システム要件

Windows     Windows 10(64 ビット)
Windows 11
MacOS 10.14 Mojave
10.15 Catalina*
11.x Big Sur*
12.x Monterey*
* Keil 8051 または IAR ツールチェーンご使用する場合は、こちらをクリックしてください 
Linux Ubuntu 20.24 LTS

 

CPU     1 GHz 以上
メモリ 1 GB RAM(ワイヤレス・プロトコル開発用に 8 GB を推奨
ディスク空き容量 最低限の FFD インストール用の 600 MB ディスクスペース
ワイヤレス・ダイナミックプロトコルのサポートには 7 GB
< 前のステップ 次のステップ >

1. あなたの製品を開発する

これらのリソースは、能力開発サイクルで役に立ちます。

以下のクイックスタートビデオをご覧ください。

Matter over Thread の照明デバイス

OpenThread Border Router 境界ルーター

Google Home Network に参加する

Google リソース

Matter 開発、API、広範なドキュメント、コードラボ、サンプルのための Google の包括的なツールスイートがあれば、すべての主なエコシステムと互換性があり、特に Google Home とはシームレスに動作する Matter 製品を最短で構築できます。

< 前のステップ 次のステップ >

2. テストと反復

このステップでは、製品をテストラボに提出する前に製品をテストし、製品がテストに合格することを確認することが重要です。お客様の製品を Matter Test Harness に対してテストすれば、仕様が準拠されていることが保証されます。

CSA Matter テスト・ハーネス・クイック・スタート・ガイド (CSA のワークグループ会員資格が必要)

Silicon Labs コネクティビティ・ラボ

このコネクティビティ・ラボは、Amazon Alexa、Apple HomeKit、Google Home、Samsung SmartThings など、最も一般的な Matter エコシステム内での Matter デバイス間の接続と相互運用性を開発者がテストできるように設計されています。

詳細については、右側のフォームにご記入ください。

さらに、さまざまなエコシステムでお客様の製品をテストすると、さらに保証が強化され、「works with」バッジを使いたい場合にはこれが必要になります。

Google は、開発サイクル中および稼働環境でデバイスをテストおよび監視するためのツールを提供します。

その他の Google リソース

< 前のステップ 次のステップ >

3. 製品の認証

Matter 認証は、製品の相互運用性を確保するために必要で、ユーザーに可能な限り最高の体験を提供します。Matter 認証に加え、Wi-Fi、Thread、Bluetooth Low Energy (コミッショニングに使用) などの基盤技術も認証が必要です。最後に、オプションのエコシステム認定により、顧客が信頼するようになった「Works with」バッジを使用できるようになります。

  • Silicon Labs のワイヤレス・ネットワーク・スタックは、開発時間とコストを節約するために、それぞれの標準化団体によって認定されています。Simplicity Studio は、お客様のチームのテストと認証を合理化します。
  • Silicon Labs は、認定されたアプリケーション例を含む、CSA 認定済みの Matter ソリューションと SDK を提供しています。開発時間とコストを節約する。
  • Silicon Labs の実装は、一般的な IoT エコシステムでテストされています。当社のドキュメント、ガイド、ツールは、認証プロセスを合理化します。


追加の資料

Tech Talk

Matter デバイスの認証:Thread と Wi-Fi

当社のオンデマンド・トレーニングでは、エキスパート・エンジニアによる Thread および Wi-Fi デバイスの Matter 認証に焦点を当て、Matter デバイスの認証方法を学びます。

はい、CSA 認定された Matter 製品は、Google Home ですぐに使用できます。では、なぜ Google で認証するのでしょうか。

Works with Google Home 認証プログラムを通じて、Google は、お客様のビジネスの成長を支援し、デバイスセットのアップ時のブランディングや、ユーザー満足度の向上に役立つ洞察のための実稼働デバイスのクラウド分析などの製品を差別化するためのリソースを提供します。

さらに、Works With Google Home バッジを使用すると、ユーザーや小売業者は、お使いのデバイスが Google Home とうまく機能していることを一目で知ることができます。

テストと認証は、開発者コンソールを通じて管理されます。

< 前のステップ 次のステップ >

1. 製品の製造

Matter DAC インジェクションは最終製品に必要です。Silicon Labs は、カスタム部品製造サービス (CPMS) で Matter 認定のための DAC インジェクション・プロセスを簡素化し、工場からエンドユーザーの自宅まで、秘密鍵を秘密に保ちます。

EFR32MG21 SoC
EFR32MG21 モジュール
EFR32MG24 SoC
EFR32MG24 シリーズ 2 モジュール
RS9116 Wi-Fi NCP SoC
RS9116 Wi-Fi NCP モジュール
WF200 シリーズ 2 Wi-Fi トランシーバー SoC
WF200 シリーズ 2 Wi-Fi トランシーバ・モジュール

購入に際してサポートが必要な場合は、お近くの Silicon Labs 販売代理店にお問い合わせください。

お客様の製品が認証されたら、Google Home 開発者コンソールで Matter 統合を起動して、実稼働ユーザー向けにカスタマイズされた数々の機能を有効にします。また、これは、パートナー・マーケティング・ハブを通じて、製品のマーケティングとパッケージングの資産を Google に提出し、ブランディングの承認を受けるのも良い機会でもあります。

< 前のステップ 次のステップ >

2. 製品の操作

この製品が現場で導入されると、パフォーマンスと使用状況を監視し、バグ修正と機能強化のための無線アップデートを提供できます。

エコシステム・プロバイダーが、クラウド監視と無線アップデートの実現を支援できます。

Google Home 分析ダッシュボードを活用して、デバイス統合の品質を監視し、ユーザーがデバイスとどのように関わるかについて実用的なビジネスインサイトを取得します。

< 前のステップ 次のステップ >
スタート・ガイド
1. 学習と探索
2. ハードウェアプラットフォームを選択する
3. 開発キットを購入
4. ユーザーアカウントを作成する
5. 開発環境を設定する
開発する
1. あなたの製品を開発する
2. テストと反復
3. 製品の認証
製品の展開
1. 製品の製造
2. 製品の操作

CSA と Matter のワーキンググループに参加する

  • Matter 製品を認証するには、CSA (Connectivity Standards Alliance) およびその後の Matter Working Group に参加する必要があります。
  • ここでは、Matter 仕様の詳細とデバイスの認証方法について詳しく知ることができます。

Silicon Labs の早期エンゲージメント・パートナー・プログラムの資格取得方法

アンケートに会社のプロフィール、提携に関心がある理由、製品について少し記入してください。こちらからご連絡いたします。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software