最も人気のある 32 ビット MCU
Silicon Labs は、すべての主要な IoT エコシステムで実証済みの、業界をリードするサプライヤーです。IoT 用に 10 億個以上のワイヤレスチップを実装してきています。スマートホーム、商用、コンシューマ用、産業用のアプリケーションをスピーディに開発するためのシリコン、ソフトウエア、およびツールなどがあります。
| Product Name | コア | 周波数(MHz) | 最大フラッシュ/RAM(kB) | 最大 GPIO | 最大 LCD セグメント | USB | DAC | ADC 分解能 | 最大 ADC チャネル数 | 最高温度 | 最低 Vdd(V) | 最高 Vdd(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注目商品
EFM32PG26 シリーズ 2
EFR32PG26 シリーズ 2 MCU
|
ARM Cortex-M33 | 80 | 3200/512 | 64 | 4 x 40 | 20 | 4 | 125 | 1.71 | 3.8 | ||
|
EFM32PG28 シリーズ 2
EFM32PG28 シリーズ 2 MCU
|
ARM Cortex-M33 | 80 | 1024/256 | 51 | 8 x 24 | 20 | 16 | 125 | 1.71 | 3.8 | ||
|
EFM32PG23 シリーズ 2
EFM32PG23 シリーズ 2 MCU
|
ARM Cortex-M33 | 80 | 512/64 | 34 | 4 x 20 | 16 、 20 | 16 | 125 | 1.71 | 3.8 | ||
|
EFM32PG22 シリーズ 2
EFM32PG22 シリーズ 2 MCU
|
ARM Cortex-M33 | 76 | 512/32 | 26 | — | 16 | 16 | 125 | 1.71 | 3.8 | ||
|
Giant Gecko S1
EFM32GG S1 GG11 と GG12 32ビット・マイクロコントローラ
|
ARM Cortex-M4 | 72 | 1024/192 、 2048/512 | 144 、 95 | 8 x 36 | 12 | 16 | 125 | 1.8 | 3.8 | ||
|
Tiny Gecko S1
EFM32 Tiny Gecko 32 ビット・S1 マイクロコントローラ
|
ARM Cortex-M0+ | 48 | 128/32 | 67 | 8 x 32 | 12 | 32 | 125 | 1.8 | 3.8 | ||
|
Giant Gecko
EFM32 Giant Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ
|
ARM Cortex-M3 | 48 | 1024/128 | 93 | 8 x 36 | 12 | 8 | 85 | 1.98 | 3.8 | ||
|
Wonder Gecko
EFM32 Wonder Gecko 32 ビット マイクロコントローラ
|
ARM Cortex-M4 | 48 | 256/32 | 93 | 8 x 36 | 12 | 8 | 85 | 1.98 | 3.8 | ||
|
Leopard Gecko
EFM32 Leopard Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ
|
ARM Cortex-M3 | 48 | 256/32 | 93 | 8 x 36 | 12 | 8 | 85 | 1.98 | 3.8 | ||
|
Pearl Gecko
EFM32 Pearl Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ
|
ARM Cortex-M4 | 40 | 1024/256 、 256/32 | 32 、 65 | — | 12 | 32 、 54 | 125 、 85 | 1.8 、 1.85 | 3.8 | ||
|
Jade Gecko
EFM32 Jade Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ
|
ARM Cortex-M3 | 40 | 1024/256 、 256/32 | 32 、 65 | — | 12 | 16 、 32 | 125 、 85 | 1.8 、 1.85 | 3.8 | ||
|
Gecko
EFM32 Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ
|
ARM Cortex-M3 | 32 | 128/16 | 90 | 4 x 40 | 12 | 8 | 85 | 1.98 | 3.8 | ||
|
Tiny Gecko
EFM32 Tiny Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ
|
ARM Cortex-M3 | 32 | 32/4 | 56 | 8 x 20 | 12 | 8 | 85 | 1.98 | 3.8 | ||
|
Happy Gecko
EFM32 Happy Gecko USB 対応 32 ビット・マイクロコントローラ
|
ARM Cortex-M0+ | 25 | 64/8 | 37 | — | 12 | 4 | 105 | 1.98 | 3.8 | ||
|
Zero Gecko
EFM32 Zero Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ
|
ARM Cortex-M0+ | 24 | 32/4 | 37 | — | 12 | 4 | 85 | 1.98 | 3.8 |
注目の 32 ビット MCU キット
32 ビット・ソフトウエア開発
Simplicity Studio は、SoC とモジュールの Silicon Labs IoT ポートフォリオをサポートするために設計されたコア開発環境です。ランチャー内の対象デバイス固有の Web リソースと SDK リソースへのアクセスを提供します。これにはソフトウェアやハードウェアの構成ツール、業界標準のコードエディターを特徴とした統合開発環境(IDE)、コンパイラおよびデバッガー、ネットワーク分析とコード相関エネルギー・プロファイリングのための高度かつ価値あるツールがあります。
アプリケーションに合った 32 ビット・マイクロコントローラを見つける
32 ビット MCU とは?
Silicon Labs の EFM32™ 32ビット・マイクロコントローラ(MCU)ファミリは、世界で最もエネルギー消費の少ないマイクロコントローラで、特にエネルギー、水、ガス測定、自動化、アラームやセキュリティ、ポータブル医療/フィットネス機器などの低消費電力およびエネルギー重視のアプリケーションへの使用に最適です。アクセスおよびコストが原因で頻繁なバッテリ交換が不可能であるため、こうしたアプリケーションには外部電源またはオペレータの介入なしにできるだけ長く動作できる能力が必要です。Silicon Labs のエネルギーに優しい EFM32 32 ビット・マイクロコントローラは、既存のあらゆる低消費電力 MCU よりも優れています。こちらに、これを裏付ける上位 5 の要素を一覧表示します。
低電力アーキテクチャ
より少ないエネルギーでもっと駆動するEFM32 MCU は、浮動小数点演算ユニットおよびフラッシュメモリ付きのARM Cortex® M4 コアを特長とし、アクティブモードでわずか 21µA/MHz の低消費電力に設計されています。このデバイスは 4 つのエネルギーモード機能で消費電力を拡大縮小するように設計されています。これには、1.03µA ディープスリープ・モード、16 kB RAM リテンションおよびリアルタイムクロックの操作、そして 128 バイトのRAM リテンションおよびクライオタイマー付きの 400nA 休止モードが含まれます。
機能密度
高性能および低電力の周辺機器、オンチップ不揮発性メモリ、スケーラブルなメモリ使用量、水晶を持たない 500ppm のスリープタイマー、統合型パワーマネージメントなど、豊富な品揃えを誇る高度に統合されたマイクロプロセッサでお客様のシステムコストを削減します。
セキュリティ
最も困難なサイバー・セキュリティ攻撃にも耐える製品をお求めなら、信頼できる Silicon Labs の Bluetooth 技術を使って、大切なお客様のプライバシーを守ることができます。
IoT でセキュリティを考慮する場合、開発者が考慮すべき側面がいくつかあります。
暗号化は、物理的なデバイス自体が提供するセキュリティと同じ強度でしかありません。最も簡単なデバイスの攻撃は、ソフトウェアへマルウェアを注入するのリモート攻撃です。そのため、信頼とセキュアブートのハードウェアルートが重要になります。多くの IoT デバイスは、サプライチェーン内で簡単に取得でき、「ハンズオン」形式や「ローカル」形式での攻撃を許し、デバッグ・ポートを攻撃したり、サイド・チャネル解析などの物理攻撃を使用して通信暗号化中にキーを回復したりします。
Silicon Labs は、デバイス・レベルのセキュリティ・オプションのポートフォリオを提供しています。詳細については、当社のセキュリティページをご覧ください。
業界最高のツール
内蔵 OS からソフトウエアスタックへの接続性、IDE やツールの最適な設計まで。これはオールインワンの場所を提供します。
業界をリードするRTOSで、Keil、IAR、GCCToolsを無償でサポートし、エネルギーの使用状況のプロファイリングや組み込みシステムの内部を簡単に可視化できる機能を備えた設計を最適化します。