セキュリティ

コネクテッド・ホーム・セキュリティに安全性、快適性、エネルギー効率性を提供

ホーム・セキュリティ向けソリューション 

コンタクト・センサーから動作検出やドア・ロックまで、信頼性の高い接続性と長いバッテリ寿命は、プラスの消費者エクスペリエンスへの鍵となります。広く展開されている Silicon Labs の Zigbee および Thread メッシュ・ネットワーキング・ソリューションを活用して、製品化までの時間を短縮します。

Thread セキュリティおよびコミッション

Thread ネットワークは、他のワイヤレス・プロトコルに存在するセキュリティ・ホールを埋める洗練された認証スキームと AES 暗号化によって、安全で、簡単に設定することができます。





製品の探索 - Zigbee、Thread、およびマルチプロトコル SoC

ファミリ MCU コア フラッシュ (kB) RAM (kB) GPIO 出力電力範囲(dBm) USB 開発キット 対応プロトコル
EFR32MG21 新着 ARM Cortex-M33 1024 96 20 -20 〜 20 なし SLWSTK6006A bluetooth プロトコル     Thread プロトコル     Zigbee プロトコル
EFR32MG1 ARM Cortex-M4 256〜1024 32〜256 16〜65 -30 〜 +19.5 なし SLWSTK6000B bluetooth プロトコル     Thread プロトコル     Zigbee プロトコル
EFR32MG12 ARM Cortex-M4 1024 128 31 -30 〜 10 なし SLWSTK6000B bluetooth プロトコル     Thread プロトコル     Zigbee プロトコル
EFR32MG13 ARM Cortex-M4 512 64 31 -30 〜 19 なし SLWSTK6000B bluetooth プロトコル     Thread プロトコル     Zigbee プロトコル
EFR32MG14 ARM Cortex-M4 256 32 31 -30 〜 19 なし SLWSTK6000B bluetooth プロトコル     Thread プロトコル     Zigbee プロトコル
EM358x ARM Cortex-M3 512 ~ 256 32〜64 24 -55 ~ +8(ブースト) あり EM35x-DEV または EM35x-DEV-IAR Thread プロトコル     Zigbee プロトコル
EM359x ARM Cortex-M3 512〜256 32〜64 32 -55 ~ +8(ブースト) あり EM35x-DEV または EM35x-DEV-IAR Thread プロトコル     Zigbee プロトコル

学習し、共通して、つながる

ソフトウェア

Silicon Labs の幅広い製品ポートフォリオをサポートするソフトウェア・ファイルをダウンロード

ツールを見る

開発キット

設計に役立つツール、デモ・キット、テスト・カードなどを見る

キットを検索

コミュニティ

質問がある場合は、20,000 人以上のメンバーが参加中のコミュニティに投稿してください

コミュニティを訪問する
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software