Sub-GHz SoC およびモジュール・セレクタ・ガイド
当社のSub-GHz ワイヤレス・セレクタ・ガイドは、当社のSub-GHz トランシーバ、モジュール、SoC を比較し、IoT 開発に最適なハードウェアの選択をサポートします。
LPWAN 101: 適切なソリューションを見つける
この記事では、当社の専門家がLPWANの主な特徴、この技術に最適なユースケース、最も一般的なLPWANソリューションについて説明します。
5-Part LPWAN Tech Talk シリーズを見る
当社の 5 部構成の LPWAN Tech Talk シリーズでは、大規模なスマートシティ、ユーティリティ、産業用 IoT 開発に伴うよくある設計上のいくつかの課題を視聴者の皆さんにご紹介します。
ハードウェア
Wi-SUN 認定 | MCU コア | 周波数帯域(MHz) | フラッシュ(kB) | RAM(kB) | 最大出力電力(dBm) | GPIO | セキュリティ | ピーク RX 感度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注目商品
EFR32FG25 シリーズ 2 SoC
サブ GHz ワイヤレス SoC
|
ARM Cortex-M33 | 470 928.1 | 1152、 1920 | 256、 512 | 16 | 36、 37 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) | |
EFR32FG28 シリーズ 2 SoC
サブ GHz と 2.4 GHz の BLE SoC
|
ARM Cortex-M33 | 110 970 | 1024 | 128、 256 | 16 | 31、 49 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) | |
EFR32FG12 シリーズ 1 サブ Ghz および 2.4 Ghz SoC
サブ GHz および 2.4 GHz
|
ARM Cortex-M4 | 110 2483.5 | 512、 1024 | 64、 128、 256 | 19、 20 | 28、 31、 32、 46、 65 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -126.2(600 bps、GFSK、915 MHz) |
注目の Wi-SUN リソース
ホワイト・ペーパー
Silicon Labs ブログ
Silicon Labs ブログ
Silicon Labs ブログ
Silicon Labs ブログ
Tech Talk
Tech Talk
ホワイト・ペーパー
キットとボード
Wi-SUN 開発キット
EFR32FG25 Wi-SUN Pro キットは、サブ GHz WiSUN FAN に基づいたワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするよう設計されています。この Pro キットには、 - または 863-876 または 902-928 MHz をカバーする +16 dBm のマッチング・ネットワークを備えた EFR32FG25 ワイヤレス SoC の完全なリファレンスデザインを提供する無線基板が含まれています。 各 Wi-SUN Pro キットには、マルチノード・テスト・ネットワークの構成を可能にする 3 の完全なメインボードおよび無線ボードのセットアップが含まれています。
ワイヤレス Pro キットのメインボードには、パケット・トレース・インタフェースと仮想 COM ポートを搭載したオンボード型 J-Link デバッガも含まれており、付属の無線基板だけでなく、外部ハードウェアのアプリケーション開発とデバッグも可能にします。このメインボードには、EFR32 の多くの機能の一部を簡単に実演するためのセンサーと周辺機器も含まれています。
Wi-SUN-PK6015A 863-876 MHz
EFR32FG25 Wi-SUN 863-876 MHz +16 dBm Pro キット
EFR32FG25 Wi-SUN Pro キットは、サブ GHz Wi-SUN FAN に基づいたワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするよう設計されています。Wi-SUN-PK6015A Pro キットには、863-876 MHz をカバーする + 16 dBm のマッチング・ネットワークを備えた、EFR32FG25 ワイヤレス SoC の完全なリファレンスデザインを提供する無線基板が含まれています。
Wi-SUN-PK6016A 902-928 MHz
EFR32FG25 Wi-SUN 902-928 MHz +16 dBm Pro キット
EFR32FG25 Wi-SUN Pro キットは、サブ GHz Wi-SUN FAN に基づいたワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするよう設計されています。Wi-SUN-PK6016A Pro キットには、902-928 MHz をカバーする + 16 dBm のマッチング・ネットワークを備えた、EFR32FG25 ワイヤレス SoC の完全なリファレンスデザインを提供する無線基板が含まれています。
Wi-SUN 互換型の無線基板
無線基板 | 周波数帯域 | フラッシュ (kB) | RAM (kB) | 出力電力(dBm) | Wi-SUN | Bluetooth 5 | Bluetooth メッシュ | Zigbee | Thread | サブ GHz | 2.4 GHz |
xG28-RB4400C | 863〜928 MHz | 1024 | 256 | 14 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
xG28-RB4401C | 869*928 MHz | 1024 | 256 | 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
FG25-RB4270B | 902〜928 MHz | 1920 | 512 | 16 | ✔ | ✔ | |||||
FG25-RB4271A | 863〜876 MHz | 1920 | 512 | 16 | ✔ | ✔ | |||||
FG25-RB4272A | 470〜510 MHz | 1920 | 512 | 16 | ✔ | ✔ | |||||
SLWRB4254A | 868 MHz | 1024 | 256 | 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
SLWRB4253A | 915 MHz | 1024 | 256 | 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
SLWRB4164A | 915 MHz | 1024 | 256 | 19 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SLWRB4163A | 868 MHz | 1024 | 256 | 19 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SLWRB4170A | 868〜915 MHz | 1024 | 256 | 19 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ソフトウェアおよびツール
Wi-SUN ソフトウェア開発
Silicon Labs の Wi-SUN SDK には、Wi-SUN エンド・ノードとボーダー・ルーター用に、業界最先端のソフトウェア・スタックと開発ツールが含まれています。SoC および Silicon Labs の Thread 用リファレンスアプリケーションと連動して、開発者は Silicon Labs の高速かつ信頼性の高いソフトウェアとツールを簡単に利用することができます。
- マルチノード・メッシュ・ネットワークの開発
- 複数ノードの同時モニタリングとデバッグ
- システム・パフォーマンスのビジュアル分析
Wi-SUN SDK |
|
関連資料
-
技術資料
データシート、アプリケーションノートなどを検索する
-
Wi-Sun ソフトウェア・リファレンス・ドキュメント
よりスマートな開発とプロトタイプ作成。より早く製品化する
- EFR32FG12 PHY (FAN) 製品証明書
- EFR32MG12 PHY (FAN) 製品証明書
- FAN 1.1プロファイル(ボーダールーター)製品証明書 - WSA0392
- FAN 1.1プロファイル(ルーター)製品証明書 - WSA0391
- FAN 1.1 PHY 証明書(900 MHz) - EFR32FG25 - WSA0373
- FAN 1.1 PHY 証明書(800 MHz) - EFR32FG25 - WSA0345
- Wi-SUN アライアンス
開発に関する質問は?
-
コミュニティを訪問する
世界中のエンジニアや開発者と交流し、FAQ やサンプルコード、追加リソースを掲載したナレッジベースの記事をチェックすることができます。
アプリケーション
ワイヤレス接続を簡素化
Wi-SUN について
概要
Wi-SUN とは?
Wi-SUN (Wireless Smart Ubiquitous Network) is the leading IPv6 sub-GHzmesh technology, and a wireless communication standard that facilitatesseamless connectivity among smart-grid devices. It’s designed for large-scale outdoor IoT networks, such as wirelessmesh networks for Advanced Metering Infrastructure (AMI), home energy management, and distribution automation. Wi-SUN is based on theIEEE 802.15.4g standard for the physical layer and the IEEE 802.15.4e standard for the MAC layer, ensuring low power consumption andhigh scalability. The Wi-SUN Alliance is responsible for the development of thestandard and is a global ecosystem of member companies seeking toaccelerate the implementation of Field Area Networks (FAN) and Internet ofThings (IoT), and Silicon Labs is a proud WiSUN Alliance Promoter Member.
How Does Wi-SUN Work?
Wi-SUN (Wireless Smart Ubiquitous Network) utilizes mesh networking to enable long-range, low-power communication for smart city, utility, and industrial IoT applications. Operating on unlicensed Sub-GHz frequencies, it ensures scalability, reliability, and security. Wi-SUN supports extensive networks with self-healing and self-forming nodes, capable of covering wide areas with minimal infrastructure.
Why Partner with Silicon Labs for
Wi-SUN?
Silicon Labs has been at the forefront of Wi-SUN standard development for over a decade. With a rich history of Wi-SUN certified devices, a certified stack, comprehensive range of reference designs and development tools, Silicon Labs offers a one-stop-shop solution for all your smart city projects and more. The company received its first Wi-SUN certification in 4 月 20 日21 and recently achieved the FAN1.1 profile and PHY certifications. The FAN 1.1 certification includes high throughput OFDM support, underscoring Silicon Labs' commitment to advancing Wi-SUN technology and providing robust solutions for IoT applications.
Wi-SUN certifications
Wi-SUN FAN certificates are part of the certification program developed by the Wi-SUN Alliance to ensure devices meet specific standards for interoperability and security in Field Area Networks (FAN). These certificates verify that devices comply with the Wi-SUN FAN profile, which includes rigorous testing for communication protocols, security features, and performance. FAN 1.1 certificates are listed below for ready reference:
WiSUN FAN 1.1 Options
FAN 1.1 offers three main options:
- FAN 1.1 Core (aka FAN 1.0+): This builds upon FAN 1.0 withjust one new feature PAN - wide Information Elements,enabling broader information sharing across the network.
- FAN 1.1 High Performance (HP): This option caters to devices needing more processing power. It introduces Full Function Nodes (FFNs) for tasks requiring robust functionality and SUN-OFDM PHYs. Another notable feature that was introduced by FAN1.1 specification is ‘Mode Switch’ that means modulation and date rate negotiation between nodes is possible. Supported on both FG25 (FSK and OFDM) and FG28 (FSKonly)
- FAN 1.1 Low Energy (LE): This option focuses on minimizing power consumption for battery-powered devices. It introduces Limited Function Nodes (LFNs). FAN 1.1 LFN is supported by EFR32FG28 (FSK only) and EFR32FG25 (FSK & OFDM).
Works With オンデマンド 2024
イノベーションと実装の融合
2024 年は、業界をリードするテクニカル IoT 開発者カンファレンスである Works With の 5 年目を迎えました。このイベントの決定的な特徴の 1 つは、業界の専門家、ビジネスリーダー、そして業界の未来を推進するマインドの集まりだということです。2024 Works With Virtual のアジェンダがすべて、オンデマンドでご利用いただけるようになりました。