Silicon Labs を使った Amazon Sidewalk 開発体験

Silicon Labs は、プロセスの各ステップの概要を説明し、主要なエコシステム・プロバイダーの道のりを案内するなど、プロジェクトの各段階においてお客様を支援することから、Matter デバイスの開発を加速することができます。当社は、お客様の開発プロセスを簡素化し、お客様のデバイスをより迅速かつ効率的に市場に投入するお手伝いをします。

Matter 開発者体験の 3 つの重要なステージと、各ステージを無事に完了するために必要なことの概要をまとめました。

スタート・ガイド
開発する
製品の展開
  1. 1. 学習と探索
  2. 2. ハードウェアプラットフォームを選択する
  3. 3. 開発キットを購入
  4. 4. デモを見る
  5. 5. ユーザーアカウントを作成する
  6. 6. 開発環境を設定する
  1. 1. あなたの製品を開発する
  2. 2. テストと反復
  3. 3. 製品の認証
  1. 1. 製品の製造
  2. 2. 製品の操作

1. Matter の概要 - 学習と探索

Matter:IoT デバイス開発への統一アプローチ

Matter は、主要なスマートホーム IoT エコシステム間の統合を推進し、簡単で信頼性が高く、安全な1つのワイヤレス・プロトコルを作成して、家庭のすべての IoT デバイスとネットワークを接続します。
 

Silicon Labs からのその他のリソース



Connectivity Standards Alliance は Matter の組織を定義する規格です。Matter は、信頼性が高く安全な接続を約束するために作成されました。
 

CSA からの追加リソース

エコシステムは Matter の不可欠な部分であり、ユーザーが Matter デバイスと対話する主な方法を表します。Silicon Labs は、主なエコシステム・プロバイダーと緊密に連携し、開発者が必要なすべてのリソースとツールで開発プロセスを進めるお手伝いをします。

開発の各ステップのエコシステム固有のコンテンツを探り、プロジェクト全体に必要なすべての情報にアクセスします。

Alexaって何?

Alexa は Amazon のクラウドベースの音声サービスで、Amazon とサードパーティのデバイスメーカーが提供する何億台ものデバイスで利用できます。Alexa を使用することで、顧客が毎日使うテクノロジーと対話できるより直感的な方法を提供するナチュラルな音声体験を構築することができます。当社は、Alexa 向けに簡単に構築できる、ツール、API、リファレンスソリューション、ドキュメントのコレクションを提供しています。

何百万台もの Alexa デバイスで、音声だけで制御できるスマートホームやその他の製品を構築できます。Alexa でデバイスの機能を拡張し、照明、スイッチ、サーモスタット、カメラ、ロックなどに楽しい体験を提供します。さらに、Alexa に接続されたデバイスは、Alexa のクラウドインテリジェンスを活用するスマートホーム機能のリストが増え、すべてのデバイスに豊かで楽しい顧客体験を簡単に提供できるようになりました。

2014 年以来、当社はオープンで協力的なアプローチを採用し、お客様が付加価値のある体験を提供し、Alexa で成功できるよう支援しています。Alexa は、Wi-Fi、BLE Mesh、Zigbee、Matter、Thread などの主要なスマートホーム・プロトコルで、何百万もの新規および既存の Echo デバイスをサポートしています。Matter は、オープン性とコラボレーションというスマートホームの理念を補完する重要なイノベーションです。私たちは、お客様が愛する周囲スマートホームを提供し、成功するビジネスを構築するこのジャーニーを皆さんと一緒に続けられることを嬉しく思います。

なぜ Google Home で開発するのか?

Google の Matter のサポートにより、お使いデバイスは 100 万人人以上のグローバル Google Home ユーザーに届き、Google アシスタントを通じて自動化ルーチンや音声制御などの各種機能を利用できるようになります。Google Home 用の Matter デバイスの開発と認証は無料で、以下の機能を提供します。

  • お使いの Matter デバイスを迅速かつ確実に構築する、デバイスメーカー用開発ツール
  • Android コンパニオンアプリを開発するための Google の Play サービス API と Android開発者ツール
  • 開発者サポートガイドは、市場への最速の道筋を築きます。
    • Matter 101、Matter Primer、Codelabs、ビデオ
    • Matter を始めるためのステップ・バイ・ステップのガイド
  • Works With Google Home 製品バッジ付け。
  • Android の携帯電話またはタブレットで Matter デバイスを設定すると、ユーザーの温かい歓迎体験をカスタマイズできます。

Google Home リソース

Samsung SmartThings とは?

SmartThings 用の Matter IoT デバイスの開発には、多くのメリットがあります。SmartThings は、相互運用性を強化し、統合を簡素化し、デバイスの選択肢を拡大し、スマートホーム・エコシステムを将来にわたって保証します。最終的には、SmartThings のユーザ体験と柔軟性が向上します。

SmartThings のリソース

< 前のステップ 次のステップ >

2. ハードウェアプラットフォームを選択する

直面する可能性が高い最初の選択肢は、Wi-Fi か Thread のどちらのプロトコルを使用するかということです。

Matter over Thread は、センサーやスイッチなどのコイン型電池や、LED 照明やスマートプラグなどのライン駆動デバイスなど、バッテリー駆動のエンドデバイスに最適な低電力メッシュ技術です。

Matter over Wi-Fi は、アルカリ電池や有線電源のデバイスなどの充電池、複数の一次セル電池で動作するより高い帯域のデバイスに最適です。代表的なアプリケーションは、ドアロック、カメラ、電化製品、LED 照明です。

Matter over Thread デバイスには、オープン Thread 境界ルーターが必要です。これらのデバイスは、Thread ネットワークからイーサネットと Wi-Fi で使用される、標準の IP ネットワークにパケットをルーティングします。この機能は通常、多くの音声アシスタントとスマートホーム・ハブで提供されています。

Matter Bridging により、ユーザーは既存の Zigbee や Z-Wave デバイスを Matter にブリッジすることができます。Unify SDK は、Matter とその他のプロトコルのブリッジングを最速で行うためのパスと、Google Home などのエコシステムに接続するための開発環境を提供します。

Matter over Thread

Silicon Labs の Matter over Thread SoC とモジュールは、卓越した RF 性能、Silicon Labs の Secure Vault™ による高度なセキュリティ機能、長い電池寿命のための低消費電力オプションを提供します。 これらのデバイスは、コミッショニング用の Matter over Thread の 802.15.4 をサポートしており、複数のチップセットが不要です。

以下の表を参照して、特定の製品ニーズに最適なハードウェアを選択してください。

ユースケース プロトコル OTA 画像 EFR32MG21
1024 kB(フラッシュ)
96 kB RAM
EFR32MG24
1536 kB(フラッシュ)
256 kB RAM
Matter-to-Thread ゲートウェイ シングルプロトコル
RCP モード
外部フラッシュ(ホスト)
Matter-to-Zigbee/Thread ゲートウェイ コンカレント Zigbee/スレッド
ダイナミック 802.15.4/Bluetooth LE1
外部フラッシュ(ホスト)
Matter Thread エンドデバイス ダイナミック 802.15.4/Bluetooth LE
SoC モード2
外部フラッシュ  
Matter Thread エンドデバイス ダイナミック 802.15.4/Bluetooth LE
SoC モード2
内部フラッシュ  

Matter over Thread SoC とモジュール

 

EFR32MG21 SoC

EFR32MG21 モジュール

EFR32MG24 SoC

EFR32MG24 シリーズ 2 モジュール

Flash/RAM   1024/96 kB 1024/96 kB 1536/256 kB 1536/256 kB
最大 TX 電力  最大 +20 dBm 最大 +20 dBm 最大 +19.5 dBm 最大 +19.9 dBm
パッケージ・タイプ   QFN32​ PCB/SiP QFN40/QFN48 PCB/SiP
802.15.4/Thread あり あり あり あり
BLE   あり あり あり あり
Secure Vault   高、中 高、中 高、中 高、中
電池駆動用   なし なし あり あり
  詳細 詳細 詳細 詳細

Matter over Wi-Fi

Silicon Labs の Matter over Wi-Fi SoC、トランシーバ、モジュールは、優れた RF 性能、高度なセキュリティ機能、そして低消費電力を提供します。Wi-Fi に加え、一部のデバイスはコミッショニング用の Bluetooth Low Energy もサポートしており、複数のチップセットが不要です。

以下の表を参照して、特定の製品ニーズに最適なハードウェアを選択してください。

ユースケース プロトコル モード SiWx917
SiWx915 RS9116W +
EFR32MG24*
WF200 +
EFR32MG24*
Matter Wi-Fi エンド・デバイス Wi-Fi, Bluetooth LE SoC    
Matter Wi-Fi エンド・デバイス Wi-Fi, Bluetooth LE NCP      
Matter Wi-Fi エンド・デバイス Wi-Fi RCP      

Matter over Wi-Fi SoC、トランシーバ、モジュール

 

SiWx917 Wi-Fi 6 に Bluetooth LE 5.4 SoC

SiWx915 Wi-Fi 6 に Bluetooth LE 5.4 SoC

RS9116 Wi-Fi NCP SoC

RS9116 Wi-Fi NCP モジュール

WF200 シリーズ 2 Wi-Fi トランシーバー SoC

WF200 シリーズ 2 Wi-Fi トランシーバ・モジュール

フラッシュ   8192 8192 4096 kB 4096 kB
オンボード IP サポート あり あり あり
主要な周辺装置  QSPI, SPI, I2C, I2S, SDIO, PWM,QEI, USART, UART, ADC/DAC QSPI, SPI, I2C, I2S, SDIO, PWM,QEI, USART, UART, ADC/DAC UART、SPI、SDIO、USB、CDC UART、SPI、SDIO、USB、CDC SDIO/SPI SDIO/SPI
  詳細 詳細 詳細 詳細 詳細 詳細
< 前のステップ 次のステップ >

3. Matter 開発キットを購入する

Silicon Labs は、コンパクトで機能満載の低コスト・プロトタイピング・プラットフォームから、堅牢で安全なメッシュネットワーク用のマルチノード高度マルチプロトコル・キットに至るまで、さまざまなThreadおよびWi-Fi向けのMatterに準拠する開発キットを提供しています。前のステップで選択したハードウェア・プラットフォームに基づいて、以下のお客様のニーズに最適なキットを選択してください。

Wi-Fi over Matter 用開発キット

フル機能のアプリケーション開発キット
 
Silicon Labs は、低コストのスモール・フォーム・ファクタ・プロトタイピング・プラットフォームから、アプリケーション開発向けの機能満載の開発プラットフォーム・キットまで、いくつかの Wi-Fi 開発キットを提供しています。ネットワーク・コプロセッサ(NCP)の動作モードには、開発プラットフォームのオプションもあります。ニーズに最も適したキットを 1 つ選択してください。
 
キット SiWx917 Wi-Fi 6 and Bluetooth LE 8 MB フラッシュ SoC Pro キット
SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 4MB フラッシュ・コプロセッサ無線ボード SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 開発キット 
OPN (SiWx917-PK6031A) (SiWx917-RB4346A)
+
Si-EB8045A、Si-EB8045B、Si-EB8045C
(SiWx917-DK2605A)
対象デバイス SiWG917M111MGTBA SiWN917M100LGTBA SiWG917M111MGTBA
オンチップ・メモリ 8 kB(フラッシュ) 4 kB(フラッシュ) 8 kB(フラッシュ)
RF フロントエンド 外部スイッチ 外部スイッチ 外部スイッチ
RF テストコネクター あり あり あり
エネルギーモニター(AEM) あり オプション
NCP サポート あり
パケット・トラフィック・アービトレーション(PTA) あり
オンボード・デバッガ 上級 ベーシック
デバッグ入出力 はい/はい はい/いいえ はい/いいえ
ユーザボタンとLED あり あり
ブレークアウトパッド
(ピンはアクセス可能)
はい(フルピンアクセス) はい(制限付きピンアクセス) はい(制限付きピンアクセス)
ディスプレイ あり
オンボードセンサー あり あり
第三者ハードウェアアドオン あり

WF200 Raspberry Pi 搭載 Wi-Fi 拡張キット

SLEXP8022C WF200 Wi-Fi 拡張キット + Raspberry Pi には、Linux 開発をすぐに始めることができる、内蔵 Raspberry Pi コネクタと Silicon Labs の MCU とワイヤレス MCU の開発を可能にする EXP コネクタが含まれています。

MSRP$230.23

WFM200S Raspberry Pi 搭載 Wi-Fi 拡張キット

SLEXP8023C WFM200S Wi-Fi 拡張キット + Raspberry Pi には、Linux 開発をすぐに始めることができる、内蔵 Raspberry Pi コネクタと Silicon Labs の MCU とワイヤレス MCU の開発を可能にする EXP コネクタが含まれています。

MSRP$99.00

シリーズ 2 Matter Over Thread エンドデバイスとボーダールーター用開発キット

EFR32xG24 開発キットは、お客様の開発ニーズに合わせて最適化されたさまざまなハードウェアオプションを提供します。 Explorer キットを使用したラピッド・プロトタイピングであっても、開発キットを使用した概念実証と高度な機能開発、Pro キットを使用した高度な RF および消費電力テストなどの完全な開発でも、Silicon Labs は Matter over Thread 開発のニーズを満たすために適切な開発ハードウェアを提供します。


 シリーズ 2 OpenThread ボーダー・ルーター用開発キット

EFR32xG21 開発キットは、高度な RF 開発およびデバッグ機能を可能にする Pro キットを使用して、強化された RF 開発を可能にします。パケット・トレースを含む、オープン・スレッド・ボーダー・ルーター向けの堅牢な RF ソリューション。
< 前のステップ 次のステップ >

窓カバーリング

Wi-Fi ウィンドウカバーで Matter SoC のデモをフラッシュして、すばやく起動して実行しましょう。

必要なキット

  • SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 8 MB フラッシュ Pro キット
    (SiWx917-PK6031A)

サーモスタット

Wi-Fi サーモスタットで Matter SoC のデモをすばやく実行してフラッシュします。

必要なキット

  • SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 8 MB フラッシュ Pro キット
    (SiWx917-PK6031A)
< 前のステップ 次のステップ >

5. ユーザーアカウントを作成する

開発キットをお待ちの間、ユーザーアカウントを設定することをお勧めします。

Silicon Labs のアカウント:

Silicon Labs のアカウント:このアカウントでは、開発者コミュニティ、入門ガイド、プライベート GitHub リポジトリ、Simplicity Studio 開発環境にアクセスできます。アカウントを作成するか、アカウントへのアクセスを確認することができます。

Silicon Labs + Matter

Connectivity Standards Alliance に参加する

Matter 仕様を使用して、Matter 製品を認証するには、CSA のメンバーである必要があります。独自のベンダーID (VID) と製品 ID (PID) を取得する必要があります。CSA にアクセスして、どの会員レベルが最適かを判断してください。

エコシステムは Matter の不可欠な部分であり、ユーザーが Matter デバイスと対話する主な方法を表します。Silicon Labs は、主なエコシステム・プロバイダーと緊密に連携し、開発者が必要なすべてのリソースとツールで開発プロセスを進めるお手伝いをします。

開発の各ステップのエコシステム固有のコンテンツを探り、プロジェクト全体に必要なすべての情報にアクセスします。

Alexa アカウントと AWS アカウントを作成します。

Amazon Alexa アカウント

Amazon Alexa アカウントの作成:

Amazon Alexa アカウント:新しい Amazon 開発者アカウントを作成するには、資格情報を入力し、開発者情報を登録し、プロファイルを完了させます。

AWS アカウントを作成する:

Amazon Web サービスアカウント:デバイスをクラウドに接続するには、AWS アカウントが必要です。注:自分がルートユーザーか IAM ユーザーかを知る必要があります。新規開発者の場合は、ルートユーザー アカウントを設定することをお勧めします。経験豊富な開発者の方には、IAM ユーザーアカウントが最適です。クラウド接続のセキュリティを確保するために、支払いと請求の詳細を追加するよう求められます。AWS は、お客様のジャーニーをサポートする多数の構成ツールを提供しています。これについては、次のステップで詳しく説明します。

Amazon Web サービスロゴ

Google Home アカウントを作成します。

Google Home アカウント

Google アカウント

既存の Google アカウントを使用するか、新しいアカウントを作成してリソースにアクセスし、Google で Matter の開発を開始します。

Google Home Matter 開発者プロジェクト

CSA が認定したあらゆる Matter デバイスは、更なるアクションなしで Google Home 上でセットアップできます。ただし、Google Home Developer Console で Matter 開発プロジェクトを作成すると、クラウド ログ記録や、デバイスのセットアップ中に表示される製品イメージのカスタマイズなど、Matter デバイスの高度な機能にアクセスできます。

パートナー・マーケティング・ハブ

パートナー・マーケティング・ハブには、ブランドのガイドライン、製品バッジ画像、消費者メッセージなどのリソースが含まれています。ブランドレビューと承認のためにマーケティング資料を提出すると、Google のパートナーブランドチームが承認プロセスを通じてフィードバックを提供し、お客様の資料がブランドで的を得ていることを確認します。

Samsung SmartThings アカウントを作成します。

SmartThings 開発者アカウント

SmartThings 開発者アカウント:

最初のステップは、Samsung Developer アカウントを作成することです。アカウントを作成したら、次のことができます。

< 前のステップ 次のステップ >

6. 開発環境の設定

開発環境の選択には多くの選択肢があることは承知していますが、Simplicity Studio は Matter を使用してデバイスを開発するのに最適な選択肢だと考えています。その理由は:

  • プログラマとデバッガ機能を搭載しているため、手動セットアップの心配がありません。
  • 購入したボードを自動的に認識し、適用されないサンプルアプリを除外します。ハードウェア選択に関連するサンプルアプリのみを表示します。
  • インストール、セットアップ、設定の時間を節約できる可能性があります。
  • Simplicity Studio は、プライベート GitHub リポジトリに直接リンクします。
  • 環境の設定にヘルプが必要ですか?スタートガイドをお使いいただければすぐに起動して実行できます。

Simplicity Studio の完全オンライン インストーラーをダウンロードする

システム要件

Windows     Windows 10(64 ビット)
Windows 11
MacOS 10.14 Mojave
10.15 Catalina*
11.x Big Sur*
12.x Monterey*
* Keil 8051 または IAR ツールチェーンご使用する場合は、こちらをクリックしてください 
Linux Ubuntu 20.24 LTS

 

CPU     1 GHz 以上
メモリ 1 GB RAM(ワイヤレス・プロトコル開発用に 8 GB を推奨
ディスク空き容量 最低限の FFD インストール用の 600 MB ディスクスペース
ワイヤレス・ダイナミックプロトコルのサポートには 7 GB
< 前のステップ 次のステップ >

1. あなたの製品を開発する

これらのリソースは、能力開発サイクルで役に立ちます。

以下のクイックスタートビデオをご覧ください。

Matter over Thread の照明デバイス

OpenThread Border Router 境界ルーター

Google Home Network に参加する

エコシステムは Matter の不可欠な部分であり、ユーザーが Matter デバイスと対話する主な方法を表します。Silicon Labs は、主なエコシステム・プロバイダーと緊密に連携し、開発者が必要なすべてのリソースとツールで開発プロセスを進めるお手伝いをします。

開発の各ステップのエコシステム固有のコンテンツを探り、プロジェクト全体に必要なすべての情報にアクセスします。

Amazon Alexa のリソース

フラストレーションフリー・セットアップ(FFS) により、ゼロタッチで Matter デバイスを追加できます。顧客は、セットアップのストレスを軽減し、カスタマーケアへの電話や返品のトップドライバーになるというメリットを得られます。

FFS の実装を容易にするために、Amazon は Silicon Labs と協力して、フラストレーションフリー・セットアップのサポートを統合開発およびテストプラットフォームに追加しました。これは、Silicon Labs の事前構成済みコンポーネントと事前認証済みコンポーネントを活用して Matter 製品を開発できることを意味します。

スキルに接続された Matter デバイスの場合、Commissionable Endpoint API は、顧客が許可した手順なしで Alexa デバイスへのローカルな Matter ベースの接続を作成します。別の Matter 接続を有効にするために、セットアップコードを書き留めたり、アプリを切り替える必要はありません。

Google リソース

Matter 開発、API、広範なドキュメント、コードラボ、サンプルのための Google の包括的なツールスイートがあれば、すべての主なエコシステムと互換性があり、特に Google Home とはシームレスに動作する Matter 製品を最短で構築できます。

SmartThings のリソース

< 前のステップ 次のステップ >

2. テストと反復

このステップでは、製品をテストラボに提出する前に製品をテストし、製品がテストに合格することを確認することが重要です。お客様の製品を Matter Test Harness に対してテストすれば、仕様が準拠されていることが保証されます。

CSA Matter テスト・ハーネス・クイック・スタート・ガイド (CSA のワークグループ会員資格が必要)

Silicon Labs コネクティビティ・ラボ

このコネクティビティ・ラボは、Amazon Alexa、Apple HomeKit、Google Home、Samsung SmartThings など、最も一般的な Matter エコシステム内での Matter デバイス間の接続と相互運用性を開発者がテストできるように設計されています。

詳細については、右側のフォームにご記入ください。

さらに、さまざまなエコシステムでお客様の製品をテストすると、さらに保証が強化され、「works with」バッジを使いたい場合にはこれが必要になります。

エコシステムは Matter の不可欠な部分であり、ユーザーが Matter デバイスと対話する主な方法を表します。Silicon Labs は、主なエコシステム・プロバイダーと緊密に連携し、開発者が必要なすべてのリソースとツールで開発プロセスを進めるお手伝いをします。

開発の各ステップのエコシステム固有のコンテンツを探り、プロジェクト全体に必要なすべての情報にアクセスします。

Amazon Alexa のリソース

Matter のフラストレーションフリー・セットアップ (FFS)(FFS) をテストするには、デバイスをアカウントに事前登録できます。FFS コンソールで製品のテストデバイスセクションに移動し、FFS 広告 PID と SERNUM を送信します。

Google は、開発サイクル中および稼働環境でデバイスをテストおよび監視するためのツールを提供します。

その他の Google リソース

< 前のステップ 次のステップ >

3. 製品の認証

Matter 認証は、製品の相互運用性を確保するために必要で、ユーザーに可能な限り最高の体験を提供します。Matter 認証に加え、Wi-Fi、Thread、Bluetooth Low Energy (コミッショニングに使用) などの基盤技術も認証が必要です。最後に、オプションのエコシステム認定により、顧客が信頼するようになった「Works with」バッジを使用できるようになります。

  • Silicon Labs のワイヤレス・ネットワーク・スタックは、開発時間とコストを節約するために、それぞれの標準化団体によって認定されています。Simplicity Studio は、お客様のチームのテストと認証を合理化します。
  • Silicon Labs は、認定されたアプリケーション例を含む、CSA 認定済みの Matter ソリューションと SDK を提供しています。開発時間とコストを節約する。
  • Silicon Labs の実装は、一般的な IoT エコシステムでテストされています。当社のドキュメント、ガイド、ツールは、認証プロセスを合理化します。


追加の資料

Tech Talk

Matter デバイスの認証:Thread と Wi-Fi

当社のオンデマンド・トレーニングでは、エキスパート・エンジニアによる Thread および Wi-Fi デバイスの Matter 認証に焦点を当て、Matter デバイスの認証方法を学びます。

エコシステムは Matter の不可欠な部分であり、ユーザーが Matter デバイスと対話する主な方法を表します。Silicon Labs は、主なエコシステム・プロバイダーと緊密に連携し、開発者が必要なすべてのリソースとツールで開発プロセスを進めるお手伝いをします。

開発の各ステップのエコシステム固有のコンテンツを探り、プロジェクト全体に必要なすべての情報にアクセスします。

Amazon Alexa のリソース

フラストレーションフリー・セットアップに事前認証済みのソリューションを使用する場合は、簡易認証の指示に従ってください。

Works with Alexa (WWA) プログラムは、Alexaとのテストされた互換性を保証し、顧客は Matter デバイスが Alexa とうまく機能することに自信が持てます。

はい、CSA 認定された Matter 製品は、Google Home ですぐに使用できます。では、なぜ Google で認証するのでしょうか。

Works with Google Home 認証プログラムを通じて、Google は、お客様のビジネスの成長を支援し、デバイスセットのアップ時のブランディングや、ユーザー満足度の向上に役立つ洞察のための実稼働デバイスのクラウド分析などの製品を差別化するためのリソースを提供します。

さらに、Works With Google Home バッジを使用すると、ユーザーや小売業者は、お使いのデバイスが Google Home とうまく機能していることを一目で知ることができます。

テストと認証は、開発者コンソールを通じて管理されます。

SmartThings のリソース

< 前のステップ 次のステップ >

1. 製品の製造

Matter DAC インジェクションは最終製品に必要です。Silicon Labs は、カスタム部品製造サービス (CPMS) で Matter 認定のための DAC インジェクション・プロセスを簡素化し、工場からエンドユーザーの自宅まで、秘密鍵を秘密に保ちます。CPMS を使用した DAC インジェクション プロセスの詳細をご覧ください。

EFR32MG21 SoC
EFR32MG21 モジュール
EFR32MG24 SoC
EFR32MG24 シリーズ 2 モジュール
RS9116 Wi-Fi NCP SoC
RS9116 Wi-Fi NCP モジュール
WF200 シリーズ 2 Wi-Fi トランシーバー SoC
WF200 シリーズ 2 Wi-Fi トランシーバ・モジュール

購入に際してサポートが必要な場合は、お近くの Silicon Labs 販売代理店にお問い合わせください。

エコシステムは Matter の不可欠な部分であり、ユーザーが Matter デバイスと対話する主な方法を表します。Silicon Labs は、主なエコシステム・プロバイダーと緊密に連携し、開発者が必要なすべてのリソースとツールで開発プロセスを進めるお手伝いをします。

開発の各ステップのエコシステム固有のコンテンツを探り、プロジェクト全体に必要なすべての情報にアクセスします。

Amazon Alexa のリソース

その他のロジスティクスには、管理ログのアップロードや、デバイスのパッケージへの 1D バーコードの印刷が含まれます。制御ログと 1D バーコードにより、デバイスを顧客のアカウントと事前に関連付けることができます。Amazon フルフィルメントセンターで 1D バーコードがスキャンされると、出荷前に管理ログを検索し、顧客が FFS にオプトインしている場合は、それを顧客のアカウントに関連付けます。

テスト中や認定中に、OEM は管理ログをアップロードし、FFS 実装をテストします。大量生産中に、これらの管理ログは、(製造テストキットの一部として) デバイスごとに 1 つずつ、または後でまとめてアップロードできます。

お客様の製品が認証されたら、Google Home 開発者コンソールで Matter 統合を起動して、実稼働ユーザー向けにカスタマイズされた数々の機能を有効にします。また、これは、パートナー・マーケティング・ハブを通じて、製品のマーケティングとパッケージングの資産を Google に提出し、ブランディングの承認を受けるのも良い機会でもあります。

< 前のステップ 次のステップ >

2. 製品の操作

この製品が現場で導入されると、パフォーマンスと使用状況を監視し、バグ修正と機能強化のための無線アップデートを提供できます。

エコシステム・プロバイダーが、クラウド監視と無線アップデートの実現を支援できます。

エコシステムは Matter の不可欠な部分であり、ユーザーが Matter デバイスと対話する主な方法を表します。Silicon Labs は、主なエコシステム・プロバイダーと緊密に連携し、開発者が必要なすべてのリソースとツールで開発プロセスを進めるお手伝いをします。

開発の各ステップのエコシステム固有のコンテンツを探り、プロジェクト全体に必要なすべての情報にアクセスします。

Google Home 分析ダッシュボードを活用して、デバイス統合の品質を監視し、ユーザーがデバイスとどのように関わるかについて実用的なビジネスインサイトを取得します。

< 前のステップ 次のステップ >
スタート・ガイド
1. 学習と探索
2. ハードウェアプラットフォームを選択する
3. 開発キットを購入
4. デモを見る
5. ユーザーアカウントを作成する
6. 開発環境を設定する
開発する
1. あなたの製品を開発する
2. テストと反復
3. 製品の認証
製品の展開
1. 製品の製造
2. 製品の操作
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software