Matter:IoT デバイス開発への統一アプローチ
Matter は、実証済みの IP ベースの技術に基づいて構築された信頼性と安全性の高いワイヤレス・プロトコルにより、主要な IoT エコシステム間の統合を推進することで開発を簡素化し、エコシステムとメーカー間でデバイスを接続します。
Bluetooth SoC およびモジュール・セレクター・ガイド
当社の Matter SoC およびモジュール・セレクター・ガイドは、当社ポートフォリオの簡単な比較の概要を提供し、お客様の次となるプロジェクトに最適な SoC またはモジュールの選択を支援します。
Matter 開発者体験を始める
当社は、主要なエコシステムプロバイダーの道筋を案内するなど、プロジェクトの各段階においてお客様を支援することで、Matter デバイスの開発を加速することができます。
Matter に関する FAQ(よくある質問)
Matter 標準、それが開発者にとってどのような意味か、その可能性を最大限に引き出す方法について、最も一般的な質問を集めました。
Featured Matter Over Wi-Fi and Matter Over Thread Products
ハードウェア
周波数帯域 | アプリケーション MCU | オンボード IP サポート | 主な周辺装置 | |
---|---|---|---|---|
SiWx917 ワイヤレス SoC
Wi-Fi 6 plus と Bluetooth LE 5.4
|
シングルバンド(2.4) | SDIO、 SDIO、 SPI、 SDIO、 SPI、 UART | ||
新着
SiWx917Yワイヤレスモジュール ニュース
SiWx917Y ワイヤレス・モジュール
|
シングルバンド(2.4) | SDIO、 SPI、 SDIO、 SPI、 UART、 SDIO、 UART |
スレッド認証 | 周波数帯域(MHz) | フラッシュ(kB) | RAM(kB) | 出力電力範囲(dBm) | MCU コア | TX 電流(mA)0 dBm | RX 電流(mA) | RX 感度(dBm) | セキュリティ | GPIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注目商品
EFR32MG26 シリーズ 2 SoC
Zigbee および Thread EFR32MG26 SoC(シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 2048、 3200 | 256、 512 | -20 19.5 | ARM Cortex-M33 | 5.9 | 6.2 | -105.4 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全なエンクレーブ | 28、 32、 45、 49、 64 | |
EFR32MG26 シリーズ 2 モジュール
MGM260 モジュール (シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 3200 | 512 | -33 20 | ARM Cortex-M33 | 6.8 | 6.4 | -105.8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 32 | |
EFR32MG24 シリーズ 2 SoC
Zigbee および Thread EFR32MG24 SoC(シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 1024、 1536 | 128、 192、 256 | -20 19.5 | ARM Cortex-M33 | 5.0 | 5.1 | -105.4 (802.15.4) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全なエンクレーブ | 26、 28、 32 | |
EFR32MG24 シリーズ 2 モジュール
MGM240 モジュール (シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 1536 | 192、 256 | -33.7 19.9 | ARM Cortex-M33 | 4.8 | 5.2、 5.9、 7.7 | -106 (802.15.4) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 12、 26、 32 | |
EFR32MG21 シリーズ 2 SoC
Zigbee および Thread EFR32MG21 SoC(シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 512、 768、 1024 | 64、 96 | -20 20 | ARM Cortex-M33 | 9.9 | 9.4 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 20 | |
EFR32MG21 シリーズ 2 モジュール
MGM210 モジュール (シリーズ 2)
|
2.4 GHz | 1024 | 96 | -20 20 | ARM Cortex-M33 | 16.1 | 9.4 | -104 (802.15.4) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 20 |
キットとボード
Matter 開発キット
Silicon Labs は、コンパクトで機能満載の低コスト・プロトタイピング・プラットフォームから、堅牢で安全なメッシュネットワーク用のマルチノード高度マルチプロトコル・キットに至るまで、さまざまなThreadおよびWi-Fi向けのMatterに準拠する開発キットを提供しています。あなたのニーズに最適なキットをこちらでご覧ください。
シリーズ 2 Matter Over Thread エンドデバイスとボーダールーター用開発キット
EFR32xG26 開発キット

EFR32xG26 ワイヤレス 2.4 GHz +10 dBm Pro キット

EFR32xG26 エクスプローラー・キット

EFR32xG26 ワイヤレス 2.4 GHz +10 dBm 無線基板

EFR32xG26 ワイヤレス 2.4 GHz + 10 dBm BGA136無線基板

EFR32xG26 ワイヤレス 2.4 GHz +20 dBm 無線基板

シリーズ 2 OpenThread ボーダー・ルーター用開発キット
EFR32xG21 ワイヤレス Gecko スターター・キット

EFR32xG21 ワイヤレス Gecko スターター・キット
EFR32xG21 ワイヤレス 2.4 GHz Pro キット +20 dBm

EFR32xG21 ワイヤレス 2.4 GHz Pro キット +10 dBm

EFR32xG21 Bluetoothスターター・キット

EFR32xG21 Bluetoothスターター・キット
EFR32xG21B Rev D ワイヤレス 2.4 GHz + 10 dBm 無線基板

EFR32xG21B Rev D ワイヤレス 2.4 GHz + 20 dBm 無線基板

EFR32xG21B Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き

EFR32xG21B Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き
EFR32xG21A Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板

EFR32xG21A Wireless Gecko 2.4 GHz +20 dBm 無線基板

Wi-Fi over Matter 用開発キット
コプロセッサ拡張キット用 Raspberry Pi アダプタボード

コプロセッサ拡張キット用シールド・アダプタボード

コプロセッサ拡張キット用 EXP アダプタボード

SiWx917 Wi-Fi 6 and Bluetooth LE 8 MB フラッシュ SoC Pro キット

SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE SoC 4 MB フラッシュ・コプロセッサ無線ボード

SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 8 MB フラッシュ + 8 MB 外部 PSRAM 無線ボード

SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE SoC 8 MB フラッシュ無線ボード

デモ
アプリケーション
注目の Matter アプリケーション
Matter 内での IP ネットワークのサポートだけでなく、ビルディング・オートメーション、スマートホーム、産業用 IoT、スマート市場にまたがる Silicon Labs の幅広い IoT ワイヤレス専門知識を活用することで、開発者は基盤となるネットワーク・プロトコルに関係なく、幅広いネットワークやデバイスを接続できます。
Matter について
IoT デバイス開発への統一アプローチ
Matter は、主要なスマートホーム IoT エコシステム間の統合を推進し、1 つの簡単で信頼性が高く、安全なワイヤレス・プロトコルを作成して、家庭のすべての IoT デバイスとネットワークを接続します。
Matter、開発者と消費者のメリット
Matter は Wi-Fi や Thread などの既存の IP テクノロジーを活用して、統一型ワイヤレス接続エコシステムを構築し、IP ベースのネットワーキングにより、メーカーは開発を簡素化しながら、消費者のデバイスの互換性を改善できます。Connectivity Standards Alliance(CSA)は、コネクテッド・エクスペリエンスがより信頼性が高く、安全で、効果的に連携するべきであるという信念に動機づけられており、デバイスメーカーが Amazon の Alexa、Apple® Siri®、Google Assistant™ など、スマートホームや音声サービスに対応するデバイスを簡単に構築できるように、Matter(旧 Connected Home over IP プロジェクト)を立ち上げました。
また、「セキュリティ・バイ・デザイン」と「ゼロ・トラスト」に基づくセキュリティ・アーキテクチャにより、さまざまな脅威に対する防御機能も構築されています。その一環として、Matter はすべてのメッセージが保護されるようにセキュリティ対策を構築します。
開発者のメリット:
-
開発の簡素化、開発および運用コストの削減
-
コミュニティのコラボレーションにより、品質の向上、プロセスの迅速な処理、より広範なユースケースをキャプチャ
-
開発者が既存の実装を活用できるため、製品化までの時間を短縮
-
適切に保護されたキーを使用したオープンソースで信頼できる標準の暗号化アルゴリズム
消費者のメリット:
-
Matter 製品は、購入、設定、使用が簡単であるべきである
-
複数のブランドのデバイスがネイティブに連動
-
消費者が、デバイスとの対話に関するプライバシーと許可を管理する
Tech Talk
Tech Talk
Tech Talk
Tech Talk
Tech Talk
Tech Talk
開発者体験
Silicon Labs は、Matter 開発者体験のあらゆるステップでお客様をサポートします。
当社は、主要なエコシステムプロバイダーの道筋を案内するなど、プロジェクトの各段階においてお客様を支援することで、Matter デバイスの開発を加速することができます。
注目の Matter リソース
Silicon Labs ブログ
Silicon Labs ブログ
Silicon Labs ブログ
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Silicon Labs ブログ
ホワイト・ペーパー
Works With オンデマンド 2024
イノベーションと実装の融合
2024 年は、業界をリードするテクニカル IoT 開発者カンファレンスである Works With の 5 年目を迎えました。このイベントの決定的な特徴の 1 つは、業界の専門家、ビジネスリーダー、そして業界の未来を推進するマインドの集まりだということです。2024 Works With Virtual のアジェンダがすべて、オンデマンドでご利用いただけるようになりました。