Bluegiga レガシー・モジュール(クラシック)

Bluegiga Bluetooth 基本レート/強化型データレート(BR/EDR)および Bluetooth 4.1 (デュアルモード)モジュールは、完全に統合済み、認証済みで、データおよびオーディオのアプリケーションに必要なすべての Bluetooth BR/EDR プロファイルを含む高性能無線周波数製品です。最新モジュールは BT121 で、BR/EDR が Bluetooth Low Energy と組み合わさっています。新しいBluetooth 5 設計については、当社 EFR32BG SOC をベースにした、当社最新の BGM および BGX Bluetooth モジュールが推奨されます。

ハードウェア+ソフトウェア
完全に統合
認証
グローバル認定

Bluegiga Classic モジュール共通仕様

Bluetooth:

  • Bluetooth 4.1 スマートレディに準拠
  • 最大 6 個の BR/EDR 接続
  • 最大 7 個の BLE 接続 1 個の BR/EDR と 7 個の BLE を同時接続
  • BR Bluetooth プロファイルを介した SPP、iAP2、HID、GATT
  • あらゆる Bluetooth スマート・プロファイル
  • SPP で 1000 kbps のスループット
  • iAP2 で 200 kbps のスループット
  • BLE で 100 kbps のスループット

ハードウェアの特徴:

  • UART ホスト・インターフェイス
  • SPI、UART、および I2C 周辺インターフェイス
  • GPIO および ADC
  • RTC
  • 供給電圧: 2.2 V 〜3.6 V
  • 寸法: 11.0 mm x 13.9 mm x 2.2 mm

ラジオ:

  • 一体型アンテナ
  • TX 電力: Bluetooth BR/EDR で +12 dBm
  • TX 電力: Bluetooth LE で +8 dBm
  • RX 感度: -96 dBm
  • 200 ~ 400 メートルの LoS 範囲

MCU の機能:

  • ARM Cortex-M0
  • 48 MHz
  • 16 kB RAM
  • 128 kB(フラッシュ)

ソフトウェアの機能:

  • 統合型の Bluetooth スマートレディ・スタック
  • モデム使用のための UART を介した BGAPI™ シリアル・プロトコル API
  • BGAPI プロトコルを実装する BGLIB™ ホスト API
  • スタンドアロン使用のための BGScript スクリプト言語
  • GATT ベースのサービスを作成するための Profile Toolkit™

認定:

  • 温度範囲:-40° C ~ +85°C
  • Bluetooth
  • CE
  • FCC
  • IC
  • 日本
  • 韓国
Find the Right Bluegiga Legacy Module 列を選択
列を選択
部品番号 TX 電力(dBm) RX 感度(dBm) 平均的な範囲 寸法(mm)
+8 -89 100+ メートル 13.05 x 9.30 x 2.1
+17 -86 350 メートルの視程範囲 35.75 x 14.50 x 2.6
+3 -86 30 メートルの視程範囲 25.5 x 14.0 x 2.4
+6.5 -90 最大 200 メートル 35.75 x 14.50 x 2.6
+18 -90 500+ メートルの視程範囲 35.55 x 14.50 x 3.65

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

注:The WT11u, WT12, WT32i and WT41u are Not Receommended for New Designs

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software