Bluetooth製品

Bluetooth® and Bluetooth LE Solutions for a Wide Range of Applications

スマートホーム、医療アプリケーション、産業用環境など、IoTアプリケーションの開発において、Silicon Labs は最も充実したBluetoothポートフォリオを提供しています。当社の幅広い Bluetooth SoC とモジュール、豊富な開発ツールのコレクションは、堅牢で信頼性が高く、安全な Bluetooth 接続のためのワンストップ・リソースを提供します。

スマートホーム、ウェアラブル、医療 のためのBluetooth セレクタ・ガイド 

スマートホーム、ウェアラブル、コネクテッド医療機器などの消費者向け IoT アプリケーションのための Bluetooth SoC およびモジュール・セレクタ・ガイドは、次の IoT 設計に最適な Bluetooth チップの選択に役立ちます。

あなたの Bluetooth 開発者体験を始める

Silicon Labs がプロジェクトの各段階でお客様をサポートできるようにすることで、Bluetooth デバイスの開発を加速します。評価から展開まで、Silicon Labs で製品をより迅速に市場に送り出します。

産業用および商用 IoT デバイスのための Bluetooth セレクタ・ガイド

当社のビルおよびファクトリー・オートメーション、スマート農業、または医療追跡デバイス向けの Bluetooth SoC およびモジュール・セレクタ・ガイドは、次の LOT 設計に最適な Bluetooth チップの選択に役立ちます。

IoT のグローバルリーダーによる、堅牢で信頼性の高い低消費電力 Bluetooth ソリューション

Bluetooth Low Energy および Bluetooth メッシュ 条件を選択
列を選択
Bluetooth メッシュサポート 出力ファミリ最大(dBm) CPU コア GPIO フラッシュ(kB) RAM(kB) セキュリティ
新着
SiBG301 シリーズ 3 SoCs 新着
Bluetooth Low Energy SiBG301 SoC(シリーズ 3)
6 10 ARM Cortex-M33 17202228 020484096 512 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG26 シリーズ 2 SoC
Bluetooth Low Energy EFR32BG26 SoC(シリーズ 2)
5.4 19.5 ARM Cortex-M33 28324564 102420483200 256512 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG26 シリーズ 2 モジュール
BGM260 モジュール
5.4 20 ARM Cortex-M33 32 3200 256 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG29 シリーズ 2 SoC
Bluetooth Low Energy EFR32BG29 SoC(シリーズ 2)
5.4 8 ARM Cortex-M33 192526 1024 256 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG24L シリーズ 2 SoC
Bluetooth Low Energy EFR32BG24L SoC(シリーズ 2)
6.0 46 ARM Cortex-M33 26 768 96 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG24 シリーズ 2 SoC
Bluetooth Low Energy EFR32BG24 SoC(シリーズ 2)
6.0 19.5 ARM Cortex-M33 20262832 10241536 128256 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG24 シリーズ 2 モジュール
EFR32BG24 シリーズ 2 モジュール
5.4 1019.6 ARM Cortex-M33 2632 1536 256 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG27 シリーズ 2 SoC
Bluetooth Low Energy EFR32BG27 SoC(シリーズ 2)
5.4 8 ARM Cortex-M33 18192526 768 64 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG22L シリーズ 2 SoC
Bluetooth Low Energy EFR32BG22L SoC(シリーズ 2)
5.4 6 ARM Cortex-M33 18 352 24 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG22 シリーズ 2 SoC
Bluetooth Low Energy EFR32BG22 SoC(シリーズ 2)
5.4 6 ARM Cortex-M33 1826 352512 32 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG22 シリーズ 2 モジュール
EFR32BG22 ベースのモジュール(シリーズ 2)
5.4 8 ARM Cortex-M33 2425 352512 32 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG21 シリーズ 2 SoC
Bluetooth Low Energy EFR32BG21 SoC(シリーズ 2)
5.4 20 ARM Cortex-M33 1720 5127681024 6496 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG21 シリーズ 2 モジュール
Bluetooth Low Energy EFR32BG21 ベースのモジュール(シリーズ 2)
5.4 20 ARM Cortex-M33 20 1024 96
EFR32BG13 シリーズ 1 SoC
Bluetooth Low Energy EFR32BG13 SoC(シリーズ 1)
5.2 20 ARM Cortex-M4 1631 512 64 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG13 シリーズ 1 モジュール
Bluetooth Low Energy EFR32BG13 ベースのモジュール(シリーズ 1)
5.2 19 ARM Cortex-M4 2532 512 64
EFR32BG12 シリーズ 1 SoC
Bluetooth Low Energy EFR32BG12 SoC(シリーズ 1)
5.2 20 ARM Cortex-M4 28314665 5121024 64128256 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG1 シリーズ 1 SoC
Bluetooth Low Energy EFR32BG1 SoC(シリーズ 1)
5.2 20 ARM Cortex-M4 16192831 256 32 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG1 シリーズ 1 モジュール
Bluetooth Low Energy EFR32BG1 ベースのモジュール(シリーズ 1)
5.2 8 ARM Cortex-M4 142530 256 32

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

Bluetooth Classic 列を選択
列を選択
Bluetooth BR/EDR RX 感度 TX 電流 @ 0 dBm 範囲 寸法(mm)
Bluetooth BR-EDR モジュール
Bluetooth クラシック・
モジュール
-95 +11 (BR/EDR) + 7 (BLE) 400-550 LoS 範囲 11.6 x 16.0 x 2.2

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

Silicon Labs の Bluetooth SoC とモジュールが理想的な理由

超小型フットプリント、低消費電力、長距離、究極のRF感度 - Silicon Labs は、あらゆるアプリケーションに最適なソリューションを提供します。当社のすべての Bluetooth モジュールと SoC は、同じ開発者体験を提供するため、将来を見据えた設計や、製品ポートフォリオ全体でのアプリケーションの進化が可能です。

Silicon Labs は 20 年近くにわたって商用メッシュ・ソリューションを提供しており、当社の Bluetooth メッシュ SoC とモジュールで、産業および商用 IoT セグメント向けの信頼性と安全性の高いワイヤレス・メッシュ・アプリケーションの構築を支援しています。

超低消費電力設計  事前認定済みモジュール Signature RF 性能
当社の超低消費電力 Bluetooth チップ設計は、コイン型電池で 10 年以上の IoT 製品の動作寿命を可能にします。 最先端の内部アンテナ設計と世界各国のRF認証を取得した認証済みのBluetoothモジュールにより、開発の時間とコストを大幅に削減できます。 当社のBluetooth SoCとモジュールは、優れたRF性能で高い評価を得ており、市場で最も高い信頼性と堅牢性を提供しています。
堅牢なハードウェア・セキュリティ 最新の Bluetooth バージョンをサポート 製品開発の総コストを最小化する
当社のSoCとモジュールは、信頼の基点レベルまでセキュリティが確保されており、業界をリードする最先端の保護機能スイートであるSecureVault によって保護されています。 Silicon Labs のハードウェアは、下位互換性を備えた最新の Bluetooth Low Energy および Bluetooth メッシュ・プロトコル・バージョンを常にサポートしています。 当社のいずれかの認証済み Bluetooth モジュールを使用して最初の製品を迅速に立ち上げ、収益を生み出し、生産量の増加に応じて、コスト効率の良いチップダウン設計するためにあらゆる SoC に移行することができます。

Bluetooth 開発キット

Bluetooth LE キットのポートフォリオ概要

Silicon Labs の Bluetooth 開発キットは、お客様の開発ニーズに応じて、実験用、プロトタイピング、量産品開発用の 3 つのカテゴリーに分かれています。 そして、Simplicity Connect、Bluetooth Low Energy モバイルアプリは、お使いのアプリケーションのスムーズなスマートフォン接続と無線(OTA) アップデート機能の開発とテストをサポートします。これは Silicon Labs のすべての Bluetooth 開発キットと連動し、iOS と Android 向けにダウンロードしていただけます。

当社のキットは、Simplicity Studio と共に、SDK と業界をリードする開発ツールを含む統合された開発環境を提供します。このキットは GCC および IAR C 言語コンパイラによってサポートされています。

実験用

初級レベルのキットでは、オンボード・デバッガ、トラフィック・アナライザ、仮想 COM ポート、モバイル・テスター・アプリ、MikroE および Qwiic ペリフェラル・ボード用コネクターなど、5 つの強力な開発機能をお試しいただけます。

開発キット

プロトタイピングや現場トライアルでは、このキットはコイン型電池と電池や電源用のコネクターをサポートしています。Arm Cortex-M シリーズ・ベースのキットは、2.4 GHz アンテナ、ボード・コントローラー、J-Link デバッガ、パケット・トレーシング、仮想 COM を提供します。

Proキット

コードや RF 設計を最適化するために、エネルギー・プロファイラやネットワーク・アナライザーなどの追加開発機能が必要になることがあります。追加機能には、LCD ディスプレイ、イーサネット・ポート、8チャネル・ロジック、Silicon Labs の無線基板製品用の標準インターフェイスが含まれます。

Bluetooth Low Energy キットとボードを検索する

Pro キット (8) IoTデバイスのソフトウェア開発と機能評価のためのモジュラーキット
BG22-PK6022A BG22 Bluetooth デュアル偏光アンテナ・アレイ Pro キット MSRP$299.00
XG24-PK6009A EFR32xG24 Pro キット +10 dBm MSRP$179.00
XG24-PK6010A EFR32xG24 Pro キット +20 dBm MSRP$179.00
XG27-PK6017A EFR32xG27 Pro キット +8 dBm MSRP$188.00
XG27-PK6018A EFR32xG27 Pro Kit +4 dBm (Buck) MSRP$174.00
XG27-PK6019A EFR32xG27 Pro キット +4 dBm (ブースト) MSRP$176.00
XG29-PK6034A EFR32xG29 Pro Kit +8 dBm DCDC Buck MSRP$182.00
SiXG301-PK6037A SixG301 Wireless 2.4 GHz +10 dBm 4MB Flash Pro Kit MSRP$185.00
検索キット (6) 低コストの探索キット - 始めるには
BG22-EK4108A BG22 Bluetooth SoC エクスプローラー・キット MSRP$16.00
BGM220-EK4314A BGM220 Bluetooth モジュール・エクスプローラー・キット MSRP$9.99
XG24-EK2703A EFR32xG24 エクスプローラー・キット MSRP$39.00
XG22-EK2710A EFR32xG22E エクスプローラー・キット MSRP$20.00
XG26-EK2709A EFR32xG26 エクスプローラー・キット MSRP$35.00
SiX301-EK2719A SixG301 エクスプローラー・キット MSRP$35.00
スターターキット(4) IoTデバイスのソフトウェア開発用と機能評価用モジュールキット
SLWSTK6020B EFR32BG Bluetooth SoC スターター・キット MSRP$191.00
SLWSTK6021A EFR32xG22 ワイヤレス Gecko スターター・キット MSRP$193.00
SLWSTK6102A xGM210P ワイヤレス・モジュール・スターター・キット MSRP$353.00
SLWSTK6103A BGM220 Bluetooth モジュール・ワイヤレス・スターター・キット MSRP$186.00
開発キット (3) フル機能のアプリケーション開発キット
XG24-DK2601B EFR32xG24 開発キット MSRP$79.00
XG27-DK2602A EFR32xG27 開発キット MSRP$75.00
XG26-DK2608A EFR32xG26 開発キット MSRP$89.00
特定の SoC またはモジュール・ワイヤレス・デバイスを搭載した無線基板 (31) ワイヤレス・スターター・キット・プラグイン・ボード
BG22-RB4191A BG22 Bluetooth デュアル偏光アンテナ・アレイ無線基板 MSRP$149.00
SLWRB4100A EFR32BG1 Bluetooth +10.5 dBm 無線基板 MSRP$29.00
SLWRB4180B EFR32xG21A Wireless Gecko 2.4 GHz +20 dBm 無線基板 MSRP$49.00
SLWRB4181B EFR32xG21A Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板 MSRP$49.00
SLWRB4181C EFR32xG21B Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き MSRP$49.00
SLWRB4182A EFR32xG22 Wireless Gecko 2.4 GHz +6 dBm 5x5、QFN40 無線基板 MSRP$29.00
SLWRB4183A EFR32xG22 Wireless Gecko 2.4 GHz +6 dBm、4x4 QFN32 無線基板 MSRP$29.00
SLWRB4308C xGM210PB ワイヤレス Gecko 2.4 GHz + 20 dBm 無線基板、Secure Vault 付き MSRP$49.00
SLWRB4308D xGM210PB ワイヤレス Gecko 2.4 GHz + 10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き MSRP$49.00
SLWRB4309B xGM210L Wireless Gecko 2.4 GHz +12.5 dBm 無線基板 MSRP$49.00
SLWRB4310A BGM220SC12 Bluetooth SiP モジュール 2.4 GHz +0 出力パワー無線基板 MSRP$29.00
SLWRB4311A BGM220PC22 Bluetooth PCB モジュール 2.4 GHz +8 出力パワー無線基板 MSRP$29.00
SLWRB4312A BGM220SC22 Bluetooth SiP モジュール 2.4 GHz +6 出力パワー無線基板 MSRP$29.00
XG24-RB4186C EFR32xG24 ワイヤレス 2.4 GHz +10 dBm 無線基板 MSRP$39.00
XG24-RB4187C EFR32xG24 ワイヤレス 2.4 GHz +20 dBm 無線基板 MSRP$39.00
XG24-RB4188A EFR32xG24 ワイヤレス 2.4 GHz +20 dBm アンテナ・ダイバーシティ無線基板 MSRP$49.00
XG27-RB4194A EFR32xG27 ワイヤレス 2.4 GHz +8 dBm 無線基板 MSRP$11.00
XG27-RB4111B EFR32xG27 ワイヤレス 2.4 GHz +4 dBm 無線基板 (Boost) MSRP$35.00
XG27-RB4110B EFR32xG27 ワイヤレス 2.4 GHz +4 dBm 無線基板 (Buck) MSRP$35.00
XGM240-RB4316A xGM210P +10 dBm モジュール無線基板 MSRP$49.00
XGM240-RB4317A xGM210P +20 dBm モジュール無線基板 MSRP$49.00
XGM240-RB4318A xGM210P +10 dBm モジュール無線基板 MSRP$49.00
XGM22-RB4415A EFR32xG22E ワイヤレス 2.4 GHz +6 dBm 無線基板 MSRP$29.00
XG26-RB4118A EFR32xG26 ワイヤレス 2.4 GHz + 10 dBm BGA136無線基板 MSRP$31.00
XG26-RB4120A EFR32xG26 ワイヤレス 2.4 GHz +10 dBm 無線基板 MSRP$34.00
XG26-RB4121A EFR32xG26 ワイヤレス 2.4 GHz +20 dBm 無線基板 MSRP$34.00
XG29-RB4412A EFR32xG29 ワイヤレス 2.4 GHz +8 dBm 無線基板 (Buck)
MSRP$30.00
XG29-RB4413A EFR32xG29 ワイヤレス 2.4 GHz +6 dBm 無線基板 (Boost) MSRP$34.00
XG29-RB4420A EFR32BG29 Bluetooth LE + 4dBm WLCSP 無線基板(昇圧)
MSRP$36.00
SiXG301-RB4407A SixG301 Wireless 2.4 GHz +10 dBm 4MB Flash Radio Board MSRP$30.00
SiXG301-RB4408A SixG301 Wireless 2.4 GHz +10 dBm Ext 8MB Flash Radio Board  MSRP$35.00


Bluetooth Classic キットとボード

スターター・キット
ソフトウェア開発用と IoT デバイスの機能評価用モジュラー・キット
開発キット
フル機能を搭載したアプリケーション開発キット
評価キット
製品および機能評価キット
デモキット
使用例と機能固有のデモ
リファレンスデザイン
完全なシステム・ソリューションを示すアプリケーション固有の設計
無線基板
特定の SoC またはモジュール・ワイヤレス・デバイスを搭載したワイヤレス・スターター・キット・プラグイン・ボード
拡張ボード
スターター・キットとエコシステム・アクセサリー・ボード
Thunderboard キット
IoT デバイス用低コスト・ソフトウェア開発およびプロトタイピング・キット
デバッグ・ツールとプログラミング・ツール
デバッグ・ツールとプログラミング・ツールおよびアクセサリ
Toolsticks
8051 デバイス用モジュラー開発およびプログラミングシステム

Bluetooth ソフトウェアおよびツール

当社は、お客様の製品を安全に保ち、競合他社をリードする Bluetooth ソフトウェアソリューションに継続的に投資しています。Silicon Labs の Bluetooth ソフトウェア開発キット(SDK)は、GSDK の一部です。これには、プロジェクト例と周辺機器ドライバ、Bluetooth Low Energy および Bluetooth メッシュのプロトコル・スタックが含まれます。

マルチプロトコル・サポート Bluetooth、独自規格、15.4 のプロトコルをシングルチップで。
Apple HomeKit 世界で最も人気のあるスマートホーム・エコシステム向けに Bluetooth 製品を開発。
方向検知 サブメーター精度で、IoT アプリケーションの屋内ポジショニングと経路検索を可能にします。
Wi-Fi 共存 干渉を低減し、マルチラジオ・デバイスの信頼性を高めます。

Bluetooth 開発ツール

無料ツールの Simplicity Studio は、SDK と業界をリードする開発ツールを含む統一された開発環境を提供します。このキットは GCC および IAR C 言語コンパイラによってサポートされています。

 

ハードウェアに依存しないソフトウェア・スタック

当社のシングルスタック・ハードウェアに依存しないアプローチで製品開発をスピードアップし、新しい Bluetooth や Bluetooth メッシュ製品のソフトウェアとハードウェアの移行作業を根本から最小限に抑え、一貫した動作でより堅牢なコードを実現します。


あなたのに合ったものを見つけてください。

  GSDK の一部として提供される Bluetooth SDK は、開発者に単一の BLE プロトコル・スタック、API、サンプル・プロジェクト、ペリフェラル・ドライバを提供します。
  GSDK の一部として提供される Bluetooth メッシュ SDK は、開発者に単一のメッシュ・プロトコル・スタック、API、サンプル・プロジェクト、ペリフェラル・ドライバを提供します。
  Bluegiga の Bluetooth スマート・ソフトウェアは、Bluegiga のレガシ Bluetooth スマート製品向けの完璧な Bluetooth スマート・ソフトウェア・スタックです。このソフトウェアは、属性プロトコル(ATT)、汎用属性プロファイル(GATT)、汎用アクセス・プロファイル(GAP)、セキュリティ・マネージャー、接続管理など、Bluetooth スマートのプロトコル・レイヤーをすべて実装します。
  iWRAP は、Bluegiga のレガシ Bluetooth クラシック・モジュール向けの組み込み型 Bluetooth スタックです。これにより、強力で使いやすいコマンド・インターフェイスを使って Bluetooth の動作を管理できるようになります。



関連資料



開発に関する質問は?

  • コミュニティを訪問する

    世界中のエンジニアや開発者と交流し、FAQ やサンプルコード、追加リソースを掲載したナレッジベースの記事をチェックすることができます。

モバイルアプリ開発

注目の Bluetooth アプリケーション

Silicon Labsは、さまざまなアプリケーションの最も厳しい要求を満たす、柔軟で高度に統合されたBluetooth製品を提供しています。当社は、長寿命であること、業界最高のRF感度と消費電力を持つ製品を設計しています。さらに、Silicon Labsは、アプリケーションの開発と統合のプロセスを容易にするのに役立つ、使いやすくパワフルなソフトウェアソリューションを提供しています。

Bluetooth とは?

BluetoothはBluetooth Special Interest Group(SIG)によって管理される無線技術標準です。短距離でのデータ転送とデータ交換用に設計された Bluetooth では、免許不要のISM帯域を 2.4 GHzで使用しています。Bluetooth には、ポイントツーポイントのオーディオ・ストリーミングから照明やホームオートメーション用の大規模多対多のメッシュネットワークにまたがる多数の機能が含まれています。

Silicon Labs は柔軟で高度に統合された Bluetooth 製品を提供し、最も厳しい要件に適合しますので、さまざまなアプリケーションで使用可能です。Silicon Labs が耐用寿命、そして業界最高の RF 感度と消費電力を持つように考慮して設計した製品の数々を提供しています。さらに、Silicon Labsは、アプリケーションの開発と統合のプロセスを容易にするのに役立つ、使いやすくパワフルなソフトウェアソリューションを提供しています。

セキュリティと Bluetooth

IoT でセキュリティを考慮する場合、開発者が考慮すべき側面がいくつかあります。送信されるプロトコルに、暗号化が何も実装されていないということはほとんどありません。ほとんどの標準ベースのプロトコルの背後に存在するアライアンスは、そのことを必須とする傾向があり、独自プロトコルのほとんどは、既存の実績のある業界スキームを使用してプロトコル・セキュリティを実装する傾向があります。

ただしすべての場合で、このプロトコルで使用される暗号化は、物理的なデバイス自体が提供するセキュリティと同じ強度でしかありません。最も簡単なデバイスの攻撃は、ソフトウェアへマルウェアを注入するのリモート攻撃です。そのため、信頼とセキュアブートのハードウェアルートが重要になります。多くの IoT デバイスは、サプライチェーン内で簡単に取得でき、「ハンズオン」形式や「ローカル」形式での攻撃を許したり、デバッグ・ポートの攻撃、サイド・チャネル解析などの物理的な攻撃を使用った通信暗号化の外部にある秘密を回復させしたりします。Silicon Labsはデバイスレベルのセキュリティオプションのポートフォリオを提供しています。

証明書ベースの認証とペアリング(CBAP)

証明書ベースの認証とペアリング (CBAP) により、お客様は手動認証を必要とせずに Bluetooth LE デバイスに接続できるため、Bluetooth 認証とペアリングのプロセスを合理化できます。資産追跡から照明、家電、企業ネットワークまで、QRコード、パスキー、NFCベースのペアリングを使用する必要がなく、プライベートキーとパブリックキーを使用して認証された接続を自動的に確立します。現在、CBAP は Secure Vault-High および Secure Vault-Mid デバイスでサポートされています。

これらのトレーニングアセットで Bluetooth の詳細を見る

Works With 2025

イノベーションと実装の融合

Works With は、今年で6年目を迎え、世界中のデバイスメーカー、ワイヤレスの専門家、エンジニア、ビジネスリーダーが一堂に会する IoT 開発者向けイベントとしてトップに選ばれました。スマートホーム、スマートシティ、ヘルスケア、商業および産業環境向けのIoTイノベーションの進歩を加速するために慎重に設計されたアジェンダにより、Works Withは、私たちの生活をより安全に、よりスマートに、そしてよりコネクテッドな最新のトレンドと技術を共有し、発見する業界最大の企業です。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software